3814.htm

VG Ventilreihe

VG Ventilreihe

Klein und durchflussstark

Kompakte Ventilreihe VG für den universellen Einsatz – ideal für die Handhabung in Elektronik und Light Assembly

  • Hoher Durchfluss
  • Komplette Reihe vom Einzelventil bis zur Ventilbatterie
  • Patronen-Dichtsystem: langlebig und zuverlässig
  • Offen für anwendungsspezifische Varianten
  • Bauraumoptimiert für die Vor-Ort-Montage
Technische Daten
Ventilfunktion 3/2-Wegeventil geschlossen + offen, 5/2-Wegeventil
Bauart vorgesteuertes Kolbenschieberventil mit Patronendichtung
Nennweite [mm] 2
Normalnenndurchfluss [l/min] 200
Betriebsdruckbereich [bar] -0,9 ... 8 (mit externer Steuerhilfsluft für Vakuum geeignet)
Schaltzeit [ms] ein/aus 12/10
Umgebungstemperatur [°C] -5 ... +50
Baubreite [mm] 10 bzw. 12 (je nach Bauart)
Raster [mm] 13
Betriebsspannung [V] 5 DC, 12 DC, 24 DC (jeweils +/- 10 %)
Leistungsaufnahme [W] 1
Einschaltdauer 100% ED
Schutzart IP40
Handbetätigung tastend, tastend/rastend
Anzeigeelemente LED bei 24 DC, am Ventil oder im Stecker
Medium gefilterte (40 µm), geölte oder ungeölte Druckluft, Vakuum