3817.htm

CPV10-EX Zone 1

CPV10-EX Zone 1

EX-geschützt

Eigensicher ausgeführt für Einsätze im explosionsgefährdeten Bereich nach ATEX Kategorie 2 (Zone 1)

  • Hoher Durchfluss bei kleinstem Bauraum
  • Bis 16 x 3/2-Wegeventile pro Ventilinsel
  • Zeitsparende Montage und Installation
  • Pneumatischer Multipol mit Wanddurchgang zur Installation im Schaltschrank
  • Besonders für dezentrale Anlagenkonzepte geeignet
  • Hohe Robustheit durch metallische Ausführung der Ventile

 

Produktdaten
Baubreite der Ventile [mm] 10
Durchfluss [l/min] 400
Elektrischer Anschluss Einzelanschluss
Ventilfunktionen 2 x 3/2-Wege
5/2-Wege, monostabil und Impuls
2 x 2/2-Wege
Pneumatischer Multipol ja
Betriebsdruck [bar] 0 ... 10
Steuerdruck [bar] 3 ... 8
Handhilfsbetätigung tastend
rastend
blockiert
LED-Anzeige nein
Umgebungstemperatur [°C] -5 ... +50
Schutzart IP40
Zulassungen II 2G Ex ib IIC T5
-5 °C ≤ Ta ≤50 °C