3819.htm

VTSA-F Ventilinsel

VTSA-F Ventilinsel

Plug-in Ventile mit Multipol- und Feldbusanschluss

Die neue Ventilinsel VTSA-F vereint nicht nur Pneumatik und Elektrik, sondern lässt sich bis zur kompletten Installationslösung ausbauen

  • Vollständiges 3- und 5-Wege Ventilprogramm für alle Aufgaben
  • Ideal für den Einsatz in schwierigen Umgebungsbedingungen – gefasste Steuerabluft 82/84 möglich
  • Handhilfsbetätigung tastend/rastend und ohne Handhilfsbetätigung – je nach Sicherheitsanforderung
  • LED zur schnellen Diagnose vor Ort
  • Komplettes Höhenverkettungsprogramm für vielseitige pneumatische Lösungen
  • Vertikaldruckabsperrplatte zum „hot-swap“ von Ventilen
  • Schwenkbare Manometer am Druckregler für optimale Ablesbarkeit vor Ort
Elektrik
Betriebsspannung [V] 24 DC und 110 AC
Anzeige LED gelb
Anzahl Ventilmagnete max. 32
Zulassungen CE
Feldbusanschluss
Feldbusknoten Interbus, DeviceNet, Profibus-DP, CANopen, CC-Link via CPX-Terminal
Ethernet Modbus/TCP, Ethernet/IP, TCP/IP via CPX-Terminal
Elektronik-Module
E/A-Module analoge und digitale E/A-Module mit variabler Anschlusstechnik (bis zu 512 E/As)
Technologiemodule FEC-Steuerung, Installationssystem CPI
Schutzarten IP65, NEMA 4 oder IP20 je nach Anschlusstechnik
Spannungsversorgung 24 V DC, max. 16 A
Pneumatik (Ventile nach ISO 15407-2)
Baugröße [mm] 18 26
Durchfluss bis zu [l/min] 700 1.350
Arbeitsanschlüsse G1/8, 1/8 NPT G1/4, 1/4 NPT
Betriebsdruck [bar] bei
interner Steuerhilfsluft
externer Steuerhilfsluft

2 ... 10
-0,9 ... +10