3821.htm

CPV Polymer-Sitzventile

CPV Polymer-Sitzventile

Neu: Sitzventile für die CPV

Robuste Ventilsitz-TechnologieTyp „Tiger“ trifft auf die einzigartige Vielfalt einer Ventilinsel CPV

  • Sitzventile auf Basis von Polymer
  • Kurze Einschaltzeiten
  • Unempfindlich gegen Verunreinigungen in der Druckluft
  • Kurze Schläuche, kurze Taktzeiten
  • Hohe Robustheit
  • Ideal für dezentrale Anlagenkonzepte
  • Pneumatischer Multipol, auch mit Wanddurchgang für die optimale Installation im Schaltschrank
  CPV Standard CPV Polymer-Sitzventile
Typ CPV10 / CPV14 / CPV18 CPV10
Baubreite der Ventile [mm] 10 / 14 / 18 10
Durchfluss [l/min] 400 / 800 / 1.600 250
Elektrischer Anschluss Einzelanschluss, Multipol-Anschluss, Feldbus-Anschluss
Ventilfunktionen Metall
(Kolbenschieberventile)
2 x 2/2-Wege, 2 x 3/2-Wege, 5/2-Wege, monostabil und Impuls,
Mittelstellungsventil 5/3-Wege, Vakuumsaugdüse und
2/2-Wegeventil für Abwurfimpuls, Vakuumsaugdüse
Ventilfunktion Polymer -

5/2-Wege monostabil,
2 x 3/2-Wege geschlossen oder geöffnet.

Alte und neue Ventilfunktionen sind mischbar.

Einschaltzeit (typ.)
CPV10 - 5/2 M [ms]
CPV10 - 3/2 [ms]

17
17

8
8
Pneumatischer Multipol ja
Betriebsdruck [bar] -0,9 ... +10
Steuerdruck [bar] 3 ... 8
Handhilfsbetätigung tastend, rastend, blockiert
LED-Anzeige ja
Umgebungstemperatur [°C] -5 ... +50
Schutzart IP65