Aus zwei mach eins
Doppelt so viele E/A auf gleicher Fläche im dezentralen CPI-System
- Integriert: modul- und systemorientierte Diagnose
- Flexibel: Rundum-Beschriftungssystem
- Drei optimierte E/A-Konzepte: kompakt, robust, besonders wirtschaftlich
| Benennung | CP-E16-M8-EL | CP-E32-M8-EL | CP-E16-M12-EL | CP-A8-M12-EL-Z |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Kanäle (IEC 1131, Typ 2, PNP) | 16 Eingänge | 32 Eingänge | 16 Eingänge | 8 Eingänge |
| Sensor-/Aktoranschluss | 16 x M8 Buchse, 3-polig | 16 x M8 Buchse, 4-polig | 8 x M12 Buchse, 5-polig, doppelt belegt | 8 x M12 Buchse, 3-polig, Buchse 1, 3, 5 und 7 doppelt belegt |
| Sensor-/Aktorversorgung 24 V DC ± 25% | 0,5 A pro Eingang Summenstrom pro Modul: max. 1,6 A kurzschlussfest, überlastsicher (elektronische Sicherung) | 0,5 A pro Ausgang 1 A durch Parallelschalten | ||
| Parametrierfunktionen | Eingangsfilter Signalverlängerung Verhalten bei KZ/Ü* Diagnose KZ/Ü* | Diagnosemeldung bei KZ/Ü* Unterspannung Ausgänge Verhalten bei KZ/Ü* | ||
| Anzeigeelemente | 16 x Status 4 x Fehler pro 4er Gruppe Power System Modulfehler | 32 x Status Power System Sammelfehler Modulfehler | 16 x Status 4 x Fehler pro 4er Gruppe Power System Modulfehler | 8 x Status 8 x Fehler Power System Power Load Modulfehler |
| Schnittstelle | ankommende und weiterführende CP-Schnittstelle | |||
| Schutzart | IP65/IP67 | |||
| Erdung | über Erdungsanschlussblech auf Wandbefestigungsschraube und auf Hutschiene | |||
| Beschriftung | umlaufend ansteckbare Beschriftungsclips, wegfaltbar, wasserfest (optional 6 Stück) | |||
| Befestigung | integrierte Hutschiene, Montageblech mit 4 x M4 | |||
| Firmware Update | über CP-Schnittstelle | |||
| Zulassungen | CE, UL, ATEX für EInsatz im Schaltschrank (Gas und Staub, Zone 2 und 22) | |||