3824.htm

Installationssystem CPI:
universelle E/A-Module

Installationssystem CPI: universelle E/A-Module

Aus zwei mach eins

Doppelt so viele E/A auf gleicher Fläche im dezentralen CPI-System

  • Integriert: modul- und systemorientierte Diagnose
  • Flexibel: Rundum-Beschriftungssystem
  • Drei optimierte E/A-Konzepte: kompakt, robust, besonders wirtschaftlich
Benennung CP-E16-M8-EL CP-E32-M8-EL CP-E16-M12-EL CP-A8-M12-EL-Z
Anzahl Kanäle
(IEC 1131, Typ 2, PNP)
16 Eingänge 32 Eingänge 16 Eingänge 8 Eingänge
Sensor-/Aktoranschluss 16 x M8 Buchse,
3-polig
16 x M8 Buchse,
4-polig
8 x M12 Buchse,
5-polig, doppelt belegt
8 x M12 Buchse,
3-polig, Buchse 1, 3, 5
und 7 doppelt belegt
Sensor-/Aktorversorgung
24 V DC ± 25%
0,5 A pro Eingang Summenstrom pro Modul: max. 1,6 A
kurzschlussfest, überlastsicher (elektronische Sicherung)
0,5 A pro Ausgang
1 A durch Parallelschalten
Parametrierfunktionen Eingangsfilter Signalverlängerung
Verhalten bei KZ/Ü*
Diagnose KZ/Ü*
Diagnosemeldung bei KZ/Ü*
Unterspannung Ausgänge
Verhalten bei KZ/Ü*
Anzeigeelemente 16 x Status
4 x Fehler pro 4er Gruppe
Power System
Modulfehler
32 x Status
Power System
Sammelfehler
Modulfehler
16 x Status
4 x Fehler pro 4er Gruppe
Power System
Modulfehler
8 x Status
8 x Fehler
Power System
Power Load
Modulfehler
Schnittstelle ankommende und weiterführende CP-Schnittstelle
Schutzart IP65/IP67
Erdung über Erdungsanschlussblech auf Wandbefestigungsschraube und auf Hutschiene
Beschriftung umlaufend ansteckbare Beschriftungsclips, wegfaltbar, wasserfest (optional 6 Stück)
Befestigung integrierte Hutschiene, Montageblech mit 4 x M4
Firmware Update über CP-Schnittstelle
Zulassungen CE, UL, ATEX für EInsatz im Schaltschrank (Gas und Staub, Zone 2 und 22)