3826.htm

MPA-F Ventilinsel

MPA-F Ventilinsel

Ventilmodularität, Innovation und hoher Durchfluss vereint: MPA-F

Der Star unter den Ventilinseln wird um eine vollständige Reihe durchflussstarker Anschlussplatten erweitert

  • Durch Modularität leichter Umbau und Erweiterung, schnelle Verbindung der Anschlussplatten durch drei Schrauben
  • Integrierte Flächenschalldämpfer oder gefasste Abluft
  • Solide Wand-Befestigung oder Hutschienenmontage
  • Elektrischer E/A- und Feldbus-Anschluss durch modulares elektrisches Terminal CPX (Profibus-DP, DeviceNet, CANopen, Interbus, CC-Link,
    Ethernet/IP, Modbus/TCP)
  • Dauerhafte Kennzeichnung durch Schilderträger an den Anschlussplatten und Haltebügeln
  • Standard-Luftqualitäten: mit 40 μm Filterfeinheit, gefiltert, geölt, ungeölt oder Inertgase
  • Neue Diagnosefunktionen integriert, z.B. Unterspannung

 

MPA-F im Katalog

 

Technische Daten
Ventilfunktionen 5/2, 5/3, 2 x 3/2, 2 x 2/2 Wegeventil,
1 x 3/2 Wegeventil mit externer Versorgung
Durchfluss pro Ventil [l/min]
(abhängig von der Verschraubung)
MPA1: bis zu 360
MPA2: bis zu 900
Druckbereich [bar] -0,9 ... +10
Betriebsspannung [V] 24 ± 25% (18 ... 30 V DC)
Umgebungstemperatur [°C] -5 ... +50
Versorgungsanschluss G1/4", QS10, QS8, G1/2", QS16
Arbeitsanschluss MPA1: M7, QS4, QS6
MPA2: G1/8", QS6, G1/4", QS10, QS8
Schutzart IP65
MPA-F - flow optimized MPA-S - size optimized Gemeinsame Stärken
optimierter Durchfluss bis 900 l/min flachbauende Ventile bis 700 l/min Multipol- oder Feldbusanschluss
Viele Ventile (Volumen) können
gleichzeitig geschaltet und entlüftet
werden (Faktor 3 im Vergleich zu MPA-S).
flache Bauform, optimiert auf
CPX-Terminal
  • MPA1 + MPA2 mischbar
  • Integrierbare Drucksensoren
   
  • Bis zu 128 Ventilspulen
  • Getrennte Spannungsversorgung Ventile
  • Einzelkanaldiagnose Level 1, 2 und 3
  • Web-Monitor