4293.htm

FAQ Leitungen und Leitungsverbindungen

Pneumatische Verbindungstechnik - Schläuche

Bis zu welcher Temperatur können Schläuche eingesetzt werden?
Die zugelassene Temperatur von Schläuchen ist abhängig vom Druck. Generell gilt: Je höher der Druck, desto niedriger die zugelassene Temperatur. Der Schlauch PFAN-... ist bis zu einer Temperatur von 150 °C zugelassen.

up

Gibt es bei Festo einen klar durchsichtigen Schlauch?
Der PUN-H-...-NT (Farbe "natur") ist klar und damit gut durchsichtig. Andere Schläuche in Farbe "natur" (z. B. PLN-...-NT) sind eher milchig trüb ausgeführt.

up

Pneumatische Verbindungstechnik - Verschraubungen

Bis zu welcher Temperatur können Verschraubungen eingesetzt werden?
Standardverschraubungen dürfen für einen Temperaturbereich bis +80 °C eingesetzt werden. Verschraubungen QS-F-... sind für einen Temperaturbereich bis 150 °C geeignet.

up

Gibt es für die QS-Verschraubungen mit R-Gewinde die PTFE-Beschichtung als Ersatzteil?
Festo bietet die Beschichtung für diese Verschraubungen nicht als Ersatzteil an.

up

Mit welchem Drehmoment dürfen Verschraubungen angezogen werden?
Verschraubung max. Anzugsdrehmoment
Nm
QSM-M3-... 0,7
QSM-M5-... 1,5
QSM-M7-... 2,0
QS(M)-1/8-... mit R-Gewinde 7,0
QS-1/4-... mit R-Gewinde 12,0
QS-3/8-... mit R-Gewinde 22,0
QS-1/2-... mit R-Gewinde 28,0
QS(M)-1/8-... mit G-Gewinde 10,0
QS-1/4-... mit G-Gewinde 15,0
QS-3/8-... mit G-Gewinde 25,0
QS-1/2-... mit G-Gewinde 40,0
CK-M5-... mit Dichtung Typ O-... 2,0
CK-1/8-... mit Dichtung Typ O-... 6,0
CK-1/4-... mit Dichtung Typ O-... 11,0
CK-3/8-... mit Dichtung Typ O-... 25,0
CK-1/2-... mit Dichtung Typ O-... 40,0
CK-M5-... mit Dichtung Typ OL-... 2,0
CK-1/8-... mit Dichtung Typ OL-... 4,0
CK-1/4-... mit Dichtung Typ OL-... 11,0
CK-3/8-... mit Dichtung Typ OL-... 40,0
CK-1/2-... mit Dichtung Typ OL-... 50,0

up

Sind die Verschraubungen QS... für Wasser geeignet?
Die Steckverschraubungen QS... sind für das Medium Wasser nicht zugelassen.

up

Welche Abmessungen haben G-Gewinde?
Gewinde-
bezeichnung
Durchmesser

Inch
Durchmesser
außen
mm
Durchmesser
Mutter
mm
Durchmesser
Kernloch
mm
Gänge je
Inch
G 1/8" 1/8 9,73 8,85 8,80 28
G 1/4" 1/4 13,16 11,89 11,80 19
G 3/8" 3/8 16,66 15,39 15,25 19
G 1/2" 1/2 20,95 19,17 19,00 14
G 3/4" 3/4 26,44 24,66 24,50 14
G 1" 1 33,25 30,93 30,75 11
G 1 1/4" 1 1/4 41,91 35,59 39,25 11
G 1 1/2" 1 1/2 47,80 45,48 45,25 11
G 2" 2 59,61 57,29 57,00 11

up

Wie groß ist die Leckage bei einer Steckverschraubung QS-...?
Die zulässige Anfangsleckage bei Steckverschraubungen QS-... beträgt 0,18 l/h pro Dichtstelle.

up

Wie lang dürfen Verschraubungsgewinde maximal sein?

Der Teil der Verschraubungen, der z.B. in ein Ventil geschraubt werden kann, darf eine Maximallänge nicht überschreiten. Beim Einsatz der Verschraubungen von Festo sind diese Längen gewährleistet.

 

 

Gewindedurchmesser C max mm
M3 3,3
M5 4,3
M7 5,8
G 1/8 6,5
G 1/4 8,0
G 3/8 9,0
G 1/2 10,5
G 3/4 12,0
G 1 13,0

up

Wie oft kann eine Steckverschraubung QS-...-R... ein- und ausgeschraubt werden, ohne dass die Dichtung darunter leidet?
Die Steckverschraubungen QS-... mit dem kegligen R-Gewinde sind mit einer selbst abdichtenden Teflon-Beschichtung versehen und können bis zu fünfmal wiederverwendet werden ohne zusätzliche Dichtungselemente.

up