4294.htm

FAQ Ventile/ Ventilinseln

Bussysteme

Proportionalventil

Stromventil

Ventilinsel

Bussysteme

Ist Profinet echtzeitfähig?
Profinet unterscheidet 3 Klassen. Class-A-Devices sind nicht echtzeitfähig (Reaktionszeit zwischen 10 und 100 ms). Class B sind Devices mit einer „weichen“ Echtzeit (Reaktionszeit zwischen 10 und 1ms). Class C sind Devices mit einer „harten“ Echtzeit (Reaktionszeit < 1ms).

up

Mit welcher Baudrate arbeitet Profinet?
Profinet wird mit 100 Mbit/s im Vollduplex-Betrieb betrieben.

up

Was versteht man unter Auto MDI?
Der Profinet-Teilnehmer (Device) erkennt automatisch, ob er über ein Patchkabel oder ein Crossoverkabel angeschlossen ist.

up

Was versteht man unter DCP?
Das DCP (Device Control Protocol) ist aus den Protokollen DHCP und DNS entstanden. Es wird verwendet, um Namen, IP-Adressen und Parameter einzustellen. Es beinhaltet auch einen Identifikationsdienst, mit dem man herausfinden kann, welche Teilnehmer sich am Netz befinden.

up

Was versteht man unter LLDP?
Das LLDP (Link Layer Discovery Protocol) erkennt benachbarte Devices. Jedes Device schickt Informationen über sich an seine benachbarten Devices. Wird ein Device ausgetauscht, bekommt es automatisch von seinen benachbarten Devices diese Informationen geliefert.

up

Was versteht man unter STP?
Das STP (Spanning Tree Protokoll) erkennt Schleifen und schaltet automatisch Teilstrecken ab. STP kann auch zu Redundanzzwecken verwendet werden.

up

Welche auf Ethernet basierenden Protokolle unterstützt Festo?
Festo bietet derzeit Modbus TCP und Ethernet IP als Ethernet-Protokoll. Profinet und Ethercat werden folgen.

up

Welche MAC-IDs verwendet Festo?
00-0E-F0-xx-xx-xx Die ersten 6 Ziffern sind die Festo Kennung. Die folgenden 6 Ziffern sind fortlaufend.

up

Welche Möglichkeiten gibt es, ein defektes Gerät zu ersetzen und in Betrieb zu nehmen?

1. LLDP

2. Benutzen Sie den internen Memory-Stick des defekten Geräts im neuen Gerät. Damit erhält das neue Gerät alle Informationen des alten Geräts.

3. Benutzen Sie wie bei der Erstinbetriebnahme das Programmiergerät, um alle Informationen an das Device zu übertragen.

up

Welche Profinetknoten hat Festo?
FB33 Anschluss 2 x M12 FB34 Anschluss 2 x RJ45 Kupfer FB35 Anschluss 2 x RJ45 Lichtwellenleiter

up

Welchen Prozessor verwendet Festo für seine Profinet-Devices?
Festo verwendet einen ERTEC 200 (2-Port Switch).

up

Wieviele Teilnehmer kann ich in einem Profinet betreiben?
Die maximale Anzahl ist 255 Devices für ein Profinet.

up

Proportionalventil

Wie groß muss der Eingangsdruck bei einem Proportionalventil MPPE(S) sein, um einen bestimmten Ausgangsdruck sicher zu erreichen?
Der Eingangsdruck muss mindestens 1bar höher sein als der maximal gewünschte Ausgangsdruck.

up

Wie ist die Pin-Belegung bei einem Proportionalventil MPPE-...?

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin-
Nr.
Spannungsvariante Stromvariante Kabelfarbe
1 X externer Drucksensor IN
DC 0...10 V
X externer Drucksensor IN
4...20 mA
WH weiß
2 Masse Sollwert Masse Sollwert BN braun
3 Masse Versorgung Masse Versorgung GN grün
4 Sollwert DC 0...10 V Sollwert 4...20 mA YE gelb
5 DC 10 V - Ref.-Ausgang DC 10 V - Ref.-Ausgang GY grau
6 Istwert - Ausgang
DC 0...10 V
Istwert - Ausgang
4...20 mA
PK pink
7 DC 24 V - Versorgungsspannung DC 24 V - Versorgungsspannung RD rot
8 Masse Istwert Masse Istwert BU blau

Pin 2, 3, 8 sind intern miteinander verbunden

up

Wie ist die Pin-Belegung bei einem Proportionalventil MPPES-...?

 

 

 

 

 

 

 

Pin-
Nr.
Spannungsvariante Stromvariante Kabelfarbe
1 --- --- WH weis
2 Masse Sollwert Masse Sollwert BN braun
3 Masse Versorgung Masse Versorgung GN grün
4 Sollwert DC 0...10 V Sollwert 4...20 mA YE gelb
5 --- --- GY greu
6 Istwert - Ausgang
DC 0...10 V output
Istwert - Ausgang
4...20 mA
PK pink
7 DC 24 V – Versorgungsspannung DC 24 V – Versorgungsspannung RD rot
8 Masse Istwert Masse Istwert BU blau

Pin 2, 3, 8 sind intern miteinander verbunden

up

Stromventil

Welche Funktion übernimmt ein Drosselrückschlagventil?
Das Drosselrückschlagventil beinhaltet die Funktion eines Drosselventils und einer Sperrfunktion. Die Drosselwirkung besteht nur in einer Vorzugsrichtung. In der Gegenrichtung ist freier Durchgang über das Rückschlagventil.

up

Welche Funktion übernimmt ein Drosselventil?
Das Drosselventil drosselt die Luftmenge, die durch das Ventil strömt. Die Drosselwirkung erfolgt in beide Durchströmungsrichtungen.

up

Ventilinsel

Adressierungsregeln für Ventilinseln CPA

Bei der CPA-Ventilinsel belegt ein Ventilplatz je nach Verkettungsblock 1 oder 2 Adressen.

 

 

Verkettungsblock ...EV1 belegt 1 Ausgang

Verkettungsblock ...EV2 belegt 2 Ausgänge

 

Bleibt ein Verkettungsblock ungenutzt (Reserveplatz, Duckeinspeisung), so werden die jeweiligen Adressen trotzdem belegt.

 

Die Adressvergabe auf der CPA-Ventilinsel erfolgt von links nach rechts und auf den einzelnen Ventilplätzen von hinten nach vorne.

 

Beim Verkettungsblock CPA-...-EV2 gilt die Zuordnung:

  • Vorsteuermagnet 14 belegt die niederwertige Adresse
  • Vorsteuermagnet 12 belegt die höherwertige Adresse

up

Adressierungsregeln für Ventilinseln CPV

Die Adressvergabe auf der CPV-Ventilinsel erfolgt von links nach rechts und auf den einzelnen Ventilplätzen von vorne nach hinten.

 

 

Ein Ventilplatz der CPV-Ventilinsel belegt immer 2 Adressen auch dann, wenn er mit einer Reserveplatte oder Drucktrennplatte bestückt ist. Ist ein Ventilplatz mit einem bistabilen Ventil bestückt, so gilt die Zuordnung:

 

  • Vorsteuermagnet 14 belegt die niederwertige Adresse
  • Vorsteuermagnet 12 belegt die höherwertige Adresse

 

Bei monostabilen Ventilen bleibt die höherwertige Adresse ungenutzt.

up

Darf bei einer Insel CPV-... die Grundeinheit (auch Hut genannt) getauscht werden (z.B. Multipol gegen Feldbus)?
Wenn die Rasterbreite und die Anzahl der Ventile identisch ist darf der Austausch vorgenommen werden.

up

Gibt es von Festo Ventilinseln für AS-Interface mit A/B-Betrieb?
Unsere Ventilinseln CPV10/14, 4fach und 8fach, mit Eingängen gibt es wahlweise für Normalbetrieb oder A/B-Betrieb.

up

Kann die Funktion SFC12 einer Siemens SPS mit einer CPX Ventilinsel am Profibus DP verwendet werden?
Ja! Allerdings muss als Übergabeadresse nicht die Profibus- sondern die Diagnoseadresse der CPX Ventilinsel verwendet werden.

up

Können A/B-Slaves und "normale" Slaves von AS-Interface-Ventilinseln in einem Netz gemischt werden?
Dies ist grundsätzlich ohne Einschränkung möglich. Bsp. 10 Slaves und 20 A/B-Slaves an einem Master.

up

Welche Angaben sind für die Nach- bzw. Ersatzbestellung von Ventilscheiben für die Ventilinseln CPV/CPA notwendig?
Jede Ventilscheibe wird mit einer Teilenummer versehen. Im Regelfall handelt es sich dabei um eine 6stellige Nummer. Diese Nummer reicht aus. Sofern der Ventilinseltyp bekannt ist, genügt auch der Code-Buchstabe, z.B. M für 5/2 Wege Mono.

up

Wie wird bei der Ventilinsel CPV10/14 die Funktion eines geschlossenen 5/3- Wegeventils realisiert?
Die geschlossene Funktion wird durch eine Ventilscheibe „Typ C“ (2*3/2 Wege Ventil) und einem Zusatzbaustein CPV...-BS-5/3G-...erreicht. Dieser Zusatzbaustein wird an der Unterseite des Ventils oder am pneumatischen Multipol angebracht.

up

Woher bekomme ich die Bestellnummer der Grundeinheit (auch Hut genannt) einer Ventilinsel CPV?

up