4295.htm

FAQ Software & Service

Elektronischer Katalog

FluidDRAW

Elektronischer Katalog

Arbeitet meine installierte FluidDRAW®-Version mit dem neuen Katalog zusammen?

Innerhalb der Installation des Katalogs wird ein Update von FluidDRAW® auf die Version 4 angeboten. Mit diesem Update wird auch die Verbindung zwischen Katalog und FluidDRAW® aktualisiert und neue Funktionen in FluidDRAW® werden zur Verfügung gestellt. Siehe auch www.fluiddraw.de

up

Gibt es Updates zum elektronischen Katalog?

Ja, unter der Adresse www.festo.com\updates können Sie Updates für den elektronischen Katalog downloaden.

up

Können kundenspezifische Material-Nummern in den Katalog eingebracht werden?
Ja. Eigene Materialnummern können einfach im Warenkorb in der Spalte „Ihre Teilenummer“ eingegeben werden.

up

Was ist die empfohlene Mindestkonfiguration für die Installation des digitalen Kataloges?

Mindestanforderung für den digitalen Katalog 2007:

  • Pentium III
  • 256 MB RAM
  • DVD-ROM Laufwerk
  • Bildschirm mit 1024x768 Pixel
  • Windows 2000 SP4 oder Windows XP SP 2
  • 2,5 GB freier Speicher für Vollinstallation
  • Microsoft Internet Explorer 6.0
  • Adobe Acrobat Reader 5.0 oder höher

 

Nach Einlegen der CD-ROM CD1 wird das Setup-Programm automatisch initiiert, falls nicht, kann es manuell durch Doppelklick auf SETUP.EXE gestartet werden. Danach müssen nur noch die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgt werden.

up

Was tun, wenn ein anderer Browser bevorzugt wird?
Der Produktkatalog von Festo ist eine Client-Server Anwendung, die normalerweise im mitgelieferten Browser auf dem ebenfalls mitgelieferten Server läuft. Wenn ein anderer Browser wie etwa der Microsoft Internet Explorer, Firefox oder Netscape bevorzugt wird, so kann dieser ebenfalls genutzt werden. Näheres siehe Kapitel „Hinweise zur Installation“. Achtung! Der Internet Browser „Opera“ wird derzeit noch nicht unterstützt.

up

Wie funktioniert die Suche im elektronischen Katalog?

Für die Suche gibt es verschiedene Vorgehensweisen:

  • Produktübersicht zur Suche nach Produktarten mit Hilfe des Produktbaumes oder der Bildauswahl. Näheres siehe Punkt 1 im Kapitel „Produkte im Katalog suchen und schnell finden“.
  • Volltextsuche zur Suche wie bei einer Internetsuchmaschine. Einfach nur einen Suchbegriff, Typencode, Teilenummer oder auch nur Teile davon diesen eingeben und Ergebnisse finden. Näheres siehe Punkt 2 im Kapitel „Produkte im Katalog suchen und schnell finden“.
  • Erweiterte Suche: Sie bestimmen die Suchart selbst und optimieren die Volltextsuche nach Ihren Bedürfnissen. Näheres siehe Punkt 3 im Kapitel „Produkte im Katalog suchen und schnell finden“.
  • Innerhalb der Produktbaum- und Bildauswahl haben Sie zusätzlich noch die Möglichkeit der Eigenschaftsauswahl. Hier kann nach Datenblatteigenschaften das Suchergebnis eingeschränkt werden.

up

Wie kann man im 3D-CAD-Modell die Kolbenstange bzw. generell bewegliche Teile positionieren?
Um die Kolbenstange bzw. generell bewegliche Teile zu positionieren, muss der Wertbereich geändert werden. Im Menü unter dem Punkt Extras\Wertebereich: im sich öffnenden Fenster das Bauteil doppelklicken neue Position innerhalb des angegebenen Wertebereichs eingeben

up

Wo bekomme ich CAD-Daten für mein CAD-Programm? Auf der Katalog-CD-ROM befinden sich nur Neutralformate!
Im Online Katalog von Festo stehen Ihnen CAD-Daten von nahezu allen Produkten in circa 45 nativen Formaten zur Verfügung. Allerdings haben nur registrierte Benutzer Zugang zu diesen Daten. Falls Sie noch nicht registriert sind, füllen Sie bitte dieses Formular aus. Übrigens: Benutzerkennung und Passwort dürfen Sie selber vergeben. Kostenloser Download der CAD-Daten für registrierte Anwender.

up

Wo findet man im neuen digitalen Produktkatalog maßstäbliche 2D-Zeichnungen?
Die 2D-Zeichnungen werden von den 3D-Volumenmodellen abgeleitet. Das bedeutet, dass Sie zuerst das 3D-Modell des gewünschten Produkts über die Zirkel-Schaltfläche bzw. die Schaltfläche „2D/3D-CAD“ erzeugen müssen, um dann über die Funktion „2D Ableitung“ eine maßstäbliche Zeichnung in 6 Ansichten abzuleiten und zu exportieren.

up

FluidDRAW

Arbeitet meine installierte FluidDRAW-Version mit dem neuen Katalog zusammen?

Innerhalb der Installation des Katalogs wird ein Update von FluidDRAW auf die Version 5 angeboten. Mit diesem Update wird auch die Verbindung zwischen Katalog und FluidDRAW aktualisiert und neue Funktionen in FluidDRAW zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen

up

Funktioniert das Scrollen während der Drag&Drop-Operation?
Bei gleichzeitigem Drücken der Strg-Taste und der Cursor-Tasten kann die Seite gescrollt werden.

up

Gibt es Updates für FluidDRAW?

FluidDRAW wird ständig erweitert. Updates zu FluidDRAW erhalten Sie unter www.fluiddraw.de

up

Ist FluidDraw netzwerkfähig?

FluidDraw ist weitgehend netzwerkfähig. Es müssen nur die Verzeichnisse mit den individuellen Optionsdateien lokal vorhanden sein. Alle anderen Programm-, Symbol-, Schaltkreisdateien etc. können auf einem beliebigen Netzwerk-Verzeichnis liegen, für das keine Schreibrechte notwendig sind.

Es gibt eine automatische Netzwerk-Konfiguration, hierzu befindet sich im Installationsverzeichnis das Tool "NetConf.exe". Dieses Programm wird auf den lokalen Arbeitsplätzen ausgeführt, nachdem eine Vollinstallation auf einem zentralen Server erfolgt ist. Es richtet alle notwendigen Einträge und Verknüpfungen automatisch ein und kopiert auch die individuellen Dateien vom Server auf die lokalen Festplatten. Dieses Tool kann jederzeit benutzt werden, um die Einstellungen wieder zu ändern.

 

Manuelle Netzwerk-Konfiguration:

Anstatt das Tool "NetConf.exe" zu benutzen, kann die Einrichtung auch manuell erfolgen. Dazu müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

 

1. Vollinstallation von FluidDraw in ein zentrales Verzeichnis, für das alle LESErechte haben (z.B. "h:\Programme\Fluidraw")

2. Anlegen eines Verzeichnisses (z.B. "c:\Festo\Fluidraw") auf jedem lokalen Rechner

3. Kopieren der Verzeichnisse "aq" und "misc" der zentralen Installation in die jeweiligen lokalen FluidDraw-Verzeichnisse

4. Erstellen einer Verknüpfung auf den lokalen Rechnern auf die Datei "f_draw.exe" im "bin"-Verzeichnis der zentralen Installation mit dem Arbeitsverzeichnis der jeweiligen lokalen Verzeichnisse. Setzen der Verzeichnisse für Schaltkreise, Bibliotheken und Symbole durch Bearbeitung der lokalen "festo.ini"-Datei. (Sie befindet sich im WINDOWS-Verzeichnis.).

 

Eine typische Installation wäre:

Zentrale Installation: "h:\Programme\Fluidraw"

Lokales Verzeichnis: "c:\Festo\Fluidraw"

Verknüpfung auf dem lokalen PC: "h:\Programme\Fluidraw\bin\f_draw.exe"

Arbeitsverzeichnis: "c:\Festo\Fluidraw"

 

Einträge der "festo.ini":

CT_DIR="c:\Festo\Fluidraw\ct"

SYM_DIR="h:\Programme\Fluidraw\sym"

LIB_DIR="h:\Programme\Fluidraw\l

up

Kann das Arbeitsverzeichnis auf einem lokalen Rechner liegen, wenn FluidDraw im Netzwerk installiert ist?

Um das Arbeitsverzeichnis auf einen lokalen Rechner zu legen, müssen folgende Schritte beachtet werden:

 

  • Erstellen Sie eine Verknüpfung "f_draw" mit den Einstellungen: Ziel: I:\FLUIDRAW32\BIN\f_draw.exe (Netzwerkpfad) Ausführen in: C:\Festo\FLUIDRAW (Lokaler Pfad)
  • Dann erstellen Sie eine Batch-Datei "start_fd.bat" mit folgendem Inhalt: C:\Festo\FLUIDRAW\f_draw.lnk %1 (Die Endung ".lnk" muss angehängt werden, obwohl die Verknüpfung nur "f_draw" heißt!)
  • Nun verknüpfen Sie die CT-Dateien mit der Batch-Datei

 

up

Kann der Rahmen weiter als die obere oder linke Begrenzung verschoben werden?
Muss der Rahmen weiter als die obere oder linke Begrenzung verschoben werden, kann dies mit den Cursor-Tasten realisiert werden. Achtung: Bei diesem Verschieben des Rahmens werden alle Symbole nach unten bzw. nach rechts weggeschoben.

up

Kann die Gestaltung der Stückliste abgespeichert werden?
Die Gestaltung der Stücklisten kann geändert werden, indem eine konfigurierte Stückliste in die Standard-Bibliothek gezogen wird oder die Originalstückliste geändert und wieder gespeichert wird. Genauso lassen sich alle Defaultwerte der Symbole und Textkomponenten ändern.

up

Kann ein Schaltplan auch in einem anderen Format außer .ct abgespeichert werden?
Beim Abspeichern von Schaltplänen kann auch automatisch eine TIF-Datei erzeugt werden (gleicher Ordner, gleicher Name). Damit dies funktioniert, ist nur ein Schritt notwendig. Fügen Sie unter der Selektion FLUIDDRAW in der Datei "festo.ini" folgende Zeile ein: AUTO_SAVE_TIFF=150:0 Die erste Zahl entspricht der Auflösung der TIF-Datei in dpi. Die zweite Zahl ist ein Schalter, ob in Monochrom (1) oder in Farbe (0) gespeichert werden soll.

up

Kann eine Stückliste nachträglich in einer anderen Sprache dargestellt werden?

Die Sprache,,in der die Stückliste dargestellt wird, ist direkt von der eingestellten Sprache des elektronischen Katalogs abhängig.

Um die Sprache umzustellen, sind folgende Schritte notwendig:

  • Stellen Sie die eingestellte Sprache im elektronischen Katalog auf die Sprache um, in der die Stückliste dargestellt werden soll
  • Fügen Sie unter der Selektion FLUIDDRAW in der Datei "festo.ini" folgende Zeilen ein: RELOAD_ATTRIBS_MENU=1 PLLanguage=001. Der Eintrag PPLanguage=001 steht für die gewünschte Sprache (Englisch=001, Französisch=033, Spanisch=034, Italienisch=039, Russisch=007 ...)
  • FluidDraw starten und die Zeichnungsdatei laden. Im Menü "Schaltkreis" ==> "Attribute aus Produktkatalog neu laden". Evtl. muss die Stückliste neu aufgerufen werden.

 

up

Kann in FluidDRAW während einer Drag&Drop-Operation gescrollt werden?
Mit den Cursortasten bei gleichzeitig gedrückter "Strg"-Taste kann in FluidDRAW gescrollt werden, auch wenn gleichzeitig mit der Maus ein Symbol angezogen wird.

up

Können Anschlusspunkte bei einem Rechteck auch auf die Rechtecklinie gesetzt werden?
Um einen Anschlusspunkt auf die Linie eines Rechtecks setzen zu können, muss die Linie genau getroffen werden. Am einfachsten funktioniert das, wenn das Symbol gezoomt wird. Der Mauszeiger schaltet beim Setzen des Anschlusspunktes auf das Skalier-Symbol. Nach dem Mausklick wird ein Anschluss gesetzt.

up

Können Dateien innerhalb eines Projektes zu einem Archiv zusammengefasst werden?

Um Dateien innerhalb eines Projektes zu einem Archiv zusammenzufassen, sind ein paar Anpassungen notwendig. In der "festo.ini" müssen Einträge eingefügt werden. Die einzelnen Schaltkreise/Blätter des Projekts können unter dem Menüpunkt "Projekt - Schaltkreise" angewählt werden.

  • COMPACT_PROJECT=1
  • REMOVE_PROJECT_FILES=1
  • COMPACT_PROJECT (Default 0) sorgt dafür, dass alle Projektdateien nach dem Schließen von FluidDraw in eine einzige "cta"-Datei gepackt werden.
  • REMOVE_PROJECT_FILES (Default 0) sorgt dafür, dass nach dem Packen in eine "cta"-Datei alle Original-Dateien gelöscht werden. Beim nächsten Programmstart werden die Dateien wiederhergestellt.
  • Die Projektdatei "*.prj" und die entsprechende "cta"-Datei müssen zusammen archiviert werden.

Systemvariablen sind Einstellungen, die die Funktionsweise von FluidDraw steuern.

In der Datei FESTO.INI, die nach einer Installation einer FluidDraw auf dem PC im Windows-Verzeichnis angelegt wird, können diese Einstellungen geändert werden.

Über <START>, <AUSFÜHREN>, geben Sie in der Eingabezeile „FESTO.INI“ ein. Automatisch öffnet ein Texteditor diese Datei. Im Abschnitt FluidDraw können Sie dann Ihre gewünschten Systemvariablen hinzufügen oder falls vorhanden entsprechend editieren.

 

up

Was muss beachtet werden, um eigene DXF-Zeichnungen in FluidDraw verwenden zu können?
Für eine korrekte Darstellung eigener DXF-Zeichnungen müssen diese im DXF-Format Version 12 abgespeichert werden.

up

Was muss bei der Installation des neuen Katalogs (xDKI) beachtet werden?

Es muss eine bestimmte Reihenfolge bei der Installation von xDKI und FluidDraw eingehalten werden:

 

1. Zuerst xDKI installieren UND EINMAL STARTEN !

2. Danach FluidDraw installieren bzw. wenn bereits vorhanden nochmals installieren

 

Hintergrund: Die xDKI-DVD wurde gemacht, bevor die Schnittstelle zu FluidDraw fertig war, daher fehlt die entsprechende DLL beim xDKI. Damit die FluidDraw-Installation erkennen kann, dass die Schnittstelle zum neuen Katalog zu verwenden ist, muss der entsprechende xDKI-Register-Eintrag vorhanden sein. Dieser wird beim ersten Start des xDKI vorgenommen.

up

Welche Einstellungen sind notwendig, damit beim Aufruf eines neuen Dokumentes in FluidDRAW ein bestimmtes Dokument aufgemacht wird?
Mindestvoraussetzung ist die FluidDRAW Version 4.1h. Erstellen Sie die Vorlage, die Sie beim Aufruf eines neuen Dokumentes in FluidDRAW sehen möchten. Speichern Sie als nächstes diese Einstellung unter dem Namen template.ct im Ordner ct ab. Mit dem nächsten Aufruf eines neuen Dokumentes wird diese Vorlage aufgerufen.

up

Wie kann in FluidDRAW die Stückliste eines Schaltplans auf ein separates Blatt Papier ausgedruckt werden?

FluidDRAW bietet die Möglichkeit, automatisch Stücklisten zu erstellen. Zu diesem Zweck existiert ein Stücklistensymbol , das wie andere Symbole auch eingefügt, verschoben oder gelöscht werden kann.

Tipp: Die Stückliste sollte möglichst erst nach Erstellung des Schaltplans eingefügt werden, da die darstellbaren Spalten aus den vorhandenen Bauteilen ermittelt werden. Zur Erstellung der Stückliste wird aus dem Einfügen-Menü oder im Symbol Übersichtsfenster die Stückliste gewählt und in den bereits erstellten Schaltplan eingefügt. Die Stückliste wird dann automatisch erzeugt. Natürlich kann die Stückliste in Form und Inhalt verändert und auch als Textdatei exportiert werden. Außerdem kann die Stückliste so eingestellt werden, dass die Symbolattribute aller Schaltpläne, die zu einem Projekt zusammengefasst sind, in einer Liste angezeigt werden.

Dieses Projektkonzept nutzen wir, um die Stückliste eines Schaltplanes auf ein separares Blatt zu bringen:

Zum aktuellen Schaltplan eine weitere Datei über <Datei>, <Neu> öffnen. Zunächst dieser Datei einen Namen über <Datei> und <Speichern unter> vergeben. Über das Menü <Projekt> und <Neu> ein neues Projekt definieren und mit einem Namen versehen. Die geöffneten Dateien werden automatisch von FluidDRAW diesem neuen Projekt hinzugefügt. Verschieben Sie nun die Stückliste in die neue Datei. Mit der rechten Maustaste klicken Sie die Stückliste an. Über <Eigenschaften> und <Alle Projektdaten einbeziehen> stellen Sie die Stückliste so ein, dass sie die Komponenten aller Schaltkreisdateien eines Projektes auflistet.

up

Wie kann in FluidDRAW eine gestrichelte Linie gezeichnet werden?
FluidDRAW bietet ein Rechtecksymbol an. Wenn das Rechteck auf die Breite bzw. Höhe 1 zusammengeschoben wird, ergibt sich eine Linie. Dies kann per Maus oder auch mit Doppelklick auf das Rechteck geschehen. Dabei wird der Eigenschaftsdialog geöffnet und die 1 eingetragen. Die Linie kann auch noch in der Länge verändert werden, ebenfalls die Farbe und der Linienstil, mit dem letztendlich auch gewählt wird, ob die Linie durchgezogen oder gestrichelt dargestellt wird.

up

Wie kann in FluidDRAW einem Symbol ein Kennzeichnungsschlüssel zugeordnet werden?
Eine Kennzeichnung der Komponenten soll auf dem Schaltplan in der Nähe des jeweiligen Symbols erfolgen (ISO 1219-2). Ordnen Sie per Doppelklick dem angewählten Symbol Komponenten-Attribute über < Aus Produktkatalog übernehmen > zu. In das Eingabefeld "Kennung" geben Sie dann Ihren Kennzeichnungsschlüssel (z.B. 4-2A2) ein. In der Spalte Kennung der Stückliste erscheint dann automatisch der Kennzeichnungsschlüssel und ist dem Bauteil zugeordnet.

up

Wie wandle ich die Stücklistenwerte einer Datei in eine andere Sprache um?

Die Stücklisten sollten einer Zeichnung zugeordnet sein und ähnlich den Texten auf verschiedenen Zeichenebenen zu finden sein?

Zur Freischaltung der Funktion öffnen Sie bitte die Datei "festo.ini" in Ihrem Windows-Ordner.

Suchen Sie den Eintrag: FLUIDDRAW und fügen Sie die folgenden beiden Zeilen darunter ein: RELOAD_ATTRIBS_MENU=1 PLLanguage=001

 

Die erste Zeile bewirkt, dass im "Schaltkreis"-Menü ein zusätzlicher Eintrag "Attribute aus Produktkatalog neu laden" erscheint. Der zweite stellt die Sprache der Spaltenüberschriften unabhängig von der Programmsprache ein. Damit ist es z.B. möglich, eine englische Stückliste mit einem deutschen FluidDraw zu erstellen! Sinnvollerweise sollte der Eintrag unter "PLLanguage" immer mit der Sprache übereinstimmen, die im Festo-Produktkatalog eingestellt ist. Auf diese Weise können Stücklisten in mehreren Sprachen gleichzeitig geführt werden.

 

Mögliche Spracheinstellungen: 001 Englisch 007 Russisch 031 Holländisch 033 Französisch 034 Spanisch 039 Italienisch 049 Deutsch 086 Chinesisch GB

 

Zur Konvertierung von Deutsch nach Englisch gehen Sie also folgendermaßen vor:

1. Produktkatalog auf Englisch stellen

2. in der "festo.ini" unter FLUIDDRAW "PLLanguage=001" setzen

3. FluidDraw starten und die Schaltkreisdatei öffnen

4. Menüpunkt "Schaltkreis --> Attribute aus Produktkatalog neu laden"

5. Neue Stückliste einfügen (alte ggf. löschen) und die Spalten auswählen

up