FAQ Allgemein
- Dürfen Produkte von Festo mit Stickstoff betrieben werden?
- Hat Festo Produkte für den Reinraumbereich?
- Ist der Download von Bedienungsanleitungen und Handbüchern im Internet möglich?
- Vermissen Sie eine FAQ?
- Was bedeutet eigentlich KBK?
- Was bedeutet LABS?
- Was gibt die Reinraumklasse nach US FED-STD-209 an?
- Was ist der Unterschied zwischen einem G- und R-Gewinde?
- Was ist ein Normliter?
- Was ist leichter - feuchte oder trockene Luft?
- Was verbirgt sich hinter der Seriennummer?
- Welche Abmessungen haben G-Gewinde?
- Welchen Druck erzeugt die menschliche Lunge?
- Welcher Schutzschlauch MKV gehört zu welchem Stecker KSV?
- Wie finde ich meinen zuständigen Vertriebsingenieur?
- Wie lang dürfen Verschraubungsgewinde maximal sein?
- Wie viel wiegt Luft?
- Wo stehen die Preise von Festo Produkten im Internet?
FAQ Allgemein
- Dürfen Produkte von Festo mit Stickstoff betrieben werden?
-
Stickstoff kann als Druckmedium eingesetzt werden, solange folgende Randbedingungen eingehalten werden:
- Der eingesetzte Stickstoff muss in gasförmigem Zustand vorliegen
- Hinsichtlich Betriebsdruck und Einsatztemperaturen gelten die für Druckluft angegebenen Werte im Datenblatt
- Kontaminationen des eingesetzten Stickstoffes in Hinblick auf Restfeuchte, Restölgehalt etc. entsprechen den im Katalog angegebenen Daten für den Betrieb mit Druckluft
Unter Einhaltung dieser Parameter ist der Betrieb der Produkte ohne nennenswerte Einschränkung der Lebensdauer möglich.
- Hat Festo Produkte für den Reinraumbereich?
- Alle gängigen Produkte von Festo entsprechen mindestens der Reinraumklasse 10 000 nach dem Federal Standard 209 F Airborne Particulate Cleanliness Classes (US FED-STD-209). Ein Teil der Serienprodukte entspricht sogar der Klasse 100. Als kundenspezifische Sonderlösung erhalten Sie auch Teile bis zur Klasse 0.
- Ist der Download von Bedienungsanleitungen und Handbüchern im Internet möglich?
-
Bedienungsanleitungen und Handbücher finden Sie im Menü "Services & Support" unter dem Menüpunkt Anwenderdokumentation. Benötigen Sie weitere Dokumente oder Hilfe? Kontaktieren Sie uns einfach per Mail technikservice@festo.com oder rufen Sie uns unter der Nummer 0180 303 3000 an.
- Vermissen Sie eine FAQ?
-
Sie haben eine Frage die auf unserer FAQ-Seite fehlt? Geben Sie uns die Gelegenheit dies zu ändern und stellen Sie Ihre Frage direkt an die Technische Hotline. Geben Sie als Stichwort "FAQ" mit an und Ihre Frage wird automatisch an die Internetbetreuer weitergeleitet. Sie erreichen die Technische Hotline über unser Kontaktformular oder unter der Nummer 0180 303 3000 .
- Was bedeutet eigentlich KBK?
-
KBK steht für Korrosionsbeständigkeitsklasse
- KBK0: sehr leichter bzw. kein Schutz Keine Korrosionsbeanspruchung Gilt für kleine, optisch nicht relevante Normteile wie Gewindestifte, Seegerringe, Spannhülsen etc., die üblicherweise nur in der Ausführung phosphatiert oder brüniert (ggf. eingeölt) am Markt angeboten werden sowie für Kugellager (für Bauteile < KBK3) und Gleitlager.
- KBK1: leichter Schutz Niedrige Korrosionsbeanspruchung Trockene Innenanwendung bzw. Transport- und Lagerschutz Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen im nicht sichtbaren Innenbereich oder Teile, die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z.B. Antriebszapfen).
- KBK2: mittlerer Schutz Mäßige Korrosionsbeanspruchung Innenanwendung, bei der Kondensation auftreten darf. Außen liegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre stehen.
- KBK3: starker Schutz Starke Korrosionsbeanspruchung Freibewitterung unter gemäßigten korrosiven Bedingungen Außen liegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien wie Lösemittel und Reiniger mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche.
- KBK4: schwerer Schutz Besonders starke Korrosionsbeanspruchung Freibewitterung unter schweren korrosiven Bedingungen, Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. in Chemie- oder Lebensmittelindustrie. Diese Anwendungen sind ggf. durch Sonderprüfungen (siehe auch FN940082) mit entsprechenden Medien abzusichern.
- Was bedeutet LABS?
- Diese Abkürzung steht für lackbenetzungsstörende Substanzen. Sie können in Silikonen, fluorhaltigen Stoffen, bestimmten Ölen und Fetten enthalten sein. Elemente, die in der Automobilindustrie und speziell in Lackieranlagen zum Einsatz, kommen müssen LABS-frei sein.
- Was gibt die Reinraumklasse nach US FED-STD-209 an?
- Beispiel Klasse 100: Erlaubt höchstens 100 luftgetragene Partikel größer 0,5 mm Durchmesser pro cft (cubic foot) Luft (1 cft entspricht 28,3 Liter).
- Was ist der Unterschied zwischen einem G- und R-Gewinde?
- G-Gewinde haben eine zylindrische Form gemäß der Norm EN-ISO 228-1. R-Gewinde haben eine konische Form gemäß der Norm ISO 7-1. Bsp.: Bei einem Gewinde der Größe 1/8" heißen die Gewinde G1/8 bzw. R1/8. G-Außengewinde (zylindrisch) können nur in G-Innengewinde verschraubt werden. R-Außengewinde (konisch) können mit G-Innengewinde oder in R-Innengewinde verschraubt werden.
- Was ist ein Normliter?
-
Nach DIN 1343
FestoNach ISO 6358 Druck 1,01325 bar (abs) 1,0 bar (abs) Temperatur 0 °C 20 °C Gaskonstante 287,07 J (kg K) 288 J (kg K) Dichte 1,292 kg/m³ 1,185 kg/m³ Luftfeuchte 0 % 65 % - Was ist leichter - feuchte oder trockene Luft?
- Luft wird leichter, wenn sie wärmer wird. Luft wird aber auch leichter, wenn sie feuchter wird. Wir sprechen dabei von Wasseranteilen, die nicht sichtbar (gasförmig) sind, nicht zu verwechseln mit Nebel (kleine Tröpchen aus flüssigem Wasser). Im Wesentlichen besteht Luft aus einem Gemisch aus Stickstoff und Sauerstoff und hat ungefähr ein Molgewicht von 29 Gramm, während das Molgewicht für Wasserdampf nur bei etwa 18 Gramm liegt.
- Was verbirgt sich hinter der Seriennummer?
-
Die Seriennummer gibt den Fertigungszeitraum der Produkte an.
Detaillierte Tabelle zum Fertigungszeitraum - Welche Abmessungen haben G-Gewinde?
-
Gewinde-
bezeichnungDurchmesser
InchDurchmesser
außen
mmDurchmesser
Mutter
mmDurchmesser
Kernloch
mmGänge je
InchG 1/8" 1/8 9,73 8,85 8,80 28 G 1/4" 1/4 13,16 11,89 11,80 19 G 3/8" 3/8 16,66 15,39 15,25 19 G 1/2" 1/2 20,95 19,17 19,00 14 G 3/4" 3/4 26,44 24,66 24,50 14 G 1" 1 33,25 30,93 30,75 11 G 1 1/4" 1 1/4 41,91 35,59 39,25 11 G 1 1/2" 1 1/2 47,80 45,48 45,25 11 G 2" 2 59,61 57,29 57,00 11 - Welchen Druck erzeugt die menschliche Lunge?
- Die Lunge als natürlicher Kompressor kann 100 l/min verarbeiten. Dabei wird ein Druck von 0,02 - 0,08 bar erzeugt.
- Welcher Schutzschlauch MKV gehört zu welchem Stecker KSV?
-
Vielfachstecker Schutzschlauch KSV-5 MKV-PG-21 KSV6-7 MKV-PG-29 KSV-8 MKV-PG-29 KSV6-12 MKV-PG-36 KSV-16-B MKV-PG-36 KSV6-22 MKV-PG-48 KSV-32-B MKV-PG-48 - Wie finde ich meinen zuständigen Vertriebsingenieur?
-
Verschiedene Ansprechpartner sind unter dem Menüpunkt Kontakt im Bereich "Über Festo" aufgeführt.
- Wie lang dürfen Verschraubungsgewinde maximal sein?
-
Der Teil der Verschraubungen, der z.B. in ein Ventil geschraubt werden kann, darf eine Maximallänge nicht überschreiten. Beim Einsatz der Verschraubungen von Festo sind diese Längen gewährleistet.
Gewindedurchmesser C max mm M3 3,3 M5 4,3 M7 5,8 G 1/8 6,5 G 1/4 8,0 G 3/8 9,0 G 1/2 10,5 G 3/4 12,0 G 1 13,0 - Wie viel wiegt Luft?
- Ein Kubikmeter Luft (1000 Liter) wiegt 1,292 kg (DIN 1343).
- Wo stehen die Preise von Festo Produkten im Internet?
-
Jeder Kunde hat die Möglichkeit sich im Festo Online Shop anzumelden. Damit stehen Ihnen Preis- und Lieferauskünfte online zur Verfügung. Preise können aber auch telefonisch über 0180 303 2500, über Fax unter der Faxnummer 07 11/ 3 47-26 28 oder unter der e-mail-Adresse bestellservice@festo.com erfragt werden.