Wettbewerbsfähigkeit stärken, Kosten minimieren
Wer die Gesamtkosten für seine Anlage im Blick hat, kommt an Technologie von Festo nicht vorbei. Denn Festo denkt in technologischen und ökonomischen Dimensionen der Halbleiter- und Elektronikindustrie. Zum Beispiel durch die Kombination höchster Produktqualität mit umfassenden Dienstleistungen.
Ausgewählte Standardzylinder für Reinraumanwendungen
Normzylinder DNC nach DIN/ISO 6431
Kolbendurchmesser von 32 bis 125 mm, Hübe von 10 bis 2.000 mm. Entspricht allen gängigen internationalen Normen.
Geringer Einbauraum, in die Sensornut integrierbarer Zylinderschalter, serienmäßige Endlagendämpfung.
Viele Varianten an Kolbenstangen und Sonderausführungen: Kolbenstange: durchgehend, verstärkt für hohe Querlasten, verlängert, quadratisch, verdrehgesichert und auf Wunsch mit hohler Kolbenstange, mit Innengewinde oder Regelgewinde.
Warmfeste Dichtungen. Gleichlaufzylinder für Hubbewegungen bis 5 mm/s. Kupfer-, PTFE- und silikonfrei (für PPV-A und PPV in den Durchmessern 32 bis 80 mm). Korrosionsbeständig.
Erfüllt standardmäßig die ISO-Reinraumklasse 6. Auch lieferbar für Reinraumklasse 5!
Hygienic Design Rundzylinder aus Edelstahl CRHD
Korrosionsbeständig, extrem reinigungsfreundlich, Variantenvielfalt und umfangreiches Zubehörprogramm.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosions-fähige Atmosphären. Reinraumklasse 6 standardmäßig!
Ausgewählte Kompaktzylinder für Reinraumanwendungen
Kurzhubzylinder ADVC
Kurzhubzylinder in Kompaktbauweise mit Normlochbild ab ∅ 32 mm. Optimiert in Einbauraum und Bauhöhe.
Für den Einsatzfall angepasste Gehäuse- und Kolbenstangenvarianten.
Durchmesser 4 ... 100 mm, Hublänge 2,5 ... 25 mm.
Rasches Ansprechen bei Druckbeaufschlagung, große Spannkräfte im Vergleich zu ihrer Baugröße, minimaler Einbauraum.
Kompaktzylinder ADN, ISO 21287
Kompaktzylinder mit Normabmessungen. Bietet mit Durchmesser von 12 bis 125 mm sogar mehr als die Norm. Flexibel im Einsatz durch individuell konfigurierbare Varianten. Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären. Reinraumklasse 6 nach ISO standardmäßig. Lieferbar auch für Klasse 4.
Multimount-Kompaktzylinder DMM
Kompakter Zylinder mit multifunktionalen Befestigungsmöglichkeiten. Klein, leicht und zuverlässig, ideal zur Direktmontage.
Durchmesser 10 … 32 mm, Hublänge 5 … 50mm.