Produkte für die Halbleiter- und Elektronikindustrie

Wettbewerbsfähigkeit stärken, Kosten minimieren

Wer die Gesamtkosten für seine Anlage im Blick hat, kommt an Technologie von Festo nicht vorbei. Denn Festo denkt in technologischen und ökonomischen Dimensionen der Halbleiter- und  Elektronikindustrie. Zum Beispiel durch die Kombination höchster Produktqualität mit umfassenden Dienstleistungen.

Ausgewählte Standardprodukte, besonders geeignet für die Halbleiter- und Elektronikindustrie

Kompakter Flachzylinder EZH von Festo

Flachzylinder EZH

Extrem flache Bauweise, Verdrehsicherung durch spezielle Kolbenform, hohe Packungsdichte bei Blockmontage, vielseitige Montagemöglichkeiten. Extrem schmal mit seiner Baubreite von nur 1,5-10mm. 40% weniger Einbauraum gegenüber Rundzylindern.
Kolbenfläche 1,5/6,5...5/20mm. Hublänge 10...50mm.

 

EZH im Katalog

Kompakter Einschraubzylinder EGZ von Festo

Kompakter Einschraubzylinder EGZ

Einfach einschrauben. Ab 6mm Durchmesser, einfachwirkend. Ideal für Handlingaufgaben. Hub-Endlage durch variable Einschraubtiefe veränderbar. Durchmesser 6 … 16mm, Hublänge 5 … 15mm.

 

EGZ im Katalog

MIniaturzylinder EG-PK von Festo

Miniaturzylinder EG-PK

Der kleinste Rundzylinder. Für besonders filigrane Anwendungen mit hoher Einbaudichte: Ab einem Durchmesser von 2,5mm, einfachwirkend. Geringe Masse von 2 bis 20g.

Kolbendurchmesser 2,5...6mm, Hublänge 5...25mm.

 

Miniaturzylinder im Katalog

Magnetisch gekoppelter Linearantrieb DGO von Festo

Linearantrieb DGO in Kompaktbauweise

Kompakte Performance für lange Hübe: Magnetische Kraftübertragung, doppelt wirkend. Ohne mechanische Verbindung. Druckdichtes und leckagefreies System, kein Eindringen von Schmutz und Staub möglich. Raumsparender Einbau bei langen Hüben.
Durchmesser 12---40mm, Hublänge 10...4.000mm.

 

DGO im Katalog

Vakuumsaugdüsen von Festo

Vakuumgeneratoren VN, VAD, VADMI

Inline Vakuumsaugdüsen VN und multifunktionale Saugdüsen VADM... . Für ein Maximum an Langlebigkeit und Funktionalität. Dezentrale Vakuumerzeugung, verschiedene Leistungsklassen, viele Funktionalitäten - z. B. VADMI mit Abwurfimpuls, Luftsparfunktion und Steuersignal. Erfüllt ISO Reinraumlklpasse 4.

 

VN im Katalog

VAD, VADMI im Katalog

Reinraumstandards

International existieren eine Reihe von Standards und Normen für Reinräume. Mehr dazu finden Sie in der

 Vergleichstabelle Reinraumstandards!