4957.htm

Festo – Zahlen, Daten, Fakten

Geschäftsbereiche
  • Automation: Automatisierungstechnik
  • Didactic: technische Aus- und Weiterbildung
Gründungsjahr
  • 1925
Umsatz (Konzern)
  • 1,65 Mrd. EUR
Anzahl Beschäftigte (Konzern)
  • Rund 12.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit
Aus- und Weiterbildung
  • 1,5 % vom Umsatz
Auszubildende (in Deutschland)
  • 7 % der Beschäftigten in Deutschland
F+E Anteil
  • 7,5% vom Umsatz
Portfolio
  • Rund 28.000 Katalogprodukte in einigen hunderttausend Varianten
  • Pneumatische, servopneumatische und elektrische Automatisierungstechnik
  • Industrienahe Qualifizierungslösungen und Industrieconsulting
Gesellschaften
  • 56 eigenständige Landesgesellschaften
Niederlassungen
  • Über 250 Niederlassungen
Vertretungen
  • Autorisierte Vertretungen in weiteren 39 Ländern
Service weltweit
  • In 176 Ländern
Qualitätszertifikate
  • ISO 9001 (seit 1990)
  • VDA 6.4 (seit 2000)
    German Automotive Industry Standard
  • ISO/TS 16949 (seit 2007)
  • VDA 6.1 (1999 - 2007)
  • EN 13980 (seit 2004)
    für ATEX Produkte
  • PED 97/23/EC, Module D1 (seit 2004)
    für Druckbehälter
  • KBA Zulassung (2004)
    German Authority for the Approval  (homologation) of components for vehicles
Umweltzertifikate
  • ISO 14001 (seit 1999)
    (EMAS I 1996 – 2002)
Konzernzertifizierung im Entwicklungs-, Produktions- und Logistikverbund
  • ISO 9001 (seit 2005)
  • ISO 14001 (seit 2005)
  • 1 Standort nach VDA 6.4
  • 1 Standort nach ISO TS 16949
  • 1 Standort nach OHSAS 18001
Zertifizierungen in den Vertriebsgesellschaften
  • ISO 9001
Kunden von Festo
  • Über 300.000 in 176 Ländern