Fluidic Muscle

Fluidic Muscle
Fluidic Muscle

Fluidic Muscle

Der pneumatische Muskel „Fluidic Muscle“, ein völlig neuartiger pneumatischer Antrieb, ist eine Entwicklung von Festo.

Die bionischen Muskeln bestehen im Wesentlichen aus einem hohlen Elastomerzylinder mit eingebetteten Aramidfasern. Wird der Fluidic Muscle mit Luft befüllt, vergrößert sich dieser im Durchmesser und wird in der Länge kontrahiert. Dadurch wird eine fließend-elastische Bewegung ermöglicht.

Durch Einsatz des fluidischen Muskels werden Bewegungsabläufe möglich, die in Kinematik, Geschwindigkeit, Kraft, aber auch Feinheit menschlichen Bewegungen nahe kommen.

Bei vergleichbarer Größe erreicht der fluidische Muskel das Zehnfache der Kraft eines Zylinders, ist sehr robust und sogar unter extremen Bedingungen, wie in Sand oder Staub, einsetzbar.

 

Weitere Information zum

Fluidic muscle

Download Broschüre

Weitere Informationen zum
Fluidic Muscle

Broschüre