Steuern und Regeln mit hohen Anforderungen!
Zur chemischen Synthese gehört das Steuern und Regeln verschiedenster Fluidströme unschiedlichster Konsistenz. Daraus ergeben sich hier im Einzelfall extrem hohe Anforderungen an:
- Robustes Design
- Geeignete Materialien
- Ex-Ausführungen
- Dichtheit
- Reinigbarkeit
- Druck- und Vakuumbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit
- Temperierbarkeit
- Wetterbeständigkeit
- Zuverlässigkeit.
Für die oft großen Anlagen und ihre Installation im Freien sind häufig Einzelventile und teilweise extrem lange Zuleitungen der Energie- und Signalträger (Druckluft, Kabel) zur Steuerung der Prozessventile und Erfassung der Sensorsignale notwendig.
Festo liefert Automatisierungslösungen für die verschiedensten Einzelanforderungen:
- Luftaufbereitung zum Einsatz im Ex- und im Nicht-Ex-Bereich
- Magnetventile mit explosionsgeschützten Spulen direkt am Antrieb (NAMUR-Schnittstelle) im EX-Bereich montiert
- Magnetventile im explosionsgeschützten Schrank mit Schläuchen zu den Antrieben
- Magnetventile im Schaltschrank außerhalb des Ex-Bereiches mit Schläuchen zu den Antrieben
- Eigensichere Ventilinseln im Schaltschrank innerhalb des Ex-Bereiches zur Ansteuerung von Antriebsgruppen
- Ventilinseln außerhalb des Ex-Bereiches zur Ansteuerung von Antriebsgruppen
- I-/O-Remotesysteme außerhalb des Ex-Bereiches zur Erfassung und Ausgabe elektrischer Signale
- Schwenk- und Linearantriebe mit und ohne Sensorboxen außerhalb des Ex-Bereiches zum Öffnen/ Schließen von Prozessventilen
- Schwenk- und Linearantriebe mit und ohne Sensorboxen innerhalb des Ex-Bereiches zum Öffnen/ Schließen von Prozessventilen
Durch den Einsatz einfach wirkender Antriebe kann auch eine Sicherheitsstellung der Armatur (z.B. „normal geschlossen“) bei Ausfall der Energieversorgung leicht realisiert werden.