Zuverlässig und flexibel
Energieerzeugung ist eines der zentralen Themen für die Zukunft.
Die Pneumatik bietet innovative Möglichkeiten für eine optimale Prozessautomatisierung in diesen Bereichen. Mit Festo können Automatisierungskonzepte auch in komplexen Umgebungen realisiert werden. Selbstverständlich erfüllen unsere Produkte alle Anforderungen aus diesem Einsatzbereich, wie beispielsweise:
- Geeignete Materialien
- Ex-Ausführungen
- Dichtheit
- Reinigbarkeit
- Druck- und Vakuumbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit
- Wetterbeständigkeit
- Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Hohe Betriebssicherheit/ Prozesssicherheit
- Robustes Design
- Widerstandfähig gegen hohe externe Verschmutzungseinflüsse
Durch den Einsatz einfach wirkender Antriebe kann auch eine Sicherheitsstellung der Armatur (z. B. „normal geschlossen“) bei Ausfall der Energieversorgung leicht realisiert werden.
In der Energieerzeugung und Kraftwerks-Prozesstechnik gelten vergleichbare Anforderungen an die Automatisierung der Prozessventile wie in der Feinchemie bzw. Petrochemie bezüglich Prozess-Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit.