Rentabel und einfach in der Anwendung
60 % mehr Wirtschaftlichkeit? Mit Komponenten von Festo kein Problem, denn pneumatische Antriebe und andere Automatisierungslösungen steigern die Effizienz von Filteranlagen in Wasserwerken enorm. Weiteres Plus: Die Luft maximiert die Betriebssicherheit und minimiert Kosten für Wartung und Instandhaltung. Außerdem verzichtet die Pneumatik - im Gegensatz zu Elektrostellantrieben - auf zusätzliche Steuerungs- und Überwachungssignale wie Drehmomentschalter, Übertemperatur und Rechts-/ Linkslauf.
Vorteile pneumatischer Antriebe für die Trinkwassertechnik:
- Überlastsicherheit
- Dauerlastfestigkeit
- Service- und Wartungsfreiheit
In einem mittelgroßen Wasserwerk können so bis zu 1.000 SPS Ein- und Ausgänge eingespart werden - mit der Festo Ventilinseltechnologie inklusive Feldbus-Interface oder integrierten SPS-Systemen sogar noch weitere.
Lesen Sie mehr in unser Broschüre Partner in der Wassertechnik !
Auf Ihrem System ist momentan nicht die aktuelle Version des Flash Players installiert. Klicken Sie hier, um die aktuellste Flash-Player-Version herunterzuladen.