5065.htm

Festo Pneumatik in der Abwasseraufbereitung

Abwasseraufbereitung mit Festo Prozessautomation

Robust und flexibel

Ob Kläranlage, Regenbecken, Pumpstation oder Kanalisation - in rauen Umgebungen zeigen pneumatische Antriebe für Armaturen eine enorme Belastbarkeit. Auch bei Anwendungen im Ex - Bereich sind die Komponenten extrem widerstandsfähig. Das Öffnen und Schließen der Armaturen verläuft sicher und problemlos, dabei kann die Geschwindigkeit einfach reguliert werden.

 

Mit Pneumatik lassen sich Faultürme, Eindicker und Anlagen zur Schlammbehandlung wirtschaftlich ausrüsten. Festo bietet dafür die richtigen Komponenten von Antrieben bis zu Ventilinseln inklusive aller erforderlichen Systeme zur Druckluftaufbereitung und -verteilung.

  

Lesen Sie mehr in unser Broschüre Partner in der Wassertechnik !

 


Auf Ihrem System ist momentan nicht die aktuelle Version des Flash Players installiert. Klicken Sie hier, um die aktuellste Flash-Player-Version herunterzuladen.

Direkter Kontakt zu den Spezialisten

Sie haben eine Frage? Eine konkrete Aufgabe? Kontaktieren Sie uns!

 

Pneumatik und Explosionsschutz

Explosionsschutz bei Festo

Mehr zum Thema ATEX finden Sie hier!