Produkte für die Prozessautomation

Ausgewählte Produkte für die Prozessautomation

Automatisierungslösungen für komplexe Prozesse

Absperren, öffnen, schließen, regeln: komplexe Prozessabläufe brauchen einen intelligenten Kopf und zuverlässige Antriebe. Festo bietet die größte Angebotspalette an pneumatischen Komplettlösungen und intelligenten Ventilinseln mit Kommunikations-Schnittstellen aus einer Hand.

Pneumatische Antriebe

DFPB Schwenkantrieb von Festo

Schwenkantrieb DFPB

Das über den gesamtenSchwenkbereich konstante Dreh-moment  basierend auf dem Rack & Pinion-Prinzip, eine extrem feine Drehmomentabstufung, sowie die beidseitig zur Verfügung stehenden Schnittstellen nach DIN ISO und VDI/VDE zeichnen diesen Antrieb aus.

 

Technische Daten:

  • Drehmoment: 8 … 1.050 Nm (doppeltwirkend)
    (bei 6 bar) 24 … 520 Nm (einfachwirkend)
  • Betriebsdruckbereich: 1 … 8 bar
  • Umgebungstemperatur: -10° … +80°C

 

DFPB im Katalog

Schwenkantrieb DAPS von Festo

Schwenkantrieb DAPS

Die Antriebe der Baureihe DAPS, basierend auf dem Scotch-Yoke-Prinzip, zeichnen sich durch ihre einfache Mechanik, dem damit verbundenen geringen Verschleiß und der hohen Lebensdauer aus. Für aggressive Umgebungsatmosphären steht auch eine Edelstahl-Variante zur Verfügung.

 

Technische Daten:

  • Drehmoment: 8 … 8.500 Nm (doppeltwirkend)
    (bei 6 bar) 17 … 4.400 Nm (einfachwirkend)
  • Betriebsdruckbereich: 1 … 8 bar
  • Umgebungstemperatur: -20° … +80°C

 

DAPS im Katalog

Linearantrieb COPAC DLP von Festo

Linearantrieb DLP

Die Antriebe der Baureihe DLP sind speziell für die Automatisierung von Schiebereinheiten in der Wasseraufbereitung, der Schüttguttechnik usw. ausgelegt. Hohe Korrosionsbeständigkeit, die innenliegende Luftführung, sowie die Schnittstellen nach DIN ISO und VDI/VDE sind nur einige Merkmale des DLP .

 

Technische Daten:

  • Durchmesser: 80 … 320mm
  • Kraft bei 6 bar: 2.800 … 47.500N
  • Betriebsdruckbereich: 2 … 10 bar
  • Umgebungstemperatur: -20° … +80°C

 

Copac DLP im Katalog

Geregelter Linearantrieb DFPI von Festo

Geregelter Linearantrieb DFPI

Prädestiniert für die Regelung von Absperrschiebern und –wehren ist die Weiterentwicklung des DLP, der DFPI. Über die Integration des elektropneumatischen Stellungsreglers und des Wegmesssystems im Antriebsgehäuse entstand eine robuste und kompakte Regeleinheit.

 

Technische Daten:

  • Durchmesser: 100 … 320mm
  • Kraft bei 6 bar: 4.400 … 47.500N
  • Betriebsdruckbereich: 3 … 8 bar
  • Umgebungstemperatur: -5° … +50°C

 

DFPI im Katalog

Sensorboxen

Sensorbox DAPZ von Festo

Sensorbox DAPZ

Für die Abfrage der Endlagen von Schwenkantrieben bietet Festo seinen Kunden eine breite Palette von Sensorboxen unterschiedlicher Materialien, Bauformen und Abfragearten zum direkten Anbau nach Namur VDI/VDE 3845 an.  Sowohl für Standardanwendungen als auch für den Einsatz in Explosionsgefährdeten Bereichen.

 

Technische Daten:

  • Abfrageart: mechanisch oder berührungslos
  • Messprinzip: elektrisch oder induktiv
  • Spannung: AC / DC
  • Schaltelement: Wechsler oder Öffner
  • Umgebungstemperatur: -25° … +85°C
  • Schutzklasse: IP65, EEx ed IIC T6 (je nach Ausführung)

 

DAPZ im Katalog

Sensorbox DAPZ, Variante RO von Festo

Sensorboxen DAPZ, Variante RO

Technische Daten:

  • Abfrageart: mechanisch oder berührungslos
  • Messprinzip: elektrisch oder induktiv
  • Schaltelement: Wechsler, Schließer, Öffner (Namur)
  • Umgebungstemperatur: -25° … +70 (100)°C
  • Schutzklasse: IP65, EEx ia IIC T6 (je nach Ausführung)

 

DAPZ, Variante RO im Katalog

Sensorbox DAPZ, Variante AR von Festo

Sensorboxen DAPZ, Variante AR

Technische Daten:

  • Abfrageart: mechanisch oder berührungslos
  • Messprinzip: elektrisch oder induktiv
  • Spannung: AC / DC
  • Schaltelement: Wechsler oder Öffner
  • Umgebungstemperatur: -25° … +85°C
  • Schutzklasse: IP65, EEx ed IIC T6 (je nach Ausführung)

 

DAPZ, Variante AR im Katalog

Sensorbox SRBF von Festo

Sensorboxen SRBF

Technische Daten:

  • Abfrageart: mechanisch
  • Messprinzip: elektrisch
  • Spannung: AC/DC
  • Schaltelement: Wechsler
  • Umgebungstemperatur: -25° … +80°C
  • Schutzklasse: IP67

 

SRBF im Katalog

Pneumatikventile

Standard Namurventil VSNB von Festo

Standard Namurventil VSNB

Die Ventile der Baureihe VSNB  sind die wirtschaftliche Lösung für alle Standardapplikationen. Mit  der genormten Schnittstelle  nach NAMUR und der innovativen Wechseldichtung können  sowohl einfach-, als  auch doppeltwirkende Schwenkantriebe angesteuert werden.

 

Technische Daten:

  • Anschluß: G ¼ - NAMUR
  • Durchfluss: 950 l/min
  • Betriebsdruckbereich: 2,5 … 8 bar
  • Umgebungstemperatur: -10° … +60°C

 

VSNB im Katalog

Standard Namurventil NVF3 von Festo

Standard Namurventil NVF3

Neben  der Möglichkeit  das Ventil  dank der Wendedichtung  als 3/2-, und als 5/2-Wegeventil  zu  verwenden, setzt die verwendete Konstruktionsart des Sitzventils   Maßstäbe  in puncto Sicherheit.  Ein weiteres Plus ist die  große Auswahl an Standard-  und Ex-geschützten Magneten .

 

Technische Daten:

  • Anschluß: G ¼ - NAMUR
  • Durchfluss: 900 l/min
  • Betriebsdruckbereich: 2 … 10 bar
  • Umgebungstemperatur: -10° … +60°C

 

NVF3 im Katalog

High End Steuerventil VOFC von Festo

High End Steuerventil VOFC

Die vorgesteuerten Ventile der Baureihe VOFC sind speziell für die Anwendung in chemischen und petrochemischen Anlagen, bzw. in explosionsgefährdeten Bereichen  konzipiert. Sie werden zur Steuerung von Klappen und Antrieben eingesetzt und zeichnen sich insbesondere durch ihre Robustheit aus.

 

Technische Daten:

  • Anschlüsse: G¼, G½, ¼-NPT, ½-NPT, NAMUR
  • Durchfluss: 600 … 3.000 l/min
  • Betriebsdruckbereich: 2 … 8 bar
  • Umgebungstemperatur: -25° … +60°C

 

VOFC im Katalog

High End Steuerventil VOFD von Festo

High End Steuerventil VOFD

Neben dem VOFC bieten wir unseren Kunden die direkt gesteuerten Ventile der Baureihe VOFD an. Sie besitzen dieselben Merkmale und eignen sich, wie auch das VOFC, für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Systemen bis einschließlich SIL4 nach DIN ISO 61508.

 

Technische Daten:

  • Anschlüsse: G¼, ¼-NPT, NAMUR
  • Durchfluss: 300 l/min
  • Betriebsdruckbereich: 0 … 10 bar
  • Umgebungstemperatur: -10° … +60°C

 

VOFD im Katalog

Ventilinseln

Ventilinsel CPV von Festo

Ventilinsel CPV

Die kompakten Ventilinseln der Baugrößen CPV10, CPV 14, CPV18 eignen sich, mit 2-8 Ventilen und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten hervorragend zur dezentralen Installation.  Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen ist die Baugröße CPV10 in einer eigensicheren ATEX Ausführung lieferbar.

 

Technische Daten:

  • pneumatischer Anschluss: Verschraubungen, pneumatischer Multipol für Schaltschrankeinbau
  • elektrischer Anschluss: Einzelanschluss, Multipol, AS-Interface, CP/CPI, Feldbus Direct
  • Durchfluss: 400 … 1.600 l/min
  • Betriebsdruckbereich: -0,9 … 10 bar

 

 CPV im Katalog

Normventilinsel VTSA von Festo

Normventilinsel VTSA

Mit vier möglichen Ventilgrößen auf einer robusten Ventilinsel und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten deckt die VTSA ein breites Anwendungsspektrum ab. Dabei ist die Ventilinsel konform zu den Normen ISO15407-2  und ISO5599-2.

 

Technische Daten:

  • elektrischer Anschluss: Multipol, AS-Interface, Feldbus über CPX Terminal
  • Spannung: 24V DC, 110V AC
  • Durchfluss: 500 … 2900 l/min
  • Betriebsdruckbereich: -0,9 … 10 bar

 

VSTA im Katalog

Ventilinsel MPA von Festo

Ventilinsel MPA

Die Ventilinsel MPA ist mit bis zu 64 Ventilen der Allrounder unter den Ventilinseln. Neben den klassischen Ventilfunktionen ermöglicht die Baureihe auch integrierte Proportionalventiltechnik.

 

Technische Daten:

  • elektrische Anschlüsse: Multipol, AS-Interface, CPI, Feldbusanschluss
  • max. 64 Ventile oder 128 Magnetspulen
  • Durchfluss: 360 … 700 l/min
  • Betriebsdruckbereich: -0,9 … 10 bar

 

MPA im Katalog

Modulares elektrisches Terminal CPX von Festo

Modulares elektr. Terminal CPX

Das CPX System erweitert die Ventilinseln CPA, VTSA, MPA, MIDI / MAXI um Terminalfunktionen mit bis zu 512 E/A, und Anschlüssen zu allen gängigen Feldbus- und industriell Ethernetformaten. Die integrierten Condition Monitoring Features gewährleisten eine schnelle Fehlerdiagnose.

 

Technische Daten:

  • elektrische Anschlüsse: Max. 512 E/A (Analog, Digital, Druck, Temperatur), Feldbus, Ethernet
  • Condition Monitoring: Modul- und Kanalorientiert über integrierten Webserver
  • Schutzklasse IP65 / IP67

 

CPX im Katalog

Prozessventile

Kugelhahn Typ VAPB von Festo

Kugelhähne VAPB - mechanisch betätigt

Zum Absperren neutraler Gase und Flüssigkeiten eignen sich die weichgedichteten 2 – Wege - Kugelhähne der Baureihe VAPB.  Die aus vernickeltem Messing bestehenden Gehäuse mit Innengewindeanschluß verfügen über einen Aufbau-flansch nach ISO 5211 für eine einfache Automatisierung. 

 

Technische Daten:

  • Anschlüsse: Rp ¼ bis Rp 2 ½ nach DIN 2999
  • Durchfluss Kv: 5,9 … 535 m³/h
  • Betriebsdruckbereich: Vakuum … max. 40 bar
  • Mediumstemperatur: -20° … +150°C

 

VAPB im Katalog

Kugelhähne VAPB CR von Festo

Kugelhähne VAPB -…-CR – mechanisch betätigt

Für aggressive Medien empfiehlt sich der Einsatz der aus hochlegiertem, rostfreiem Stahl bestehenden 2-Wege-Kugelhähne VAPB - CR. Auch diese verfügen über einen Innengewindeanschluß, sowie einen Aufbauflansch nach ISO 5211.

 

Technische Daten:

  • Anschlüsse: Rp ¼ bis Rp 4 nach DIN 2999
  • Durchfluss Kv: 16 … 1.414 m³/h
  • Betriebsdruckbereich: Vakuum … max. 63 bar
  • Mediumstemperatur: -10° … +180°C

 

VAPB - CR im Katalog

Kugelhähne VZBA von Festo

Kugelhähne VZBA – mechanisch betätigt

Die weichgedichteten 3-Wege-Kugelhähne der Serie VZBA vervollständigen das Programm der automatisierbaren Kugelhähne. Die ebenfalls aus hochlegiertem rostfreien Stahl bestehenden Gehäuse eignen sich sowohl für neutrale, als auch aggressive Medien und sind mit T- oder L-Bohrung verfügbar. 

 

Technische Daten:

  • Anschlüsse: Rp ¼ bis Rp 2 nach DIN 2999
  • Durchfluss Kv: von 4,5 … max. 100 m³/h, Typenabhängig
  • Betriebsdruckbereich: Vakuum … max. 63 bar
  • Mediumstemperatur: -10° … +140°C

 

VZBA im Katalog

Prozessventileinheiten

Kugelhahn Antriebseinheit VZPR von Festo

Kugelhahn – Antriebseinheiten VZPR

Bei Standardapplikationen mit neutralen Medien kommen die fertig montierten und geprüften  Kugelhahn-Antriebs-einheiten zum Einsatz. Sie verkürzen die Montagezeit und vereinfachen den Bestellvorgang. 

 

Technische Daten:

  • Anschlüsse: Rp ¼ bis Rp 2 ½ nach DIN 2999
  • Durchfluss Kv: 5,9 … 535 m³/h
  • Betriebsdruck Medium: max. 40 bar, Typenabhängig
  • Mediumstemperatur: -20° … +150°C
  • Umgebungstemperatur: -20° … +80°C

 

VZPR im Katalog

Kugelhahn Antriebseinheit VZPR - R von Festo

Kugelhahn – Antriebseinheiten VZPR - R

Alternativ zum VZBA bieten wir unseren Kunden auch den automatisierten 2-Wege-Kugelhanhn aus hochlegiertem rostfreien Stahl für die Anwendung mit aggressiven Medien an.

 

Technische Daten:

  • Anschlüsse: Rp ¼ bis Rp 2 ½ nach DIN 2999
  • Durchfluss Kv: 16 … 507 m³/h
  • Betriebsdruck Medium: max. 63 bar, Typenabhängig
  • Mediumstemperatur: -20° … +150°C
  • Umgebungstemperatur: -20° … +80°C

 

VZPR-...-R im Katalog

Elektronische Steuerung

Modulare Steuerung  CECX-X-C1 von Festo

Modulare Steuerung CECX-X-C1

Die modulare Steuerung CECX bietet mit ihren individuell konfigurierbaren Erweiterungsoptionen die passende Steuerungslösung für die Prozessautomation.

 

Technische Daten:

  • Erweiterbarkeit: Digitale E/A, Analoge E/A, PT 100, Zählermodule, RS232, RS485,CAN-Bus…
  • Feldbus (Master / Slave)
  • Programmierung: IEC61131-3, CoDeSys

 

CECX im Katalog

Integrierte Steuerung Ventilinseln CPX-CEC von Festo

Integrierte Steuerung Ventilinseln CPX-CEC

Die direkte Integration der CPX-CEC Steuerung in die CPX Baureihe ermöglicht dezentrale Steuerungsaufgaben mit Schutzart IP 65/67.

 

Technische Daten:

  • Betriebsarten: Stand-Alone, Slave am Ethernet oder Feldbus
  • Erweiterbarkeit: Max. 512 E/A (Analog, Digital, Druck, Temperatur), Feldbus, Ethernet über CPX-Terminal
  • Schutzart: IP65 / IP67
  • Programmierung: IEC61131-3, CoDeSys

 

CPX-CEC im Katalog

Bediengeräte FED von Festo

Bediengeräte FED

Die textbasierenden und graphischen Bediengeräte der FED Serie bieten bedarfsgerechte Visualisierungslösungen für die  Prozessautomation.

 

Technische Daten:

  • Ausführungen: textbasierend / grafisch
  • Abmessungen: 3,5“…15“ bzw. 4x20 Zeichen
  • Programmierung: FED-Designer (WYSIWYG-Editor)
  • Rezepturhandling, Trenddarstellung
  • Schutzart: IP65
  • Erweiterungen: Steuerung FED-CEC E/A-Modul FED-UIM

 

FED im Katalog

Integrierte Steuerung für Bediengeräte FED-CEC von Festo

Integrierte Steuerung für Bediengeräte FED-CEC

Der Controller FED-CEC zum Einschub in die Anzeige und Bediengeräte von Festo schafft kompakte Lösungen für kleine Steuerungsaufgaben.

 

Technische Daten:

  • Programmierung: IEC61131-3, CoDeSys
  • Parameteränderung direkt über Bediengerät möglich
  • CANopen Master
  • Erweiterungsmodul mit Digitalen und Analogen E/A

 

FED-CEC im Katalog

Zubehör

MS- / D-Reihe Wartungsgeräte von Festo

MS-Reihe / D-Reihe Wartungsgeräte

Mit dem vielseitigen Baukastensystem der MS-Reihe und der robusten Bauweise der D-Reihe bietet Festo die passende Druckluftaufbereitung für kleine Maschinen und ganze Anlagen.

 

Technische Daten:

  • Anschlüsse: G1/8 … G2
  • Durchfluss: 700 … 32.000 l/min
  • Betriebsdruckbereich: 0 … 18 bar

 

Wartungsgeräte im Katalog

Adsorptionstrockner  PDAD von Festo

Adsorptionstrockner PDAD

Die Forderung nach trockener und sauberer Druckluft erfüllen die Adsorptionstrockner der PDAD Baureihe mit einem Drucktaupunkt von bis zu -70°. 

 

Technische Daten:

  • Anschlüsse: G3/8, G1/2
  • Drucktaupunkt: bis -40°, -70°
  • Luftreinheitsklasse: 2.1.1 nach DIN ISO 8573-1
  • Durchfluss: 18 … 2400 l/min
  • Betriebsdruckbereich: 4 … 16 bar

 

PDAD im Katalog

Druckluftschläuche in vielen Varianten von Festo

Pneumatische Verbindungstechnik

Mit dem umfangreichen Sortiment an Verschraubungen, Fittings, Schläuchen und Rohren bietet Festo seinen Kunden angepasste pneumatische Verbindungslösungen für alle gängigen Temperatur und Druckbereiche. Von flammhemmend bis antistatisch, von lebensmittelecht bis schweißspritzresistent.

 

Produktübersicht Pneumatische Verbindungstechnik

Lüsungen von Festo: Individuelle Fertigung nach Kundenwunsch auch in kleinen Auflagen.

Einbaufertige Lösungen

Für spezielle Wünsche und Anforderungen bietet Festo die individuelle Fertigung nach Kundenwunsch auch in kleinen Auflagen. Sonderapplikationen und einbaufertige Lösungen sind in allen Produktbereichen möglich. 

 

Mehr über Einbaufertige Lösungen

Produktkatalog Prozessautomation

Zusammenfassung zu relevanten Produkten

Katalog Prozess- und Verfahrenstechnik