5086.htm

Produkte für die Prozessautomation

Ausgewählte Produkte für die Prozessautomation

Automatisierungslösungen für komplexe Prozesse

Absperren, öffnen, schließen, regeln: komplexe Prozessabläufe brauchen einen intelligenten Kopf und zuverlässige Antriebe. Festo bietet die größte Angebotspalette an pneumatischen Komplettlösungen und intelligenten Ventilinseln mit Kommunikations-Schnittstellen aus einer Hand.

Schwenkantriebe für die Prozessautomation

Schwenkantrieb Copar DRD/DRE von Festo

Schwenkantrieb Copar DRD/DRE

Einfach oder doppelt wirkender Doppelkolben-Schwenkantrieb, Drehmoment 8 … 8.800 Nm, NAMUR-Schnittstelle, Montageschnittstelle an der Antriebsseite nach DIN ISO 5211. Zertifiziert für Ex-Schutzbereich nach ATEX

 

Copar im Katalog

Schwenkantrieb für Prozessventile von Festo

Schwenkantrieb SYPAR Typ DAPS

Bei hohen Drehmomenten ist der kostengünstige Schwenkantrieb SYPAR erste Wahl: Einfach oder doppelt wirkender Scotch-Yoke-Schwenkantrieb, Drehmoment 15 … 1.920 Nm, NAMUR-Schnittstelle nach VDI/VDE 3845, Montageschnittstelle an der Antriebsseite nach DIN ISO 5211. Zertifiziert für Ex-Schutzbereich nach ATEX.

 

SYPAR DAPS im Katalog

Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR von Festo

Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR

Kugelhahngehäuse in Messing oder Edelstahl, Anschlussbild nach NAMUR VDI/VDE 3845, Anschluss Rp ¼ … Rp 2 ½, Antrieb mit Scotch-Yoke-Prinzip.

 

VZPR im Katalog

Linearantriebe für die Prozessautomation

Linearantrieb COPAC DLP für die Prozessautomation

Linearantrieb Copac DLP

Doppelt wirkender Kolbenzylinder, Kraft 2.800 ... 47.500N, NAMUR-Schnittstelle für Magnetventile / Sensorboxen nach VDI/VDE 3845, Montageschnittstelle nach DIN 3358 und ISO 5210. Optimal geeignet für den Einsatz in der Wasser-, Abwasser-, Brauchwasser-, Prozesswasser und Schüttguttechnik sowie in der Silo- und Papierindustrie.

 

Copac DLP im Katalog

Ventile für die Prozessautomation

Normventil Typ Namur

ISO Normventil nach NAMUR

Dieses Magnetventil wird bei pneumatischen Antrieben mit Anschlussbild nach NAMUR (VDI/VDE 3845) ein-gesetzt. Einfaches Anflanschen an Stellantriebe für die Prozesstechnik. 5/2 und 3/2-Wegefunktion in einem Gehäuse. Durchfluss mind. 800 l/min. Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären.

 

Namur - Ventile im Katalog

Tiger-Ventil nach NAMUR von Festo

Tiger-Ventil nach NAMUR (VDI/VDE 3845)

5/2- und 3/2-Wegefunktion in einem Gehäuse, Durchfluss 800 l/min, ATEX-zertifiziert.

 

Namur - Ventile im Katalog

Einzelventil CPE von Festo

Einzelventil CPE

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. 5/2-, 5/3- und 3/2-Wegefunktion, Durchfluss 180 … 3.200 l/min.

 

CPE im Katalog

Ventilinseln für universelle Anwendungen

Ventilinsel Midi / Maxi von Festo

Ventilinsel Midi/Maxi

Durchfluss 500 … 1.250 l/min, Druckbereich -0,9 … 10 bar, 2 ... 26 Ventilplätze, Modulare Anschlussplatte, Größenmix: Zwei Ventilbaugrößen auf einer Ventilinsel.

 

Ventilinseln Midi/Maxi im Katalog

Ventilinsel CPV Compact Performance von Festo

Ventilinsel CPV Compact Performance

Durchfluss 400, 800 und 1.600 l/min, Druckbereich -0,9 … 10 bar, 4 ... 16 Ventilplätze, Kompakte Vollplatte.

 

Ventilinseln CPV im Katalog

Ventilinsel CPA von Festo

Ventilinsel CPA Compact Performance

Modulare Konstruktion für flexible Anlagen: alle Komponenten und pneumatischen Funktionen unabhängig von Bauart und Ansteuerung verfügbar. Bis zu 44 Ventilen. Durchfluss 180, 300, 600 l/min. Ausführungsvarianten: Einzelanschluss, Multipol-Anschlüsse, AS-Interface-Anschluss, Feldbus-Anschluss.

 

Ventilinseln CPA im Katalog

Ventilinsel MPA von Festo

Ventilinsel MPA1/MPA2

Durchfluss 360 … 700 l/min, Druckbereich -0,9 … 10 bar, 2 ... 64 Ventilplätze, Modulare Anschlussplatte, serielle Verkettung, Größenmix.

 

Ventilinseln MPA im Katalog

Feldbussysteme und elektrische Peripherie

Modulares elektrisches Terminal CPX von Festo

Modulares elektrisches Terminal CPX

Profibus-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link, Ethernet.  Modulare Ventilinseln CPA, MPA, VTSA, Midi/Maxi. Signalverarbeitung: digital, analog, Temperatur, Druck. Abgesicherte modulare Spannungsversorgung M18 oder 7/8“. Schutzart: IP20/IP65/IP67. Optional mit Front-End-Controller CPX-FEC und Webserver.

 

Elektrisches Terminal CPX im Katalog

Steuerungen für die Prozessautomation

Festo Steuerung FEC

Steuerung IPC FEC® in Compact - oder Standardausführung

Robuster Steuerungsaufbau mit minimalem Platzbedarf. 20 oder 48 digitale Ein-/Ausgänge sowie analoge Ein- und Ausgänge. Ethernet-Schnittstelle optional. Zeitsparende Installation mit Sensor Aktor Connector SAC. Benutzerorientierte Software - programmieren „wie man spricht”.

 

FEC im Katalog

Steuerung DLP-VSE von Festo

Vorortsteuerungen DLP-VSE

Busfähig für AS-Interface oder Profibus-DP, robustes Gehäuse mit IP 65, Sicherheit durch Drehschlüsselschalter mit abziehbarem Schlüssel, Bedienung vor Ort oder ferngesteuert.

 

Vorortsteuerungen DLP-VSE im Katalog

Wartungseinheiten zur Druckluftaufbereitung

Wartungsgeräte D-Reihe zur Druckluftaufbereitung von Festo

Wartungsgeräte Typ D-Reihe

Robuste und vielseitige Metallbaureihe in 4 Baugrößen und 10 Anschlussgrößen. 2 Druckbereiche: 7 und 12bar. Einzelkomponenten oder über 400 einsatzbereite Kombinationen mit den am häufigsten benötigten Funktionen der Druckluftaufbereitung. Kupfer- und PTFE -freie Ausführungen. Funktionsvielfalt: Einzelgeräte oder vormontierte und geprüfte Kombinationen.

 

Durchfluss bis 12.500l/min. Metallschutzkorb und robuste Verbindungstechnik, Anschluss 1/8"...1".

 

Wirtschaftliche Druckluftaufbereitung bei Grundanfor-derungen mit den Polymerkomponenten DB: Auf die Kernfunktionen konzentriertes Programm. Kombinierbar für erweiterte Druckluftaufbereitung. Jederzeit erweiter-bare Funktionalitäten durch die Kompatibilität der Poly-merkomponenten DB mit den Metallkomponenten der Baureihe D.

 

Durchfluss bis 1.300 l/min. Anschluss 1/8"...1/4".

 

Wartungsgeräte im Katalog

Wartungsgeräte der MS-Reihe von Festo

Wartungsgeräte Baureihe MS - MS4, MS 6

Lieferbar in verschiedenen Baugrößen als: Einzel-komponente, vorkonfektionierte Kombinationen ab Lager, anwendungsspezifische Kombinationen oder einbaufertige Komplettlösungen.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explo-sionsfähige Atmosphären.

Durchfluss bis 7.500 l/min, Fernüberwachung und Fernverstellbarkeit, Anschlüsse 18"...3/4". Individuelle Lösungen konfigurierbar.

Wartungsgeräte im Katalog

Wartungsgeräte für Durchfluss bis 22.000 l/min. von Festo

Wartungsgeräte Baureihe MS - MS12

Durchfluss bis 22.000 l/min. Komplette Ventilfamilie verfügbar. Konfigurator für individuelle Lösungen. Anschlussgröße 1"…2".  

Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explo-sionsfähige Atmosphären.

 

Wartungsgeräte im Katalog

Sonstige Pneumatikgeräte und Zubehör

Adsorptionstrockner Typ LDF

Adsorptionstrockner Typ LDF

Der Adsorptionstrockner LDF schützt Ihre Anlage vor Korrosion, Verschleiß und Maschinenschäden.

 

Durchfluss 26...1.600 l/min. Höchste Luftqualität nach Din 8573.1 durch mehrstufige Filtration. Geringer Energieverbrauch und Schallpegel.

Adsorptionstrockner im Katalog

Druckbooster DPA von Festo

Druckbooster DPA

Drei Baugrößen mit je zwei Druckbereichen. Durchfluss 300 … 3.000 l/min, Arbeitsdruck direkt erhöhbar. Automatischer Förderstopp bei Erreichen des einge-stellten Druckniveaus. Prozesssicher: selbstständiger Anlauf bei Druckabfall.

 

Druckbooster DPA im Katalog

Verschraubung QS

Quickstar Steckverschraubungen QS

Einfaches und sicheres Stecken und Lösen. Mit R-, G-, und metrischem Gewinde. Variantenreich: Standard, Baugröße Mini, Metall, Edelstahl, flammhemmend. Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären.

 

QS im Katalog

Druckluftschläuche in vielen Varianten von Festo

Druckluftschläuche

Aus widerstandsfähigem Kunststoff. Varianten für viele Arbeitsumgebungen. Schlauch PLN schwarz speziell für Außenanwendungen in der Prozessindustrie: resistent gegen Sonne, Säuren, Reinigungsmittel.

 

Schläuche im Katalog

Steckverbindungen für Druckluft, Vakuum und Flüssigkeiten von Festo

Steckverbindungen CQ

Für Druckluft, Vakuum und Flüssigkeiten geeignet. Montage und Demontage ohne Werkzeuge. Wiederverwendbar. Umfangreiches Steckverbindungs-programm. Temperaturbereich: -20 °C bei max. 15 bar, +70 °C bei max. 7 bar. Leckage- und korrosionsfrei. Freigegeben für die Lebensmittelindustrie. Fördermen-ge: Bis 7.000 l/min

 

Steckverbindung CQ im Katalog

Schalldämpfer für pneumatische Anlagen von Festo

Schalldämpfer U, UC, UO, UOM, UOMS

Anschluss: Gewinde M3, M5, M7, G 1/2, G 1/4, G 1/8, G 3/8, G 3/4, G1.

Anschluss Stecknippel: Schlauchinnendurchmesser
3 u. 4 mm.

Anschluss Steckhülse: Schlauchinnendurchmesser
3, 4, 6, 8, 10 mm.

 

Schalldämpfer U, UC, UO im Katalog

Endtasteranbauten

Endtasteranbauten mit NAMUR Schnittstelle von Festo

Endtasteranbauten QH-DR-E

NAMUR-Schnittstelle nach VDI/VDE 3845: einfache Montage auf Schwenkantriebe Copar und Sypar. 3 Abfragemöglichkeiten: elektrisch, induktiv, pneumatisch. Gehäuseschutzart IP 65. Einfache und schnelle Verdrahtung durch leicht zugänglichen Klemmblock.

 

Endtasteranbauten QH-DR-E im Katalog

Endtasteranbauten DAPZ von Festo

Endtasteranbauten DAPZ

Flexible Montage auf Schwenkantriebe. Induktiv- oder Mikroschalter. Große optische Sichtanzeige. Variante AS-Interface verfügbar. Auch für 3-Wege-Kugelhähne einsetzbar.

 

Endtasteranbauten DAPZ im Katalog

Kugelhähne für die Prozessautomation

Kugelhahn Typ VAPB

Kugelhähne Typ VAPB

Messing oder korrosionsbeständig aus Edelstahl. Aufbauflansch nach ISO 5211/DIN 3337. Anschlussgewinde nach DIN 2999. Anschlussgrößen Rp ¼ … Rp 4. Ventilfunktionen 2/2-Wege, 3/2-Wege.

 

VAPB im Katalog

Schaltschränke für die Prozessautomation

Magnetventil-Schaltschrank von Festo

Magnetventilschränke

Für Ihre Anforderungen konzipiert und gebaut

Die Chemiebranche ist eine von vielen, in der Magnet-ventilschränke verwendet werden. Hier setzt man sie beispielsweise ein, um Prozesse über Pilotventile zu steuern. Übernimmt Festo die Konzeption und Montage, verringert sich beim Anwender die Fertigungstiefe. So werden Zeit und Kosten gespart.

 

Haben Sie bereits konkrete Aufgabenstellungen für einen Magnetventilschrank? Dann faxen Sie einfach die ausgefüllte Checkliste an 0711 347-4348. Ein Angebot folgt umgehend.

 

Neuheiten 2008

Alle Informationen zu neuen Produkten, Services und Seminaren finden Sie

in unserem Neuheitenbereich