>
| Ballon | Upside-Down3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftfahrtkennung | PH-HIO | PH-OIH | |||||||
| Hersteller | Cameron | Cameron | |||||||
| Typ | N-133 | Special-78 | |||||||
| Brutto-Volumen | 3.970 m3 | 3.823 m3 | |||||||
| Aktives Volumen | 3.970 m3 | 2.210 m3 | |||||||
| Gewicht Hülle | 128 kg | 298 kg | |||||||
| Höhe | 29 m | 29 m | |||||||
| Breite | 25 m | 25 m | |||||||
| Horizontale Oberfläche | 105 m2 | 108 m2 | |||||||
| Crew | |||||||||
| Pilot + 4 | Nur Pilot | ||||||||
| Propangas | |||||||||
| 240 l | 180 l | ||||||||