Heißluft-Luftschiff

Festo Heißluft-Luftschiff
Heißluft-Luftschiff

Innovation am Himmel

Auf den ersten Blick erinnert es an einen Zeppelin. Erst bei genauerer Betrachtung wird dem Beobachter klar, dass hier ein motorisiertes Heißluft-Luftschiff unterwegs ist: Das Heißluft-Luftschiff AS 105-GD von Festo. Die jüngste Konstruktion des Ballooning-Teams mit zahlreichen Innovationen unter und an der Hülle steht in einer recht kurzen, aber umso erfolgreicheren Tradition.

Dank seiner Motorisierung ist das Heißluft-Luftschiff den Zufällen des Windes nicht mehr ausgesetzt und kann gesteuert werden. So sind Rundflüge mit einer Geschwindigkeit von maximal 20 Knoten pro Stunde - das sind 40 km/h - und einer Dauer von 45 bis 70 Minuten möglich. Vorausgesetzt, die Wetterlage ist stabil und es treten während des Fluges keine Winde von mehr als 10 Knoten pro Stunde auf.