Skip to main navigation
Skip to content
suggest
Kontakt
Downloads
Warenkorb (
0
)
Login
Registrieren
5136.htm
www.festo.de
Home
Produkte
Dienstleistungen
Branchen
Online Shop
Support
Didactic
Über Festo
Aufsichtsrat und Vorstand
Geschäftsbereiche
Festo weltweit
Zahlen, Daten, Fakten
Festo Gruppe
Innovation
Produktinnovation
Bionic Learning Network
Ballooning
Twin Ballons
Heißluft-Luftschiff
Gasballon
Isolierter Heißluft-Ballon
HeiDAS UH
Pneumatischer Ballonkorb
Ballonfahrt
FAQ
Harmonices Mundi
Engagement
Jobs und Karriere
Presse-Service
Global Purchasing Network
Messen und Events
Kundenmagazin
Newsletter
Adressen weltweit
Kontakt
Heißluft-Luftschiff
Beschreibung
Technik
Technische Daten
Luftfahrtkennung
D-OHHO
Typ
AS 105 GD
Gesamtlänge
40 m
Durchmesser
12 m
Volumen
3.000 m
3
Motor
Rotax
Motorleistung
48 kW
Max. Startgewicht
900 kg
Max. Geschwindigkeit
40 Km/h
Crew
Pilot + 3