5140.htm

Ballonfahrt

Fahrt im Heißluftballon

Im Bann der Lüfte: Unterwegs im Heißluftballon

Den Urkräften des Windes ausgesetzt sein und sich treiben lassen, wohin der Wind den Ballon bestimmt: Die Faszination Heißluftballon liegt gewiss auch in der nicht vorhersagbaren Strecke begründet, die man im Korb zurücklegt. Wind und Feuer, Naturkraft und Muskelkraft, Strömung und Navigation sind Herausforderungen, die der erfahrene Pilot in Einklang bringen muss, um die Fahrt nicht vorzeitig zu beenden. Gegen ein Absinken hilft hier nur der Propangasbrenner, der die Luft im Ballon auf bis zu 125°C erhitzt. Und wenige Meter weiter oben treibt ein ganz anderer Wind den Ballon wieder in die nächste Richtung.

 

Start frei

 

Ungefähr eine halbe Stunde dauert es, bis der Heißluftballon zu diesem Abenteuer bereit ist - dann befindet sich genügend heiße Luft in seiner Hülle, um auf Höhen zwischen 200 und 1000 Meter aufzusteigen. Am Ende der Fahrt gibt es neben der Taufurkunde zum Ballonfahrer ein kleines Erinnerungsgeschenk.

 

Der Fesselstart - ein Kurztrip in die Luft

 

Das Erlebnis einer echten Ballonfahrt ist mit nichts zu vergleichen. Dennoch sind die Ballons als stehende Besichtigungsobjekte in großen Städten, bei Messen oder an besonders interessanten Plätzen heiß begehrt. Der Ballon ist dabei am Boden verankert - und kann, bei sehr wenig Wind, bei einem Fesselstart an Seilen ca. 20 bis 30 Meter aufsteigen.