FAQ Ballooning

Wann wird Ballon gefahren?
Immer bei guter Wetterlage. Zuviel Wind, schlechte Sichten oder Gewitterwarnung lassen einen Start nicht zu. Unter Umständen muss aus den genannten Gründen eine Ballonfahrt auch kurzfristig abgesagt werden. Wir vereinbaren dann einfach einen neuen Termin. Sicherheit geht vor. In der Sommerzeit beginnt das himmlische Vergnügen morgens sofort nach Sonnenaufgang, am abends circa 2 bis 3 Stunden vor Sonnenuntergang. Denn dann ist die Atmosphäre am stabilsten.

 

Wie weit und schnell fahren wir?
Die zurückgelegte Distanz ist von der Windgeschwindigkeit und von der Flugdauer abhängig. Eine Ballonfahrt dauert meistens 1 bis 1,5 Stunden. Auch Windrichtung und Landungsmöglichkeiten in der Umgebung spielen eine Rolle. Die maximale Geschwindigkeit des Heißluft-Luftschiffs beträgt 40 km/h. Die Flüge dauern zwischen 15 und 30 Minuten. Das Heißluft-Luftschiff fährt, je nach Gelände, zwischen 60 und 400 Meter hoch.

 

Was ziehe ich an?
Ihre Freizeitkleidung sollten Sie der Jahreszeit entsprechend, wie zu einer Wanderung, wählen und dabei unbedingt auf festes Schuhwerk achten.

 

Gibt es ein Mindestalter für Passagiere?
Ballonfahren kann man in jedem Alter. Die Mindestgröße für Personen beträgt jedoch 1,40 m. Kinder sollten selbstständig 1,5 Stunden stehen können. In Zweifelsfällen entscheidet der verantwortliche Pilot.

 

Kann man während der Fahrt luftkrank werden?
Auch wenn Sie nicht schwindelfrei sind, können Sie bedenkenlos Ballon oder Heißluft-Luftschiff fahren. Dadurch dass Sie die Bewegungen nicht spüren, wird Ihnen auch nicht schlecht.

 

Wie groß ist das Festo Heißluft-Luftschiff?
30 Meter hoch und 40 Meter lang bei einem Durchmesser von 12 Metern. Das Heißluft-Luftschiff fasst ungefähr 3.000 Kubikmeter Luft.

 

Wie lange benötigt man für das Aufblasen des Luftschiffs oder des Ballons?
Normalerweise circa 20 bis 30 Minuten.

 

Worin besteht der Unterschied zwischen einem Heißluftballon und einem Luftschiff?
Technisch gesehen ist das Heißluft-Luftschiff ein Heißluftballon. Im Gegensatz zu einem konventionellen Ballon lässt es sich steuern und verfügt über einen Eigenantrieb.

 

Welche Materialien werden für die Hülle benutzt?
Nicht entflammbares Nomex, sowie sehr leichte hochwertige Nylonprodukte.

 

Welches Gas wird eingesetzt?
Propangas, weil es guten Auftrieb verschafft und umweltfreundlich ist.

 

Welche Temperaturen herrschen im Inneren des Heißluft-Luftschiffs oder des Ballons?
Die durchschnittliche Flugtemperatur beträgt zwischen 85°C und 100°C; die maximale Temperatur 125°C.