5145.htm

Glockenspiel

Zu dem dreiteiligen Harmonices Mundi gehört auch ein modernes Glockenspiel. Seine 76 Glocken und die 40 Klangstäbe können in unterschiedlichen Lautstärken angeschlagen werden. Die größte Moll-Glocke hat bei einem Durchmesser von 79 cm ein Gewicht von 293 Kilo. Die kleinste Moll-Glocke wiegt etwa 3 Kilo und misst 14 cm im Durchmesser.

Swinging Bells
Mit dem Instrument können nicht nur einzelne Töne gespielt werden, sondern auch komplette Lieder bis hin zu Jazz. Davon konnten sich im Oktober 2004 mehr als 600 Besucher bei dem Glockenspielkonzert „Swinging Bells“ auf dem Gelände von Festo überzeugen. Mit Songs von den Beatles, lateinamerikanischen Rhythmen und Swing begeisterten der holländische Virtuose Gert Oldenbeuving und die Band Jazz Diamonds das Publikum.

"Die Welt ist Klang"...
...wurde als Inschrift für die große, stündlich schlagende Glocke gewählt und in 29 Sprachen übersetzt. Sprachen aus Ländern, in denen Auslandsgesellschaften von Festo ihren Sitz haben. Die Glockeninschrift soll die Verbundenheit des Unternehmens und den Gedanken einer harmonischen Zusammenarbeit ausdrücken.