Robuster Rack & Pinion-Antrieb - konzipiert für die rauen Umgebungsbedingungen in der Prozessindustrie
Ihre Vorteile:
- Kompakter Aufbau
- Ein Gehäuse für doppelt und einfach wirkende Antriebe
- Konstanter Drehmomentverlauf
- Lange Lebensdauer: geringer Verschleiß durch neuartige, druckabhängige Lippendichtung
- Rechts- und linksdrehender Betrieb durch beidseitigen Armaturenanschluss nach ISO 5211
- Extrem feine Drehmomentabstufung: dadurch optimale Anpassung an die Armatur
| Produktdaten | |
|---|---|
| Bauart |
Doppelkolbenzylinder nach dem Hebel-Schwinge-Prinzip, doppelt- und einfachwirkende Ausführung |
| Drehwinkel | max. 94° (mit Endlageneinstellung) |
|
Drehmoment [Nm] |
10 ... 300 Nm bei 5,6 bar 2. Ausbaustufe: 350 ... 1.050 Nm 3. Ausbaustufe: 1.050 ... 8.000 Nm |
|
Betriebsdruck [bar] |
1,0 ... 10 bar |
| Temperarturbereich | -20 ... +80 °C |
| Werkstoffe |
Gehäuse: AlMgSi 05 F22 Lagerdeckel: AIMgSi 1 Welle: AI7075 eloxiert Schrauben: A2 Dichtungen: NBR, Polyurethan |
| Korrosionsbeständigkeit | KBK3 nach FN 940 070 Teil1 |