Passende Verschraubungen zu allen Schläuchen von Festo
5675.htm
www.festo.de
Verschraubungen
Steckverschraubungen Quick Star
| Typ | Bauform | Ausführungen |
Ø [mm] |
Anschluss D1 |
Druck [bar] |
T [°C] |
Schlauch | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick Star QSM, Mini![]() |
gerade L-Form T-Form X-Form Y-Form |
|
3, 4, 6 | M3, M5, M7, M6x0,75, M8x0,75, R1/8, G1/8 | -0,95 ... +14 | -10 ... +80 | PUN, PUN-H |
|
Quick Star QS, Standard
|
gerade L-Form T-Form X-Form Y-Form |
|
4 ... 16 | R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8 | -0,95 ... +14 | -10 ... +80 | PUN, PUN-H, PAN |
|
| Steckverschraubung QS-B |
gerade L-Form T-Form X-Form Y-Form |
|
4 ... 16 |
M3, M5, M7, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
-0,95 ... +10 | 0 ... 60 | PEN, PUN-E |
|
| Steckverschraubung QS-F |
gerade L-Form T-Form Y-Form |
|
4 ... 12 |
M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 |
-0,95 ... + 20 | 0 ... 150 | PUN-H, PAN-R, PLN, PUN-V0 |
|
| Steckverschraubung QS-V0 |
gerade L-Form T-Form Y-Form |
|
4 ... 12 | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 | -0,95 ... +10 | 0 ... 60 | PAN-V0 |
|
| Steckverschraubung CRQS |
gerade L-Form T-Form Y-Form |
|
4 ... 16 |
M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
-0,95 ... +10 | 0 ... 150 | PFAN |
|
Stecknippelverschraubungen
| Typ | Bauform | Ausführungen |
Schlauchinnen-Ø [mm] |
Anschluss D1 | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
CN
|
gerade L-Form T-Form |
|
2, 3, 4, 6 | M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8 |
|
Schnellverschraubung CK
|
gerade L-Form T-Form |
|
3 ... 13 | M5, G1/8, G3/8, G1/4, G1/2 |
|
Gewindeverschraubungen
| Typ | Bauform | Ausführung | Anschluss D1 | Anschluss D2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
Gewindeverschraubung NPFB
|
gerade L-Form T-Form Y-Form X-Form |
|
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1 |
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G1 |
|
Gewindeverschraubungen B/ D/ E/ ESK
|
gerade |
|
M3, M5, M7 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 |
M5, M7 G1/8, G1/4, G3/8, G3/4, G1/2 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
|