5724.htm

Verteiler

Typ Anzahl
Zugänge
Anzahl
Abgänge
Anschluss Schlauchaußen-Ø
[mm]
Beschreibung
Verteilerblock FR
Verteilerblock FR
1 4, 8, 9, 12 M3, M5, G1/8 ... G1/2
-
  • Zuleitung wahlweise links oder rechts

Verteilerblock FR im Katalog

Mehrfachverteiler QS
Mehrfachverteiler QS
1 2, 3, 4, 6 R1/8 ... R1/2
G1/8 ... G1/2
4 ... 12
  • Einfaches Stecken und Lösen
  • L-Form und T-Form
  • 360° schwenkbar

Mehrfachverteiler QS im Katalog