P: Elastische Dämpfung, nicht einstellbar
PPV: Pneumatische Dämpfung, beidseitig einstellbar
Profil- und Zugstangenzylinder
Rundzylinder
Edelstahlzylinder
Kurzhubzylinder und Flachzylinder
Einschraub- / Anschraubzylinder
| Typ | Funktion | Durchmesser [mm]
| Hub | Dämpfung | Abfrage | Beschreibung |
| | | Kraft [N] | [mm] | P | PPV | A | |
Multimount-Zylinder DMM/EMM
| doppelt- wirkend | 10 … 32 47 … 483 | 5 … 50 | | - | | - Kompakter Zylinder mit multifunktionalen Befestigungsmöglichkeiten
- Klein, leicht, zuverlässig
- Direktmontage
Multimount-Zylinder DMM/EMM im Katalog |
Einschraubzylinder EGZ
| | 6 … 16 14 … 109
| 5 …15 | - | - | - | - Vielseitig einsetzbar im Handling
- Geringer Einbauraum
- Hub-Endlage veränderbar
Einschraubzylinder EGZ im Katalog |
Standard, d.h. immer vorhanden
Option, d.h. wählbar