628.htm

Kolbenstangenzylinder

Zylinder mit Kolbenstange: als Kompaktzylinder, Kurzhubzylinder, Flachzylinder, Rundzylinder, Miniaturzylinder, Einschraub- oder Edelstahlzylinder

Ausgewählte Typen sind nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären geeignet oder aus korrosionsbeständigem Edelstahl und daher besonders reinigungsfreundlich.

Q: Quadratische Kolbenstange S20: Durchgehende, hohle Kolbenstange
K7: Kolbenstange mit Außensechskant K2: Verlängertes Kolbenstangen-Außengewinde
K8: Verlängerte Kolbenstange K3: Innengewinde an der Kolbenstange
K9: Beidseitig verlängerte Kolbenstange (bei S2 ... K8)  K5: Sondergewinde an der Kolbenstange
K10: Gleiteloxierte Kolbenstange aus Aluminium (erhöhte Laufleistung) K6: Kolbenstangen-Außengewinde verkürzt
S2: Durchgehende Kolbenstange  
Typ Kolbenstange Kolbenstangengewinde
  Q K7 K8 K9 K10 S2 S20 K2 K3 K5 K6
Normzylinder DNCB - - - - - - - - - - -
Normzylinder DNC - -
Normzylinder DNG - - - - - - - - -
Clean Design Zylinder CDN - - - - - - -
Kompaktzylinder ADN/AEN - - - -
Kompaktzylinder CDC - - - - - - - -
Kompaktzylinder ADNP - - - - - - - - - -
Normzylinder ADVU/AEVU - - - - - - - - -

 

Rundzylinder

Typ Kolbenstange Kolbenstangengewinde
  Q K7 K8 K9 K10 S2 S20 K2 K3 K5 K6
Normzylinder DSN/ESN - - - - - - - - - -
Normzylinder DSNU/ESNU - - - -
Rundzylinder DSEU/ESEU - - - - - - - - - - -
Miniaturzylinder EG - - - - - - - - - - -

 

Edelstahlzylinder

Typ Kolbenstange Kolbenstangengewinde
  Q K7 K8 K9 K10 S2 S20 K2 K3 K5 K6
Rundzylinder CRDSNU   - - - - - - - - -
Rundzylinder CRDG - - - - - - - - - - -
Rundzylinder CRDSW - - - - - - - - - - -
Rundzylinder CRHD - - - - - - - - - - -
Edelstahlzylinder CRDNG  - - - - - - - - - -

 

Kurzhubzylinder und Flachzylinder

Typ Kolbenstange Kolbenstangengewinde
  Q K7 K8 K9 K10 S2 S20 K2 K3 K5 K6
Kurzhubzylinder ADVC/AEVC - - - - - - - - - - -
Flachzylinder DZF - - - - - - - - -
Flachzylinder DZH - - - - - - - - -
Flachzylinder EZH - - - - - - - - - - -

  

Typ Kolbenstange Kolbenstangengewinde
  Q K7 K8 K9 K10 S2 S20 K2 K3 K5 K6
Multimount-Zylinder DMM/EMM - - - - - - - - -
Einschraubzylinder EGZ - - - - - - - - - - -