628.htm

Kolbenstangenzylinder

Zylinder mit Kolbenstange: als Kompaktzylinder, Kurzhubzylinder, Flachzylinder, Rundzylinder, Miniaturzylinder, Einschraub- oder Edelstahlzylinder

Ausgewählte Typen sind nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären geeignet oder aus korrosionsbeständigem Edelstahl und daher besonders reinigungsfreundlich.

KP: Integrierte Klemmpatrone an der Kolbenstange S6: Warmfeste Dichtungen bis max. 120°
EL: Mit Endlagenverriegelung S10: Konstantlauf bei niedrigen Kolbengeschwindigkeiten (Slow Speed)
R3: Erhöhte Korrosionsbeständigkeit S11: Leichtlauf (Low Friction)
R8: Staubschutz (Hartabstreifer mit hartverchromter Kolbenstange) TT: Tieftemperaturzylinder
S1: Verstärkte Kolbenstange CT: Frei von Kupfer und PTFE
S3: Kolbenstange aus Edelstahl TL: Gelasertes Typenschild

Standardzylinder

Erweiterte Optionen
Typ KP EL R3 R8 S1 S3 S6 S10 S11 TT CT TL
Normzylinder DNC - - -
Normzylinder DNG - - - - - - - - - -
Clean Design Zylinder CDN - - - - - - - - - - -
Kompaktzylinder ADN - - -
Normzylinder ADVU/AEVU - - - - - - - -

 

Kurzhubzylinder und Flachzylinder

Erweiterte Optionen
Typ KP EL R3 R8 S1 S3 S6 S10 S11 TT CT TL
Kurzhubzylinder ADVC/AEVC - - - - - - - - - - -
Flachzylinder DZF - - - - - -

- - - - -
Flachzylinder DZH - - - - - -

- - - - -
Flachzylinder EZH - - - - - - - - - - - -

 Rundzylinder

Erweiterte Optionen
Typ KP EL R3 R8 S1 S3 S6 S10 S11 TT CT TL
Normzylinder DSNU/ESNU

-

- - -

-

-
Rundzylinder CRHD - - - - - - - - - - -
Miniaturzylinder EG - - - - - - - - - -

 

Erweiterte Optionen
Typ KP EL R3 R8 S1 S3 S6 S10 S11 TT CT TL
Multimount-Zylinder DMM/EMM - - - - - - - - - - -