Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Eplan Projekt GDDE-PF

8077593

GTIN 4052568298289

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.