Hilfe bei Planung und Produktauswahl
Schaltpläne schnell und einfach konstruieren und dokumentieren: Mit der CPX-Makro Bibliothek - für den Einsatz innerhalb der E-CAD Software EPLAN 5 und EPLAN Electric P8. Die Komponenten und Module des elektrischen Terminals CPX stehen in ca. 700 Makros auf einer CD-ROM in Deutsch und Englisch zur Verfügung.
CPX Makros für EPLAN
Das EPLAN-Projekt mit allen Makros steht Ihnen in PDF-Format zum Download zur Verfügung. Erstellt in EPLAN 5 ab Version 5.60, und mit Standardfunktionalität in EPLAN Electric P8 ab Version 1.8.5 konvertierbar.
Die CD mit CPX-Makros zur Schaltplanerstellung kann im Katalog bestellt werden.
EPLAN-Projekt CPX Makros (ca. 3.500 KB)
Pneumatische Schaltpläne
EPLAN und Festo arbeiten bei der Erstellung von pneumatischen Schaltplänen zusammen: Das Engineering-Tool EPLAN Fluid ist mit dem Festo Katalog xDKI auf DVD verlinkt. Über diese Importfunktion werden alle für Stücklisten relevanten Daten und pneumatischen Schaltsymbole der Festo Produkte übernommen.
Die neue Plattform integriert alle CAx-Lösungen von EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. Auch EPLAN Electric P8 setzt auf dieser Plattform auf. Die direkte uneingeschränkte Kopplung zur Fluidtechnik – konkret zu EPLAN Fluid (vormals fluidPLAN) – verbindet Hardware und Fluid-Engineering perfekt. Die gleiche Datenbasis und die Objektorientierung sorgen für Online Verweise zwischen den unterschiedlichen Dokumentarten. Änderungen an einer Stelle sind unmittelbar für alle relevanten Funktionen verfügbar – unabhängig ob Elektro- oder Fluidtechnik.
EPLAN© Software
EPLAN 5 ab Version 5.60, und mit Standardfunktionalität in EPLAN Electric P8 ab Version 1.8.5 konvertierbar
Verfügbare Sprachen
Deutsch und Englisch DE / EN
(Sprachabhängige Angaben in DXF-Dateien: DE)
(Sprachabhängige Angaben in DXF-Dateien: EN)
Systemvoraussetzungen
Betriebssystem: Windows98, Windows NT oder höher.
Voraussetzung ist ein installiertes CAD/ E-CAD System.
- Die Hardware des Computers richtet sich nach der CAD / E-CAD Software. DXF-Dateien sind mit jeder CAD Software verwendbar.
- Die EPLAN-Makros sind auf jedem System mit einer lauffähigen Installation von EPLAN 5.60 oder höher verwendbar.
Produktinformation
Auf der CD-ROM befinden sich zusätzlich Datenblätter zu den jeweiligen Produkten.