6567.htm

CPX-Makro Bibliothek für EPLAN

Hilfe bei Planung und Produktauswahl

Schaltpläne schnell und einfach konstruieren und dokumentieren: Mit der CPX-Makro Bibliothek - für den Einsatz innerhalb der E-CAD Software EPLAN 5 und EPLAN Electric P8. Die Komponenten und Module des elektrischen Terminals CPX stehen in ca. 700 Makros auf einer CD-ROM in Deutsch und Englisch zur Verfügung.

 

EPLAN electric

CPX Makros für EPLAN

Das EPLAN-Projekt mit allen Makros steht Ihnen in PDF-Format zum Download zur Verfügung. Erstellt in EPLAN 5 ab Version 5.60, und mit Standardfunktionalität in EPLAN Electric P8 ab Version 1.8.5 konvertierbar.

 

Die CD mit CPX-Makros zur Schaltplanerstellung kann im Katalog bestellt werden.

 

EPLAN-Projekt CPX Makros (ca. 3.500 KB)

 

 

EPLAN fluid

Pneumatische Schaltpläne

EPLAN und Festo arbeiten bei der Erstellung von pneumatischen Schaltplänen zusammen: Das Engineering-Tool EPLAN Fluid ist mit dem Festo Katalog xDKI auf DVD verlinkt. Über diese Importfunktion werden alle für Stücklisten relevanten Daten und pneumatischen Schaltsymbole der Festo Produkte übernommen.

 

Die neue Plattform integriert alle CAx-Lösungen von EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. Auch EPLAN Electric P8 setzt auf dieser Plattform auf. Die direkte uneingeschränkte Kopplung zur Fluidtechnik – konkret zu EPLAN Fluid (vormals fluidPLAN) – verbindet Hardware und Fluid-Engineering perfekt. Die gleiche Datenbasis und die Objektorientierung sorgen für Online Verweise zwischen den unterschiedlichen Dokumentarten. Änderungen an einer Stelle sind unmittelbar für alle relevanten Funktionen verfügbar – unabhängig ob Elektro- oder Fluidtechnik.

 

Broschüre CPX-Makro

Schaltplanvorlagen

Das System stellt nachstehende Konstruktionsvorlagen für die einzelnen Module von Festo Ventilinsel-Baukästen für E-CAD Systeme zur Verfügung.

 

Realisierte Ventilinseltypen:

CPX, MPA, CPA, VTSA, Typ03-04

 

Konstruktionsvorlagen für:

 

Elektrische Peripherie und Feldbusknoten

  • Aufbauübersicht
  • Schaltpläne
         - Geräteanschlussplan
         - Klemmenplan
         - Stromlaufplan („SPS-Übersicht“) 
  • Darstellung Größe des Modul für Schaltschranklayout in M1:1 und M1:10

 

Ventilansteuerung

  • Stromlaufplan Ventilansteuerung
  • Darstellung Größe des Modul für Schaltschranklayout in M1:1 und M1:10

 

Verfügbare Formate

  • Allgemein Konstruktionsvorlage im DXF-Format zur nachträglichen Vervollständigung im spezifischen E-CAD System.
  • EPLAN-Format ab unten genannter EPLAN Version (siehe Reiter "Software“).

 

Artikeldaten

Enthält die Materialstammdaten zur Erstellung der Stücklisten.

Folgende Formate stehen zur Verfügung:

  • Allgemein im Microsoft Excel-Format zur beliebigen Nutzung in CAD / E-CAD Systemen.
  • EPLAN-Format ab unten genannter EPLAN Version (siehe Reiter "Software“)

Kontakt:

0180/ 303 1111 (9 ct./Min. aus dem      deutschen Festnetz)

0711/ 347-2628