6599.htm

Produkte und Systeme für die Mobilpneumatik

 Überall dort, wo im Fahrzeug Druckluft eingesetzt wird, werden entsprechende Ventile zur Steuerung benötigt. Magnetventile sind die Schnittstelle zwischen der elektronischen Steuerungstechnik und einem pneumatischen System. Bei Wegeventilen werden ein oder mehrere Arbeitsanschlüsse be- und andere entlüftet oder gesperrt. Proportionalventile ermöglichen die Regelung des Ausgangsdrucks.
Die Einsatzmöglichkeiten im Fahrzeug gehen vom Powertrain-Bereich (z.B. Retarder-Steuerung) bis zu Sitzkomfortsystemen und Luftfederungen.

Wegeventile
Alle Wegeventile können mit einer Nennspannung von 12 V oder 24 V und einer Einschaltdauer von 100% betrieben werden. Diese Ventile sind alle in der Schutzart IP6K9K verfügbar.

Festo 3/2-Wege Cartridgeventil

3/2-Wege Cartridgeventil

Festo 3/2-Wege Magnetventil VOMA

3/2-Wege Magnetventil VOMA

Festo 2/2-Wege Magnetventil

2/2-Wege Magnetventil

Festo 2/2-Wege Magnetventil für Flüssigkeiten

2/2-Wege Magnetventil für Flüssigkeiten

Druckregelventile

Die Druckregelventile sind für einen Betriebsdruck bis 12 bar und für einen Temperaturbereich von -40 bis +125 °C ausgelegt. Beide Ventile entsprechen der Schutzart IP 6K9K.

Festo 3/2-Wege Proportional-Druckregelventil

3/2-Wege Proportional-Druckregelventil

Festo 3/3-Wege Druckregelventil (digital)

3/3-Wege Druckregelventil (digital)

Kontakt zum Team Mobilpneumatik