Für pneumatische Antriebe gibt es diverse Einsatzmöglichkeiten in Fahrzeugen. Mit pneumatischen Antrieben können beispielsweise Bustüren betätigt, die Lenksäulen von LKWs verriegelt, Getriebe geschaltet oder Sattelkupplungen verstellt werden.
Alle nachfolgend aufgeführten Zylinder sind doppelt wirkend und wenn nicht anders angegeben für einen Temperaturbereich von
-40 °C bis +80 °C sowie einen Maximaldruck von 10 bar ausgelegt. Einfach wirkende Zylinder und andere Sonderlösungen bekommen Sie auf Anfrage.
Zylinder D-50-140
Zylinder E-63-80
Normzylinder ADVU, ISO 21287
Normzylinder mit Durchmessern von 12 bis 125 mm.
Dazu eine Hublänge von 1 bis 400 mm und einer Kraft
von 68 bis 7363 N. Zusätzlich hat der Zylinder eine feste
Dämpfung und ein Innen und Außengewinde.
Normzylinder DNG nach ISO 6431
Normzylinder mit Durchmessern von 32 bis 320 mm, doppeltwirkend mit einer Kraft
von 483 bis 48250 N. Beidseitige einstellbare Endlagendämpfung und berührungslose
Positionserkennung.Dazu eine robuste Zugstangenführung .
Normzylinder DNC nach DIN/ISO 6431
Kolbendurchmesser von 32 bis 125 mm, Hübe von 10 bis 2.000 mm. Entspricht allen gängigen internationalen Normen.
Geringer Einbauraum, in die Sensornut integrierbarer Zylinderschalter, serienmäßige Endlagendämpfung.
Viele Varianten an Kolbenstangen und Sonderausführungen: Kolbenstange: durchgehend, verstärkt für hohe Querlasten, verlängert, quadratisch, verdrehgesichert und auf Wunsch mit hohler Kolbenstange, mit Innengewinde oder Regelgewinde.
Warmfeste Dichtungen. Gleichlaufzylinder für Hubbewegungen bis 5 mm/s. Kupfer-, PTFE- und silikonfrei (für PPV-A und PPV in den Durchmessern 32 bis 80 mm). Korrosionsbeständig.
Erfüllt standardmäßig die ISO-Reinraumklasse 6. Auch lieferbar für Reinraumklasse 5!
Kompaktzylinder ADN, ISO 21287
Kompaktzylinder mit Normabmessungen. Bietet mit Durchmesser von 12 bis 125 mm sogar mehr als die Norm. Flexibel im Einsatz durch individuell konfigurierbare Varianten. Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären. Reinraumklasse 6 nach ISO standardmäßig. Lieferbar auch für Klasse 4.
Flachzylinder DZH
Flachzylinder mit Durchmessern von 16 bis 63 mm und einer Hublänge von 10 bis 10000 mm.
Dazu eine Kraft von 121 bis 1870 N. Außerdem verfügt der Flachzylinder DZH über eine
Positonserkennung und eine Regulierschraube für eine einstellbare Endlagendämpfung.
Rundzylinder DSNU-R3
Variantenreicher Normzylinder nach DIN ISO 6432. Als Ausführung R3 mit noch höherem Korrosionsschutz. Gehäuse und Kolbenstange aus Edelstahl. Ausgewähl-te Typen nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige At-mosphären.