Normzylinder
- Lässt sich ein Zylinder, ohne Permanentmagnet im Kolben, für eine Abfrage nachrüsten?
- Welche Klemmpatrone KP-... ist beim Normzylinder DNC-...-KP eingebaut?
- Was ist der Unterschied zwischen den Zylindervarianten S10 und S11?
- Wie groß ist die zulässige Hubabweichung bei Normzylindern?
- Was bedeutet das Längenmaß „L1+“?
- Wie kann eine Kolbenstange effektiv geschützt werden?
- Gibt es den Zylinder DSNU-... mit quadratischer Kolbenstange?
- Können einfach wirkende Zylinder Typ ESNU-... als doppelt wirkende Zylinder eingesetzt werden?
- Gibt es eine Möglichkeit mit Normzylindern mehr als zwei definierte Positionen anzufahren?
- Luftverbrauch bei Normzylindern
- Sind Normzylinder von Festo nur in den aufgeführten Standardhublängen erhältlich?
- Welche Schraubengröße wird benötigt, um einen Normzylinder ADN-... und AEN-... zu befestigen?
- Gibt es bei Festo auch Normzylinder, die bei gleichem Durchmesser eine höhere Kraft aufbringen?
- Gehört die Kolbenstangen-Mutter zum Lieferumfang bei den Normzylindern vom Typ DSNU?
- DSNU in der Variante S2 (durchgehende "beidseitige" Kolbenstange): Erfolgen die Kolbenstangenvarianten K2, K3, K5, K6, K8 und Q einseitig oder beidseitig?
- Gibt es Normzylinder, die für eine höhere Temperatur als 80 °C eingesetzt werden dürfen?
- Gibt es Zylinder/Ventile speziell für den Automobilbereich?
Kompaktzylinder
- Welche Außenmaße haben die Jochplatten der ADNGF?
- Sind bei einem Kompaktzylinder ADVULQ mit quadratischer Kolbenstange die Flächen der Kolbenstange zu den Zylinderaußenflächen ausgerichtet?
- Mit welchen Toleranzen ist der Zentrierbund der Stopperzylinder STA gefertigt?
- Wie groß ist die Hubtoleranz bei Kompaktzylindern ADVU-...?
- Können Kompaktzylinder ADVU/L auch mit Schrauben befestigt werden, die durch die gesamte Zylinderlänge hindurchgehen?
- Welche Schraubengröße wird benötigt, um einen Kompaktzylinder ADN-... und AEN-... zu befestigen?
- Welche Schraubengröße wird benötigt, um einen Kompaktzylinder ADVU-... und AEVU-... zu befestigen?
- Welcher Gewindebohrer wird benötigt, um die Gewinde im Zylinderrohr eines Zylinders ADVU / AEVU zu schneiden?
- Welches Innengewinde befindet sich in der Kolbenstange beim Kompaktzylinder ADVUL-...-S2 (mit durchgehender Kolbenstange)?
- Gibt es eine Möglichkeit mit Kompaktzylindern mehr als zwei definierte Positionen anzufahren?
- Können einfach wirkende Zylinder AEN-... als doppelt wirkende Zylinder eingesetzt werden?
- Wie viel wiegen Zylinder der Baureihe ADN/AEN?
- Gibt es bei Festo auch Kompaktzylinder, die bei gleichem Durchmesser eine höhere Kraft aufbringen?
- Liefert Festo auch Schrauben um die Pneumatikzylinder ADVC und AEVC zu befestigen?
- Können einfach wirkende Zylinder AEVU-... als doppelt wirkende Zylinder eingesetzt werden?
- Können Stopperzylinder STA/F auch als doppelt wirkende Zylinder eingesetzt werden?
- Sind Kompaktzylinder von Festo nur in den aufgeführten Standardhublängen erhältlich?
- Wo kann bei den Tandem-/Hochkraftzylindern der Typen DNCT, ADVUT und ADNH die Positionsabfrage über Zylinderschalter vorgenommen werden?
Kolbenstangenlose Zylinder
- Welche Hubtoleranzen haben kolbenstangenlose Zylinder DGP/DGPL?
- Kann bei einem Linearantrieb vom Typ DGC in der Variante mit Gleitführung (GF) das Führungsspiel eingestellt werden?
- Kann beim Linearantrieb DGC in Verbindung mit einem Zwischenstellungsmodul nach Erreichen der Zwischenposition weitergefahren werden?
- Wird der Hub eines kolbenstangenlosen Antriebs DGC-KF reduziert, wenn die geschützte Ausführung (GP) mit verlängertem Schlitten zum Einsatz kommt?
- Lassen sich bei den kolbenstangenlosen Linearantrieben vom Typ DGC pneumatische Näherungschalter montieren?
- Wo können kolbenstangenlose Zylinder eingesetzt werden?
- Kann ein kolbenstangenloser Zylinder DGPL-... von Gleitführung auf eine Führung mit Kugelumlaufelementen umgebaut werden?
- Wird der Hub eines kolbenstangenlosen Antriebs DGPL reduziert, wenn Stoßdämpfer zum Einsatz kommen?
- Sind alle benötigten Anbauteile schon im Lieferumfang eines Linearantriebs vom Typ DGC enthalten, wenn über den Produktbaukasten eine Variante mit Zwischenposition ausgewählt wird?
- Wie lang ist ein DGPL mit verlängertem Schlitten?
- Wie kann ein kolbenstangenloser Zylinder angesteuert werden?
- Auf welcher Abschlussdeckelseite des Antriebs DGP/L liegen standardmäßig die Druckluftanschlüsse?
- Wie oft müssen die Kugelumlaufelemente der Antriebe DGPL/DGEL geschmiert werden?
- Welche Schmierfette sind zur Schmierung der Kugelumlaufelemente der Antriebe DGPL/DGEL zugelassen?
- Welcher Stoßdämpfer passt zu welchem Linearantrieb DGC?
- Welcher Stoßdämpfer passt zu welchem Linearantrieb DGPL?
- Wie schwer sind die Mitnehmer FKP-...?
- Ist es zulässig den Antrieb DGC-... nur mit Profilbefestigungen zu befestigen?
- Wie werden die Nutensteine in der Nut des Profilrohres bei den Antrieben DGC-... befestigt?
- Kann die Mitnehmerkupplung (FKP) bei einem kolbenstangenlosen Zylinder DGP-... in Verbindung mit der Feststelleinheit (KV/KH) montiert werden?
- Was muss bei der Bestellung eines Linearantriebs DGPL/DGC mit Zusatzschlitten bezüglich der Hublänge beachtet werden?
- Können Stoßdämpferhalter KYP auf einen Linearantrieb DGPL in geschützter Ausführung montiert werden?
- Kann ein DGPL-Antrieb durch einen DGC-Antrieb ersetzt werden?
- Kann ein kolbenstangenloser Zylinder DGPL-... von Gleitführung auf eine Führung mit Kugelumlaufelementen umgebaut werden?
Dreh- und Schwenkantriebe
- 10. Gibt es bei dem Drehantrieb DRQD eine Variante mit stufenlos einstellbarem Schwenkwinkel über den gesamten Schwenkbereich?
- Wird bei Schwenkantrieben in den Diagrammen "zulässiges Massenträgheitsmoment in Abhängigkeit der Schwenkzeit" bei Ausführungen mit hydraulischen Stoßdämpfern die Dämpfungszeit schon mit berücksichtigt?
- Wie ist beim Drehantrieb DRQD der Druckluftanschluss links (AL) bzw. rechts (AR) definiert?
- Beziehen sich die Belastungsangaben „statisch“ und „dynamisch“ bei den Antrieben DRQD auf das Verhalten des Antriebes oder das Verhalten der Belastung?
- Wie lässt sich an einem Drehantrieb DRQD-... die Endlage verstellen?
- Gibt es den Schwenkantrieb DSM auch mit durchgehender, hohler Kolbenstange?
- Wie ist die Lage der Passfeder bei einem Antrieb DRQ?
- Welcher Nutenstein passt in das Nutensteinprofil der Flanschwellendurchführungen (SD..., E...) bei den Schwenkantrieben DRQD-16...50?
- Luftverbrauch bei Schwenkantrieben DRQ
- Luftverbrauch bei Schwenkantrieben DRQD
- Luftverbrauch bei Schwenkantrieben DSR und DSRL
- Luftverbrauch bei Schwenkmodulen DSM
Servopneumatik
- Lässt sich das Wegmessystem beim DGCI auf eine andere Positionen umbauen?
- Lässt sich der DGPIL auch mit CMPX und CMAX ansteuern?
...
- Ist für die Endlagenverriegelung beim Minischlitten vom Typ DGSL ein zusätzlicher Luftanschluss erforderlich?
- Kann der Schwenkhub bei einem Linear-Schwenkspanner vom Typ CLR auch zum Spannen genutzt werden?
- Welche Maße und Härte muss eine Kolbenstange für die Feststelleinheit KEC haben?
- Welche Schraube wird benötigt um eine Endlagenverriegelung (Endlock) zu lösen oder zu verriegeln?
- Darf das von einer Klemmpatrone/Klemmeinheit (Typ KP, KPE, KEC, DNCKE) gehaltene Rundmaterial mit einem Drehmoment/Torsionsmoment beaufschlagt werden?
- Bleibt die einstellbare Endlagendämpfung PPV bei einem Zylinder DFM mit eingeschränktem Hub wirksam?
- Warum stimmt die Kolbengröße beim Minischlitten vom Typ DGSL nicht mit den Angaben in der Typbezeichnung überein?
- Wie groß ist das Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter bei einem EGZ?
- Wie groß muss die Bohrung für einen Zylinder EGZ sein?
- Wie kann ein Zylinder mit Klemmung angesteuert werden?
- Wie sieht eine 2-Druck-Steuerung für einen Kolbenstangenzylinder aus?
- Wie kann ein Mehrstellungszylinder angesteuert werden?
- Was bedeuten die Zusatzangaben bei Zylindern, wie z.B. S2 oder R8?
- Was ist der Unterschied zwischen einem einfachwirkenden und einem doppeltwirkenden Zylinder?
- Welcher Stoßdämpfer gehört zu welchem Schlitten SLT-...?
- Beziehen sich die Belastungsangaben „statisch“ und „dynamisch“ bei den Antrieben SLT/SLF/SLS und DFP auf das Verhalten des Antriebes oder das Verhalten der Belastung?
- Kann das Führungsspiel beim Minischlitten SLT eingestellt werden?
- Kann die Schlitteneinheit SPZ von beiden Seiten mit einem Zylinderschalter abgefragt werden?
- Wie groß darf das Anziehdrehmoment bei den Zylindern EGZ-... sein?
- Welche Steigung hat der Konus an der Kolbenstange des Linear-Schwenkspanner CLR-...?
- Gibt es bei Festo auch Zylinder für einen Temperaturbereich bis -40° C?
- Gibt es Pneumatikzylinder mit durchgehender, hohler Kolbenstange?
- Muss der Zylinderschalter bei Zylindern mit Magnetkolben gesondert bestellt werden?
- Bekomme ich bei Festo auch Teleskopzylinder?
- Dürfen Zylinder und Ventile von Festo auch mit ungeölter Druckluft betrieben werden?
- Was ist der Unterschied zwischen 2-Draht-Zylinderschaltern und 3-Draht-Zylinderschaltern?
- Dürfen Pneumatikzylinder auch mit einem flüssigen Medium (Niederdruck-Hydraulik) betrieben werden?
- Welche Kraft kann ein Zylinder ausüben?
- Wie groß ist die zulässige Druck- und Zugbelastung der Flexo-Kupplungen FK-...?
- Wie kann ein Pneumatikzylinder ohne zusätzliche Bremse oder Feststelleinheit während des Betriebes gestoppt werden?
- Wie schnell kann ein Zylinder bei einem bestimmten Betriebdruck verfahren?
- Wie wird die Verfahrgeschwindigkeit eines Pneumatikzylinders reguliert?
- Welche Aufgabe hat die pneumatische Endlagendämpfung und wie funktioniert sie?
- Wo finde ich den Sensorhalter für die Mini-Führungseinheit DFC-6/10?
Normzylinder
- Lässt sich ein Zylinder, ohne Permanentmagnet im Kolben, für eine Abfrage nachrüsten?
-
Die notwendigen Bauteile, um einen nicht abfragbaren Zylinder in einen abfragbaren Zylinder umzubauen, können für die meisten Zylinder als Ersatzteil nachbestellt werden.
Damit die Polung bei allen Zylindern gleich ist, ist eine Seite des Permanentmagnet mit roter Farbe gekennzeichnet. Der Magnet wird so eingebaut, dass die farblich gekennzeichnete Seite in Richtung Lagerdeckel zeigt.
- Welche Klemmpatrone KP-... ist beim Normzylinder DNC-...-KP eingebaut?
-
Zylindergröße Typ Klemmpatrone Teile-Nr. Klemmpatrone DNC-32 KP-12-600 178456 DNC-40 KP-16-1000 178457 DNC-50 KP-20-1400 178458 DNC-63 KP-20-2000 178459 DNC-80 KP-25-5000 178460 DNC-100 KP-25-5000 178460 DNC-125 KP-32-7500 178461 - Was ist der Unterschied zwischen den Zylindervarianten S10 und S11?
-
S10 = Slow speed (Gleichlauf). Der Zylinder ist für sehr niedrige Kolbengeschwindigkeiten ausgelegt.
S11 = Low friction (Leichtlauf). Der Zylinder hat niedrigere Reibkräfte als der Standardzylinder
- Wie groß ist die zulässige Hubabweichung bei Normzylindern?
-
Nach DIN ISO 6431 und 6432 kann die Hublänge durch die Fertigungstoleranzen von der angegebenen Hublänge abweichen. Es sind dabei immer Plustoleranzen. Die genauen zulässigen Abweichungen sind in der Tabelle aufgeführt.
Norm Kolbendurchmesser
mmHublänge
mmZulässige Hubabweichung
mmDIN ISO 6432 8, 10, 12, 16, 20, 25 ...500 +1,5 DIN ISO 6431 32, 40, 50 ...500 +2 32, 40, 50 500...1250 +3,2 63, 80, 100 ...500 +2,5 63, 80, 100 500...1250 +4 125, 160, 200, 250, 320 ...500 +4 125, 160, 200, 250, 320 500...1250 +5 - Was bedeutet das Längenmaß „L1+“?
- Die Länge L1 gibt die Grundlänge des Zylinders an, wenn dieser ohne Hub hergestellt werden würde. Das Pluszeichen bezieht sich auf den Hub. Die Hublänge wird zu der Länge „L1“ addiert.
- Wie kann eine Kolbenstange effektiv geschützt werden?
- Festo bietet für Normzylinder Faltenbalgbausätze zum Schutz der Kolbenstange gegen Öl, Fett, säurehaltige Flüssigkeiten, Emulsionen, Benzin und andere Stoffe. Normzylinder nach VDMA 24562-1 Durchmesser 32...100 mm Hub 250...500 mm
- Gibt es den Zylinder DSNU-... mit quadratischer Kolbenstange?
-
In einer vergangenen Version war die Typenbezeichnung für einen Normzylinder DSNU-... mit quadratischer Kolbenstange DSNUL-... Dieser Zylinder wird heute unter der der Bezeichnung DSNU-...-...-Q gefertigt. Der Zusatz "Q" bezeichnet die quadratische Kolbenstange. Diese Zylinder werden über so genannte Baukastennummern abgewickelt. Das heißt, unter der Teilenummer wird nur der Basiszylinder definiert. Alle Ausprägungen, wie Hublänge oder eben diese quadratische Kolbenstange, werden innerhalb des Baukastens individuell gewählt. Der Baukasten ermöglicht Kombinationen, die in der Vergangenheit nur über eine Sonderabwicklung möglich waren. In der Tabelle sind die seitherigen Teilenummern und Typenbezeichnungen den neuen Teilenummern und Bezeichnungen gegenübergestellt.
seitherige
Teilenummernseitherige
Typenbezeichnungneue
Teilenummernneue
Typenbezeichnung19585 DSNUL-12-... 193988 DSNU-12...-...-Q 19586 DSNUL-16-... 193989 DSNU-16...-...-Q 19587 DSNUL-20-... 193990 DSNU-20...-...-Q 19588 DSNUL-25-... 193991 DSNU-25...-...-Q - Können einfach wirkende Zylinder Typ ESNU-... als doppelt wirkende Zylinder eingesetzt werden?
- Ab Kolbennenngröße 32 können Zylinder der Baureihe ESNU-... auch als doppelt wirkende Zylinder eingesetzt werden: Drosselschraube in der Abluftbohrung herausdrehen. Durch eine Verschraubung (z.B. Typ QS-...) ersetzen. Achtung: Die Zylinderkraft ist entgegen der Wirkkraft der Feder um die Federkraft geringer und in der entgegengesetzten Richtung um die Federkraft stärker.
- Gibt es eine Möglichkeit mit Normzylindern mehr als zwei definierte Positionen anzufahren?
- Durch die Verbindung zweier Zylinder können bis zu vier Positionen angefahren werden. Mit einem Mehrstellungsbausatz werden die beiden Zylinder bodenseitig montiert. Zylinder DNC: Mehrstellungsbausatz DPNC Zylinder ADN: Mehrstellungsbausatz DPNA
- Luftverbrauch bei Normzylindern
-
Theoretischer Luftverbrauch (Normliter) bei 6 bar pro 10 mm Hub
Kolbendurchmesser
mmVorlauf
NlRücklauf
Nl8 0,0035 0,0026 10 0,0055 0,0046 12 0,008 0,006 16 0,014 0,012 20 0,022 0,018 25 0,034 0,029 32 0,056 0,048 40 0,088 0,074 50 0,137 0,115 63 0,218 0,196 80 0,352 0,317 100 0,550 0,515 125 0,859 0,803 160 1,407 1,319 200 2,199 2,111 250 3,436 3,299 320 5,630 5,412 - Sind Normzylinder von Festo nur in den aufgeführten Standardhublängen erhältlich?
- Normzylinder können in allen Hublängen innerhalb des vorgegebenen Maximalhubes gefertigt werden.
- Welche Schraubengröße wird benötigt, um einen Normzylinder ADN-... und AEN-... zu befestigen?
-
Normzylinder ADN-...und AEN-... können direkt ohne Anbauteile befestigt werden. Die beiden Enddeckel (Lager- und Abschlussdeckel) sind mit dem Zylinderrohr durch je zwei oder vier Schrauben verbunden. Diese Schrauben haben ein Innengewinde zur Befestigung des Zylinders. Der Zylinder kann auch mit Schrauben befestigt werden, die durch den kompletten Zylinder gehen. In der Tabelle sind die Schraubengrößen zur Befestigung des Zylinders angegeben.
Zylinderdurchmesser Gewindegröße
im ZylinderSchraubengröße
für Durchgangsbohrung12 M4 M3 16 M4 M3 20 M5 M4 25 M5 M4 32 M6 M5 40 M6 M5 50 M8 M6 63 M8 M6 80 M10 M8 100 M10 M8 125 M12 M10 - Gibt es bei Festo auch Normzylinder, die bei gleichem Durchmesser eine höhere Kraft aufbringen?
- Ja, es handelt sich dabei um Hochkraftzylinder. Bei diesem Zylindertyp wird die Kolbenfläche vergrößert, indem die gleiche Fläche einfach mehrmals hintereinander zur Wirkung kommt. Folgende Normzylinder können als Hochkraftzylinder (Tandemzylinder) von Festo bezogen werden: ADNH-... ,DNCT-...
- Gehört die Kolbenstangen-Mutter zum Lieferumfang bei den Normzylindern vom Typ DSNU?
- Die Zylinder mit den Kolbendurchmessern 8-20mm werden ohne Kolbenstangen-Mutter geliefert. Ab Kolbendurchmesser 25mm gehört die Kolbenstangen-Mutter (Feingewinde) zum Lieferumfang.
- DSNU in der Variante S2 (durchgehende "beidseitige" Kolbenstange): Erfolgen die Kolbenstangenvarianten K2, K3, K5, K6, K8 und Q einseitig oder beidseitig?
- K2 (verlängertes Kolbenstangen-Außengewinde): beidseitig K3 (Innengewinde an der Kolbenstange): beidseitig K5 (Sondergewinde an der Kolbenstange): beidseitig K6 (verkürztes Kolbenstange-Außengewinde): einseitig K8 (verlängerte Kolbenstange): einseitig Q (quadratische Kolbenstange): einseitig
- Gibt es Normzylinder, die für eine höhere Temperatur als 80 °C eingesetzt werden dürfen?
- Zylinder mit einer Dichtung aus Fluorkautschuk können bis 120 °C eingesetzt werden. Diese Zylinder haben in der Typenbezeichnung die Angabe S6.
- Gibt es Zylinder/Ventile speziell für den Automobilbereich?
- Es gibt speziell für den Automobilbereich Zylinder, Ventile und Zubehörteile. Diese sind in separaten Automobilkatalogen aufgeführt. Sie erhalten diese Kataloge auf CD-Rom in Deutsch/Englisch/Spanisch, Bestellnummer 53836.
Kompaktzylinder
- Welche Außenmaße haben die Jochplatten der ADNGF?
-
Die Außenmaße der Jochplatte haben die gleiche Größe wie die Außenmaße des Zylinders.
- Sind bei einem Kompaktzylinder ADVULQ mit quadratischer Kolbenstange die Flächen der Kolbenstange zu den Zylinderaußenflächen ausgerichtet?
-
Ja, die Parallelitätstoleranz des Kolbenstangenlagers zum Lagerdeckel beträgt 0,2 mm.
- Mit welchen Toleranzen ist der Zentrierbund der Stopperzylinder STA gefertigt?
-
Der Zentrierbund D1 der Stopperzylinder STA wird mit der Toleranz f8 gefertigt.
- Wie groß ist die Hubtoleranz bei Kompaktzylindern ADVU-...?
- Bei diesem Zylindertyp beträgt die Hubtoleranz +1 mm. Dieser Wert ist unabhängig vom Zylinderdurchmesser oder von der Hublänge.
- Können Kompaktzylinder ADVU/L auch mit Schrauben befestigt werden, die durch die gesamte Zylinderlänge hindurchgehen?
- Alle Kompaktzylinder ADVU können durch das Gehäuse befestigt werden. Ausnahme: Kompaktzylinder ADVU mit einem Durchmesser von 125. Diese Größe ist anders konstruiert und kann deshalb nicht auf diese Weise befestigt werden. Für die Zylinder ADVUL gilt das Gleiche, nur dass es hier anstelle von 4 nur 2 Durchgangsbohrungen gibt.
- Welche Schraubengröße wird benötigt, um einen Kompaktzylinder ADN-... und AEN-... zu befestigen?
-
Kompaktzylinder ADN-...und AEN-... können direkt ohne Anbauteile befestigt werden. Die beiden Enddeckel (Lager- und Abschlussdeckel) sind mit dem Zylinderrohr durch je zwei oder vier Schrauben verbunden. Diese Schrauben haben ein Innengewinde zur Befestigung des Zylinders. Der Zylinder kann auch mit Schrauben befestigt werden, die durch den kompletten Zylinder gehen. In der Tabelle sind die Schraubengrößen zur Befestigung des Zylinders angegeben.
Zylinderdurchmesser Gewindegröße
im ZylinderSchraubengröße
für Durchgangsbohrung12 M4 M3 16 M4 M3 20 M5 M4 25 M5 M4 32 M6 M5 40 M6 M5 50 M8 M6 63 M8 M6 80 M10 M8 100 M10 M8 125 M12 M10 - Welche Schraubengröße wird benötigt, um einen Kompaktzylinder ADVU-... und AEVU-... zu befestigen?
-
Kompaktzylinder ADVU-...und AEVU-... können direkt ohne Anbauteile befestigt werden. Die beiden Enddeckel (Lager- und Abschlussdeckel) sind mit dem Zylinderrohr durch je vier Schrauben verbunden. Diese Schrauben haben ein Innengewinde zur Befestigung des Zylinders. Der Zylinder kann auch mit Schrauben befestigt werden, die durch den kompletten Zylinder gehen. In der Tabelle sind die Schraubengrößen zur Befestigung des Zylinders angegeben.
Zylinderdurchmesser Gewindegröße
im ZylinderSchraubengröße
für Durchgangsbohrung12 M4 M3 16 M4 M3 20 M5 M4 25 M5 M4 32 M6 M5 40 M6 M5 50 M8 M6 63 M10 M8 80 M10 M8 100 M10 M8 125 M12 - - Welcher Gewindebohrer wird benötigt, um die Gewinde im Zylinderrohr eines Zylinders ADVU / AEVU zu schneiden?
- Die Bundschrauben, welche den Lager- und Abschlussdeckel mit dem Zylinderrohr verbinden, sind als Formschrauben ausgelegt. Das heißt, dass die Gewinde beim Einschrauben durch die Bundschraube selbst geformt werden.
- Welches Innengewinde befindet sich in der Kolbenstange beim Kompaktzylinder ADVUL-...-S2 (mit durchgehender Kolbenstange)?
-
Bei dieser Zylinderausführung handelt es sich um das gleiche Gewinde wie beim Standardzylinder ADVU-... mit Innengewinde.
Zylindergröße Gewindegröße ADVUL-12-... M3 ADVUL-16-... M4 ADVUL-20-... M5 ADVUL-25-... M5 ADVUL-32-... M6 ADVUL-40-... M6 ADVUL-50-... M8 ADVUL-63-... M8 ADVUL-80-... M10 ADVUL-100-... M12 - Gibt es eine Möglichkeit mit Kompaktzylindern mehr als zwei definierte Positionen anzufahren?
- Durch die Verbindung zweier Zylinder können bis zu vier Positionen angefahren werden. Mit einem Mehrstellungsbausatz werden die beiden Zylinder bodenseitig montiert. Zylinder ADN: Mehrstellungsbausatz DPNA Zylinder ADVU: Mehrstellungsbausatz DPVU
- Können einfach wirkende Zylinder AEN-... als doppelt wirkende Zylinder eingesetzt werden?
- Der konstruktive Aufbau der Zylinderbaureihe AEN lässt den Einsatz als doppelt wirkender Zylinder nicht zu.
- Wie viel wiegen Zylinder der Baureihe ADN/AEN?
-
Zylinderdurchmesser Grundgewicht
gpro 10 mm Hub
g12 77 12 16 79 14 20 131 21 25 156 23 32 265 30 40 346 37 50 540 51 63 722 59 80 1300 79 100 2154 98 125 2880 117 - Gibt es bei Festo auch Kompaktzylinder, die bei gleichem Durchmesser eine höhere Kraft aufbringen?
- Ja, es handelt sich dabei um Hochkraftzylinder. Bei diesem Zylindertyp wird die Kolbenfläche vergrößert, indem die gleiche Fläche einfach mehrmals hintereinander zur Wirkung kommt. Folgende Kompaktzylinder können als Hochkraftzylinder (Tandemzylinder) von Festo bezogen werden: ADNH-... , ADVUT-...
- Liefert Festo auch Schrauben um die Pneumatikzylinder ADVC und AEVC zu befestigen?
-
Ja, da es sich hier teilweise um Schraubengrößen handelt, die nicht überall zu beziehen sind, können die Befestigungsschrauben auch über Festo bezogen werden.
- Können einfach wirkende Zylinder AEVU-... als doppelt wirkende Zylinder eingesetzt werden?
- Ab Kolbennenngröße 32 (außer Durchmesser 50) können die AEVU-... auch als doppelt wirkende Zylinder eingesetzt werden: Filterteil in der Abluftbohrung herausdrehen Filterteil durch durch eine Verschraubung (z.B. Typ QS-...) ersetzen Achtung: Die Kraft des Zylinders ist entgegen der Wirkkraft der Feder um die Federkraft geringer und in der entgegengesetzten Richtung um die Federkraft stärker. Benötigen Sie einen Zylinder der Baugröße 25 oder 50 mit Federrückstellung für einen Einsatz als doppelt wirkender Zylinder? Weisen Sie bei der Bestellung darauf hin, dass der Zylinder AEVU-... als doppelt wirkender Zylinder eingesetzt wird.
- Können Stopperzylinder STA/F auch als doppelt wirkende Zylinder eingesetzt werden?
- Dieser Zylindertyp kann auch als doppelt wirkender Zylinder eingesetzt werden. Dazu muss nur das Filterteil in der Abluftbohrung herausgedreht werden und durch eine Verschraubung (z.B. QS-...) ersetzt werden. Achtung: Die Kraft des Zylinders ist entgegen der Wirkkraft der Feder um die Federkraft geringer und in der entgegengesetzten Richtung um die Federkraft stärker.
- Sind Kompaktzylinder von Festo nur in den aufgeführten Standardhublängen erhältlich?
- Die meisten Kompaktzylinder können in allen Hublängen innerhalb des vorgegebenen Maximalhubes gefertigt werden.
- Wo kann bei den Tandem-/Hochkraftzylindern der Typen DNCT, ADVUT und ADNH die Positionsabfrage über Zylinderschalter vorgenommen werden?
-
Da immer nur der vorderste (kolbenstangenseitige) Kolben einen Magneten zur Abfrage besitzt, kann die Positionsabfrage auch nur im Sensornuten-Bereich des vordersten Profilrohres erfolgen.
Kolbenstangenlose Zylinder
- Welche Hubtoleranzen haben kolbenstangenlose Zylinder DGP/DGPL?
-
Die Hubtoleranz für DGP und DGPL liegt bei allen Größen zwischen 0 und +2,5 mm
- Kann bei einem Linearantrieb vom Typ DGC in der Variante mit Gleitführung (GF) das Führungsspiel eingestellt werden?
-
Ja, eine Einstellung ist möglich.
- Kann beim Linearantrieb DGC in Verbindung mit einem Zwischenstellungsmodul nach Erreichen der Zwischenposition weitergefahren werden?
-
Nein. Es muss darauf geachtet werden, dass das Zwischenstellungsmodul während des Einschwenkens im angegebenen Bereich freien Raum für die Schwenkbewegung hat. Dazu muss der Dämpferhalter aus der Zwischenposition zurückfahren, um die Schwenkbewegung sicherzustellen.
- Wird der Hub eines kolbenstangenlosen Antriebs DGC-KF reduziert, wenn die geschützte Ausführung (GP) mit verlängertem Schlitten zum Einsatz kommt?
-
Nein, der Hubverlust infolge der Schlittenverlängerung wird durch einen längeren Grundantrieb wieder kompensiert.
- Lassen sich bei den kolbenstangenlosen Linearantrieben vom Typ DGC pneumatische Näherungschalter montieren?
-
Ja, ab Kolbendurchmesser 25mm lassen sich pneumatische Näherungsschalter vom Typ SMPO-8E montieren. Hierzu ist noch ein Befestigungsbausatz vom Typ SMB-8E erforderlich.
- Wo können kolbenstangenlose Zylinder eingesetzt werden?
-
Beispielsweise an Förderbändern, oder zum vertikalen Heben bei begrenztem Einbauraum. Ein Vorteil der kolbenstangenlose Zylinder ist die identische Zylinderkraft in beiden Richtungen. Außerdem muss bei diesem Zylinder keine Knickkraft der Kolbenstange beachtet werden.
- Kann ein kolbenstangenloser Zylinder DGPL-... von Gleitführung auf eine Führung mit Kugelumlaufelementen umgebaut werden?
- Dies ist möglich: Rufen Sie dazu unseren Technischen Kundendienst an. Der Technische Kundendienst ist an Werktagen zwischen 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter (07 11) 3 47-39 39 erreichbar.
- Wird der Hub eines kolbenstangenlosen Antriebs DGPL reduziert, wenn Stoßdämpfer zum Einsatz kommen?
-
Nein, die Stoßdämpferhalter können so weit nach außen montiert werden, dass der Hub durch den Einsatz von Stoßdämpfern nicht verringert wird.
- Sind alle benötigten Anbauteile schon im Lieferumfang eines Linearantriebs vom Typ DGC enthalten, wenn über den Produktbaukasten eine Variante mit Zwischenposition ausgewählt wird?
-
Im Lieferumfang sind sowohl der Stoßdämpferhalter für den Schlitten vom Typ DADP als auch ein oder zwei verstellbare Anschläge vom Typ KYC (für die mechanische Endlagenbegrenzung) und die Stoßdämpfer vom Typ YSR bzw. YSRW enthalten.
Das Zwischenstellungsmodul kann über den Produkt-Konfigurator auch nur dann ausgewählt werden, wenn schon Stoßdämpfer und eine mechanische Endlagenbegrenzung ausgewählt wurden.
Ein schon vorhandener Antrieb kann auch über die Bestellung der entsprechenden Zubehörteile (DADP, DADM, KYC und YSR(W)) mit einer Zwischenposition nachgerüstet werden.
- Wie lang ist ein DGPL mit verlängertem Schlitten?
-
Durchmesser Gesamtlänge L1 + zuzüglich Hublänge 18 230 mm 25 300 mm 32 380 mm 40 470 mm 50 550 mm 63 650 mm - Wie kann ein kolbenstangenloser Zylinder angesteuert werden?
-
Beispielschaltplan
- Auf welcher Abschlussdeckelseite des Antriebs DGP/L liegen standardmäßig die Druckluftanschlüsse?
-
Die beiden Baugrößen 8 und 12 gibt es nur in der Ausführung mit Druckluftanschluss in jedem Abschlussdeckel. Ab der Baugröße 18 sind die beiden Druckluftanschlüsse auf einer Seite (Ausnahme: die Variante "D2" - Druckluftanschluss beidseitig). In der Standardversion befinden sich die Luftanschlüsse im rechten Abschlussdeckel (Läufer nach oben und Schlitten nach hinten - siehe Bild).
- Wie oft müssen die Kugelumlaufelemente der Antriebe DGPL/DGEL geschmiert werden?
- Kugelumlaufelemente, die bis zum Jahr 2000 eingebaut wurden, sind erkennbar am schwarzen Abstreifer und müssen alle 400 km nachgeschmiert werden. Neuere Kugelumlaufelemente mit grauem Abstreifer müssen alle 5000 km oder spätestens nach 3 Jahren nachgeschmiert werden. In folgenden Fällen sollte die Nachschmierung häufiger erfolgen: Hübe > 2000 mm Hübe < 50 mm Geschwindigkeiten > 2 m/s Erhöhter Schmutzanfall in der Umgebung Während des Schmierens muss der Schlitten auf der Schiene bewegt werden. (Zugelassene Schmierfette KP2K nach DIN 51825)
- Welche Schmierfette sind zur Schmierung der Kugelumlaufelemente der Antriebe DGPL/DGEL zugelassen?
- Schmierfett KP2K nach DIN 51825. Zum Beispiel: Shell Retinax A Klüber Centoplex 2EP Fuchs Notropeen LXG 00 (für Durchmesser bis 18 mm) Rhenus Norlith STM 2 (für Durchmesser ab 25 mm)
- Welcher Stoßdämpfer passt zu welchem Linearantrieb DGC?
-
In der folgenden Tabelle sind die Teile-Nr. des jeweiligen hydraulischen Stoßdämpfers aufgeführt.
GF - Gleitführung
KF - KugelumlaufführungDurchmesser
Führungselbsteinstellend selbsteinstellend progressiv 8
GF/KF655538 540344 12 655539 540345 18
GF669624 540346 25
GF669625 540348 32
GF669626 540350 40
GF669627 540352 18
KF669617 540347 25
KF669618 540349 32
KF669619 540351 40
KF669620 540353 - Welcher Stoßdämpfer passt zu welchem Linearantrieb DGPL?
-
Nenndurchmesser Teilenummer Stoßdämpfertyp 18 34 571 YSR-8-8-C 25 34 572 YSR-12-12-C 32 34 572 YSR-12-12-C 40 34 573 YSR-16-20-C 50 34 573 YSR-16-20-C 63 34 574 YSR-20-25-C 80 34 574 YSR-20-25-C - Wie schwer sind die Mitnehmer FKP-...?
-
FKP-... Gewicht g 8/12 36 18 102 25/32 234 40 376 50/63 706 80 1950 - Ist es zulässig den Antrieb DGC-... nur mit Profilbefestigungen zu befestigen?
- Ja, sofern keine weitere Mittenunterstützung notwendig ist, darf der DGC-... mit mindestens zwei Profilbefestigungen befestigt werden.
- Wie werden die Nutensteine in der Nut des Profilrohres bei den Antrieben DGC-... befestigt?
- Ein Nutenstein kann nur dann in der Nut befestigt werden, wenn der Deckel des DGC entfernt wird. So kann der Nutenstein seitlich in die Nut des Profils eingeschoben werden.
- Kann die Mitnehmerkupplung (FKP) bei einem kolbenstangenlosen Zylinder DGP-... in Verbindung mit der Feststelleinheit (KV/KH) montiert werden?
- Eine Montage des Mitnehmers (FKP) bei Antrieben vom Typ DGP-... mit Feststelleinheit ist über alle Baugrößen machbar.
- Was muss bei der Bestellung eines Linearantriebs DGPL/DGC mit Zusatzschlitten bezüglich der Hublänge beachtet werden?
-
Durch den Einbau zusätzlicher Schlitten reduziert sich die gewählte Hublänge mindestens um den Betrag der Schlittenlänge(n). Werden die Schlitten noch in einem bestimmten Abstand auf der Führungschiene montiert, so erfolgt eine weitere Hublängenreduzierung um dieses Abstandsmaß.
Um wieder auf den ursprünglich vorgesehenen Verfahrweg zu kommen, muss also bei der Bestellung die Hublänge um das Längenmaß des Schlittens und gegebenenfalls um das Abstandsmaß zwischen den Schlitten erhöht werden. - Können Stoßdämpferhalter KYP auf einen Linearantrieb DGPL in geschützter Ausführung montiert werden?
- Die Stoßdämpferhalter KYP passen unter die Abdeckung einer geschützten Ausführung. Zur Montage der KYP müssen die Schrauben an der Abdeckung herausgedreht werden. Dann kann die Abdeckung einfach weggeschoben und der Stoßdämpferhalter montiert werden.
- Kann ein DGPL-Antrieb durch einen DGC-Antrieb ersetzt werden?
- Der DGC-GF/KF ist austauschbar zum DGPL-GF/KF. Hierfür wird jedoch ein Adapterfuß (HPC-xx-SH/SO) benötigt, mit dessen Hilfe die gleichen Abmessungen von der Fußbefestigung zur Befestigung am Schlitten eingehalten werden. Die Schlitten-Schnittstelle des DGC-GF/KF ist identisch mit der des DGPL-GF/GF. Der DGC-G (Grundantrieb) ist nicht austauschbar zum DGP (ohne Führung).
- Kann ein kolbenstangenloser Zylinder DGPL-... von Gleitführung auf eine Führung mit Kugelumlaufelementen umgebaut werden?
-
Dies ist möglich: Rufen Sie dazu unseren Technischen Kundendienst an. Der Technische Kundendienst ist an Werktagen zwischen 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter (07 11) 3 47-39 39 erreichbar.
Dreh- und Schwenkantriebe
- 10. Gibt es bei dem Drehantrieb DRQD eine Variante mit stufenlos einstellbarem Schwenkwinkel über den gesamten Schwenkbereich?
-
Ja, für die Kolbendurchmesser 16 bis 32mm kann in der Dämpfungsvariante P1J (elastische, justierbare Endlagendämpfung) der Schwenkwinkel pro Endlage um bis zu 270° verringert werden. Somit ist gesamthaft - auch bei der 360°-Variante - eine stufenlose Einstellung des Schwenkwinkels möglich.
- Wird bei Schwenkantrieben in den Diagrammen "zulässiges Massenträgheitsmoment in Abhängigkeit der Schwenkzeit" bei Ausführungen mit hydraulischen Stoßdämpfern die Dämpfungszeit schon mit berücksichtigt?
-
Bei den Schwenkantrieben DRQD wird die Dämpfungszeit bei der Schwenkzeit schon mit berücksichtigt. Bei den Schwenkmodulen DSM ist die Schwenkzeit nur bis zum Auftreffen auf den Stoßdämpfer dargestellt. Um hier die gesamte Schwenkzeit zu erhalten, muss die Dämpfungszeit des Stoßdämpfers noch dazu addiert werden (Werte dafür siehe Katalogdokumentation).
- Wie ist beim Drehantrieb DRQD der Druckluftanschluss links (AL) bzw. rechts (AR) definiert?
-
Die Sensornut liegt hinten, die Abtriebswelle oben. Befinden sich die Druckluftanschlüsse auf der linken Seite (siehe Bild), handelt es sich um die Variante AL (Druckluftanschluss links). Befinden sich dagegen die Druckluftanschlüsse auf der rechten Seite, handelt es sich um die Variante AR (Druckluftanschluss rechts).
- Beziehen sich die Belastungsangaben „statisch“ und „dynamisch“ bei den Antrieben DRQD auf das Verhalten des Antriebes oder das Verhalten der Belastung?
- Die statischen und dynamischen Axial- und Radiallasten beziehen sich auf den Antrieb. Das heißt, wenn sich der Antrieb nicht bewegt, gelten die statischen Belastungswerte, auch wenn die Belastung selbst nicht statisch ist.
- Wie lässt sich an einem Drehantrieb DRQD-... die Endlage verstellen?
-
Die Drehantriebe DRQD-... sind werksseitig auf den Nenndrehwinkel (90° / 180° / 360° / X°) eingestellt.
Drehwinkel verändern:
Drehantrieb mit Endlagendämpfung DRQD-...-PPVJ:
- Drehwinkel größer: Einstellschraube gegen Uhrzeigersinn drehen
- Drehwinkel kleiner: Einstellschraube im Uhrzeigersinn drehen
Drehantrieb mit Stoßdämpfer DRQD-...-YSRJ:
1. Sechskantmutter SW1 lösen
2. Drehwinkel mit Gabelschlüssel an der Sechskantmutter SW2 einstellen
- Drehwinkel größer: Einstellschraube gegen Uhrzeigersinn drehen
- Drehwinkel kleiner: Einstellschraube im Uhrzeigersinn drehen
3. Sechskantmutter SW1 anziehen.
- Gibt es den Schwenkantrieb DSM auch mit durchgehender, hohler Kolbenstange?
- Ja, die Flanschwellenausführung DSM-...-FW ab der Größe 12 hat eine durchgehende Bohrung. Die beiden Größen DSM-12 und DSM-16 haben ein Gewinde M5 und einen Bohrungsdurchmesser von 4,2mm. DSM-25 und DSM-32 haben ein Gewinde 1/8" und einen Bohrungsdurchmesser von 8,6mm und die Baugröße DSM-40 hat ein Gewinde 1/4" und einen Bohrungsdurchmesser von 11,5mm.
- Wie ist die Lage der Passfeder bei einem Antrieb DRQ?
-
Mit Blickrichtung auf die Abtriebswelle liegt die Passfeder oben. Die Bewegungsrichtung der Abtriebswelle ist dann im Uhrzeigersinn.
- Welcher Nutenstein passt in das Nutensteinprofil der Flanschwellendurchführungen (SD..., E...) bei den Schwenkantrieben DRQD-16...50?
-
Zur Befestigung kann der Nutenstein vom Typ HMBN-5-2M5 mit der Teile-Nr. 186566 verwendet werden.
- Luftverbrauch bei Schwenkantrieben DRQ
-
Typ Luftverbrauch
bei 6 bar und 90° SchwenkwinkelDRQ-16-... 0,019 l/Hub DRQ-20-... 0,037 l/Hub DRQ-25-... 0,076 l/Hub DRQ-32-... 0,159 l/Hub DRQ-40-... 0,296 l/Hub DRQ-50-... 0,583 l/Hub DRQ-63-... 1,175 l/Hub DRQ-80-... 2,369 l/Hub DRQ-100-... 4,738 l/Hub - Luftverbrauch bei Schwenkantrieben DRQD
-
Typ Luftverbrauch
bei 6 bar und 180° SchwenkwinkelDRQD-6-... 0,009 l/Hub DRQD-8-... 0,018 l/Hub DRQD-12-... 0,038 l/Hub DRQD-16-... 0,078 l/Hub DRQD-20-... 0,137 l/Hub DRQD-25-... 0,263 l/Hub DRQD-32-... 0,542 l/Hub DRQD-40-... 0,873 l/Hub DRQD-50-... 1,724 l/Hub - Luftverbrauch bei Schwenkantrieben DSR und DSRL
-
Typ Luftverbrauch
bei 6 bar und 180° SchwenkwinkelDSR-10-..
DSRL-10-....0,017 l/Hub DSR-12-...
DSRL-12-...0,046 l/Hub DSR-16-...
DSRL-16-...0,1 l/Hub DSR-25-...
DSRL-25-...0,225 l/Hub DSR-32-...
DSRL-32-...0,454 l/Hub DSR-40-...
DSRL-40-...0,994 l/Hub - Luftverbrauch bei Schwenkmodulen DSM
-
Typ Luftverbrauch
bei 6 barDSM-6-... 0,0006 l/Hub
bei 90° SchwenkwinkelDSM-8-... 0,0007 l/Hub
bei 90° SchwenkwinkelDSM-10-... 0,0055 l/Hub
bei 90° SchwenkwinkelDSM-12-... 0,082 l/Hub
bei 270° SchwenkwinkelDSM-16-... 0,163 l/Hub
bei 270° SchwenkwinkelDSM-25-... 0,288 l/Hub
bei 270° SchwenkwinkelDSM-32-... 0,632 l/Hub
bei 270° SchwenkwinkelDSM-40-... 1,168 l/Hub
bei 270 Schwenkwinkel
Servopneumatik
- Lässt sich das Wegmessystem beim DGCI auf eine andere Positionen umbauen?
-
Nein, der Magnetkopf des Wegmesssystems ist fest am Schlitten montiert.
- Lässt sich der DGPIL auch mit CMPX und CMAX ansteuern?
-
Der DGPIL hat das gleiche digitale Wegmessystem wie der DGCI. Allerdings ist zwischen Wegmesssystem und CMPX/CMAX ein anderes Verbindungskabel notwendig.
...
- Ist für die Endlagenverriegelung beim Minischlitten vom Typ DGSL ein zusätzlicher Luftanschluss erforderlich?
-
Ja, im druckbeaufschlagten Zustand ist die Verriegelung geöffnet; im drucklosen Zustand greift die Verriegelung über einen federbelasteten Schieber ein.
- Kann der Schwenkhub bei einem Linear-Schwenkspanner vom Typ CLR auch zum Spannen genutzt werden?
-
Nein, das ist nicht zulässig, da hierbei die Mechanik der Kulisse Schaden nehmen kann.
- Welche Maße und Härte muss eine Kolbenstange für die Feststelleinheit KEC haben?
-
Stangendurchmesser und Qualität für eine Feststelleinheit KEC
Stangendurchmesser [mm] 16 20 25 Toleranz h7 - f7 Die Stange muss gehärtet (min 60 HRC) oder hartverchromt (Schichtdicke 20 mü) sein. Die Oberflächenrauhigkeit darf max. Rt = 4 mü betragen. Der Nenndurchmesser muss im Toleranzfeld h7, g7 oder f7 liegen. Für die Montage ist an der Stange eine Einführfase anzubringen.
- Welche Schraube wird benötigt um eine Endlagenverriegelung (Endlock) zu lösen oder zu verriegeln?
-
Die Endlagenverriegelung (Endlock) kann von Hand gelöst werden. Dazu muss nur eine passende Schraube in den Bolzen geschraubt werden. Durch Ziehen an der Schraube wird die Verriegelung der Kolbenstange aufgehoben. Bis einschließlich Zylinder-Nenndurchmesser 40 ist diese Schraube dem Zylinder beigelegt.
Für ein dauerhaftes Verriegeln muss eine Schraube in das Gehäuse geschraubt werden. Damit wird der Bolzen blockiert. Die Kolbenstange kann erst wieder entriegelt werden, wenn diese Schraube entfernt wird.
Nenndurchmesser Zylinder Lösen Verriegeln 20 M2x30 M3x20 25 M2x30 M3x20 32 M2x30 M3x20 40 M2x30 M3x20 50 M3x40 M5x35 63 M3x40 M5x35 80 M3x50 M5x45 100 M3x50 M5x45 - Darf das von einer Klemmpatrone/Klemmeinheit (Typ KP, KPE, KEC, DNCKE) gehaltene Rundmaterial mit einem Drehmoment/Torsionsmoment beaufschlagt werden?
-
Nein, es sind nur Kräfte in axialer Bewegungsrichtung des Rundmaterials zulässig.
- Bleibt die einstellbare Endlagendämpfung PPV bei einem Zylinder DFM mit eingeschränktem Hub wirksam?
-
Ja, trotz der reduzierung des Hubes bleibt die einstellbare Endlagendämpfung voll wirksam.
- Warum stimmt die Kolbengröße beim Minischlitten vom Typ DGSL nicht mit den Angaben in der Typbezeichnung überein?
-
Der Grund liegt in der besseren Vergleichbarkeit mit dem bisherigen Minischlitten vom Typ SLT, welcher 2 Kolben besitzt und damit bei gleicher Baugröße gegenüber dem DGSL eine größere Zylinderkraft hätte. Beim DGSL ist deshalb der Kolben immer eine Stufe größer ausgeführt als in der Typbezeichnung angegeben. um wieder die vergleichbare Zylinderkraft eines SLT-Schlittens der gleichen Baugröße zu erreichen.
- Wie groß ist das Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter bei einem EGZ?
-
Das maximale Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter auf dem Zylindergehäuse des EGZ bei einer Mindesteinschraubtiefe (entsprechend Mutterbreite)
Typ Anzugsdrehmoment EGZ-6 max. 8 Nm EGZ-10 max. 20 Nm EGZ-16 max. 50 Nm - Wie groß muss die Bohrung für einen Zylinder EGZ sein?
-
Damit der O-Ring des EGZ den Antrieb in der Bohrung abdichtet, müssen folgende Bohrungsdurchmesser eingehalten werden.
Typ Bohrungsdurchmesser d1 EGZ-6 7,6 H7 EGZ-10 12 H7 EGZ-16 18,5 H7 - Wie kann ein Zylinder mit Klemmung angesteuert werden?
-
Bei Druckausfall wird die Kolbenstange geklemmt.Die Klemmung wird separat angesteuert.
Beispielschaltplan
- Wie sieht eine 2-Druck-Steuerung für einen Kolbenstangenzylinder aus?
-
zwei Beispielschaltpläne
- Wie kann ein Mehrstellungszylinder angesteuert werden?
-
Beispielschaltplan
- Was bedeuten die Zusatzangaben bei Zylindern, wie z.B. S2 oder R8?
-
Die meisten Zylinder gibt es in verschiedenen Varianten. Diese Varianten werden durch eine Zusatzangabe im Typencode gekennzeichnet.
Variante Merkmal Beschreibung Q Quadratische Kolbenstange Verdrehsicherung S2 Durchgehende Kolbenstange Die Gewindeausführungen an beiden Kolbenstangenenden sind gleich. S20 Durchgehende hohle Kolbenstange Geeignet für Vakuumanwendungen S6 Warmfeste Dichtungen, max. 120 °C Temperaturbeständigkeit S10 Konstantlauf (slow speed) bei niedrigen
KolbengeschwindigkeitenGeeignet für langsame Hubbewegungen mit einem konstanten,
stick-slip-freien Geschwindigkeitsverlauf über den Hub des Zylinders.
Dichtung enthältSilikonfett (nicht LABS-frei).S11 Leichtlauf (low friction) Durch spezielle Dichtungen ist die Systemreibung erheblich
vermindert. Dies bedeutet einen deutlich niedrigeren Ansprechdruck.
Dichtung enthält Silikonfett (nicht LABS-frei).CT kupfer-, PTFE- und silikonfrei R3 Hoher Korrosionsschutz Alle Zylinder-Außenflächen erfüllen die Korrosionsbeständig-
keitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070. Die Kolbenstange ist aus
korrosions- und säurebeständigem Stahl.R8 Staubschutz durch Abstreifer Der Zylinder ist mit einer hartverchromten Kolbenstange und einem
Hartabstreifer ausgestattet, der gegen trockene, staubige Medien schützt.K2 Verlängertes Kolbenstangen-Außengewinde K3 Innengewinde an der Kolbenstange K5 Sondergewinde an der Kolbenstange Metrisches Regelgewinde nach ISO K7 Kolbenstange mit Außengewinde Sonderschlüsselfläche K8 Verlängerte Kolbenstange K10 Gleiteloxierte Kolbenstange
aus AluminiumBesonders geeignet für den Einsatz beim Schweißen:
- geringe Haftung von Schweißperlen
- geringe bewegte Massen
- härtere Oberfläche gegenüber Stahl
- hohe LebensdauerKP Mit Klemmpatrone integrierte Klemmeinheit an der Kolbenstange EL Mit Endlagenverriegelung Formschlüssige Endlagenverriegelung als Absturzsicherung
für sicherheitsrelevante Anwendungen. Bei Druckabfall ist der Zylinder in seiner
Endlage gegen Durchsacken abgesichert. - Was ist der Unterschied zwischen einem einfachwirkenden und einem doppeltwirkenden Zylinder?
- Ein einfachwirkender Zylinder wird in Ausfahrrichtung oder Einfahrrichtung mit Luft bewegt und in die entgegengesetzte Richtung über eine eingebaute Feder in die Grundstellung zurückbewegt. Bei einem doppeltwirkenden Zylinder werden beide Bewegungsrichtungen mit Luft realisiert.
- Welcher Stoßdämpfer gehört zu welchem Schlitten SLT-...?
-
Antrieb Stoßdämpfer Teile-Nr. SLT-10 YSRT-5-5-C 649653 SLT-16 YSRT-7-5-C 649654 SLT-20 YSRT-8-8-C 649655 SLT-25 YSRT-12-12-C 649656 - Beziehen sich die Belastungsangaben „statisch“ und „dynamisch“ bei den Antrieben SLT/SLF/SLS und DFP auf das Verhalten des Antriebes oder das Verhalten der Belastung?
- Auf das Verhalten des Antriebs: Wenn sich der Antrieb nicht bewegt, gelten die statischen Belastungswerte, auch wenn die Belastung selbst nicht statisch ist.
- Kann das Führungsspiel beim Minischlitten SLT eingestellt werden?
-
Nein: Die Lager werden bei der Montage spielfrei vorgespannt.
- Kann die Schlitteneinheit SPZ von beiden Seiten mit einem Zylinderschalter abgefragt werden?
- Bei diesem Zylinder wird der Zylinderschalter in einer Sensorschiene befestigt. Theoretisch passt die Sensorschiene auf beide Seiten der Antriebseinheit. Da aber nur auf einer Seite ein Permanentmagnet in den Schlitten eingelassen ist, kann die Abfrage über Zylinderschalter auch nur auf dieser Seite stattfinden.
- Wie groß darf das Anziehdrehmoment bei den Zylindern EGZ-... sein?
-
Das Außengewinde der Einschraubzylinder EGZ-... darf mit einem Anziehdrehmoment belastet werden, das folgende Grenzen nicht überschreitet.
Zylindergröße max. Anziehdrehmoment
NmEGZ-6-... 8 EGZ-10-... 20 EGZ-16-... 50 - Welche Steigung hat der Konus an der Kolbenstange des Linear-Schwenkspanner CLR-...?
- Der Konus an der Kolbenstange hat eine Steigung von 1:10 Dies entspricht einem Winkel von 2° 51' 36''
- Gibt es bei Festo auch Zylinder für einen Temperaturbereich bis -40° C?
-
Festo hat auch Zylinder für den Tieftemperaturbereich bis -40° C im Angebot.
- Gibt es Pneumatikzylinder mit durchgehender, hohler Kolbenstange?
- Festo hat mehrere Baureihen von Pneumatikzylindern, die auch mit durchgehender, hohler Kolbenstange bezogen werden können. Es handelt sich dabei um die Zylindertypen ADVU-..., DZF-..., DNC-..., DMM-..., DSL-..., DSM-... und DSRL. Die Kennzeichnung der Variante durchgehend und hohl lautet S20. Bsp. DNC-32-100-PPV-A-S20
- Muss der Zylinderschalter bei Zylindern mit Magnetkolben gesondert bestellt werden?
-
Festo bietet eine große Menge unterschiedlicher Zylinderschalter. Die Auswahl des optimalen Schalters kann Festo nicht vorab festlegen. Deshalb müssen Zylinderschalter gesondert bestellt werden.
- Bekomme ich bei Festo auch Teleskopzylinder?
- Festo führt die verschiedensten Arten und Formen von Zylindern. Dennoch decken wir mit unserem Verkaufsprogramm nicht alles ab. Zu dem Wenigen, das wir nicht führen, gehören die Teleskopzylinder.
- Dürfen Zylinder und Ventile von Festo auch mit ungeölter Druckluft betrieben werden?
- Die meisten Festo Pneumatikelemente sind vom Werkstoff und der Bearbeitung her für den Betrieb mit gefilterter, geölter oder gefilterter, nicht geölter Druckluft konstruiert. Diese Elemente erhalten bei der Montage eine Grundschmierung und können daher ohne Öler eingesetzt werden. Erforderlich ist jedoch auf alle Fälle eine Filtereinheit, die Verunreinigungen von 40 Mikron abscheidet. Elemente mit der Mediumsangabe "gefilterte, nicht geölte Druckluft" werden bei Festo mit gefilterter, nicht geölter Druckluft unter Prüfbedingungen einer stichprobenartigen Untersuchung unterzogen. Wenn es die technischen Daten erfordern, sind Filter mit einem Abscheidegrad von 5 bzw. 10 Mikron einzuplanen. Bei stark verunreinigter Luft empfehlen wir, die Luft mit einem 40-Mikron-Filter vorzufiltern. Den Betrieb mit gefilterter, geölter Druckluft empfehlen wir dort, wo extreme Umwelt- und Einsatzbedingungen vorherrschen. Das können zum Beispiel sehr schnelle Zylinderbewegungen (über 2 m/s) sein. Ein ölfreier Betrieb ist nicht möglich, wenn die Anlage bereits mit geölter Druckluft betrieben wurde. Da geölte Druckluft die Grundschmierung auswäscht, müssen die Elemente für den weiteren Einsatz stets mit geölter Druckluft betrieben werden. Möchten Sie Ihre Anlage auf ungeölte Druckluft umstellen, dann erneuern Sie an allen Elementen die Grundschmierung.
- Was ist der Unterschied zwischen 2-Draht-Zylinderschaltern und 3-Draht-Zylinderschaltern?
- Üblicherweise haben Zylinderschalter eine integrierte LED. Bei einem 2-Draht-Zylinderschalter befindet sich demnach die LED in einer Reihenschaltung und sorgt dadurch für einen Spannungsabfall von 3...4 Volt. Beim 3-Draht-Zylinderschalter dagegen ist die LED parallel integriert und sorgt damit auch für keinen Spannungsabfall. 2-Draht-Reedschalter ohne LED haben auch keinen Spannungsabfall.
- Dürfen Pneumatikzylinder auch mit einem flüssigen Medium (Niederdruck-Hydraulik) betrieben werden?
- Die Dichtungen der Pneumatikantriebe sind für den Einsatz mit hydraulischen Medien konstruktionsbedingt nicht geeignet. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass das Dichtungsmaterial durch die Flüssigkeit chemisch angegriffen wird.
- Welche Kraft kann ein Zylinder ausüben?
-
Die theoretische Kraft eines Pneumatikzylinders lässt sich nach folgender Formel berechnen:
F [N] = p [bar] x A [cm²] x 10Bsp.: Ein Zylinder mit einem Nenndurchmesser von 100 mm hat eine Fläche von 78,5 cm². Bei einem Betriebsdruck von 6 bar wirkt über diese Fläche eine Kraft von ca. 4700 N (78,5 x 6 x 10).
- Wie groß ist die zulässige Druck- und Zugbelastung der Flexo-Kupplungen FK-...?
-
Typ maximal zulässige Druck-
und Zugbelastung NFK-M4 750 FK-M5 1200 FK-M6 1200 FK-M8 2500 FK-M10 5000 FK-M10x1,25 5000 FK-M12 5000 FK-M12x1,25 5000 FK-M16 10000 FK-M16x1,5 10000 FK-M20 10000 FK-M20x1,5 10000 FK-M24 24000 FK-M27x2 30000 FK-M36x2 40000 - Wie kann ein Pneumatikzylinder ohne zusätzliche Bremse oder Feststelleinheit während des Betriebes gestoppt werden?
- Sofern ein gewisser Nachlaufweg und ein Einschwingen bis zum Stillstand für die Anwendung unproblematisch sind, können entsperrbare Rückschlagventile diese Funktion übernehmen. Diese kostengünstigen Ventile sperren die Luft in beiden Zylinderkammern ein und verhindern damit eine Weiterbewegung des Zylinders.
- Wie schnell kann ein Zylinder bei einem bestimmten Betriebdruck verfahren?
-
Eine allgemein gültige Aussage ist hier nicht ohne weiteres möglich. Die maximal mögliche Geschwindigkeit bzw. die erzielbare Verfahrzeit hängt von anwendungsspezifischen Parametern ab. Einfluss haben z. B. die Zylindergröße, der Zylinderhub, die Endlagendämpfung, die Einbaulage, evtl. zu bewegende Massen und externe Zusatzkräfte sowie die Ansteuerung des Zylinders (Ventile und Schläuche).
Zur Ermittlung der erzielbaren Verfahrzeit haben Sie die Möglichkeit Simulationen selbst durchzuführen. Unterstützung erhalten Sie von unserem Tool GSED, das Sie direkt auf unserer Internetseite finden. Sie müssen dazu nur eine Zylinderbaureihe wählen und dann über „Engineering“ das Berechnungstool starten. - Wie wird die Verfahrgeschwindigkeit eines Pneumatikzylinders reguliert?
- Die Verfahrgeschwindigkeit eines Pneumatikzylinders wird durch die Luftmenge eingestellt. Dabei wird unterschieden, ob die hineinströmende Zuluft (Zuluftdrosselung) oder die herausströmende Abluft (Abluftdrosselung) gedrosselt wird. Für die Drosselung der Luftmenge wird üblicherweise ein Drosselrückschlagventil eingesetzt.
- Welche Aufgabe hat die pneumatische Endlagendämpfung und wie funktioniert sie?
- Das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit ergibt die kinetische Energie (J = 0,5 m x v²). Diese Energie muss ein Zylinder in seiner Endlage noch umwandeln können, ohne dass er sich selbst zerstört. Die Masse, die ein Zylinder bewegen muss, lässt sich meist nicht beeinflussen. Daher wird versucht, die Geschwindigkeit in der Endlage möglichst gering zu halten. Je nach Zylinderdurchmesser wird in den letzten Zentimetern des Hubes die Abluft abgesperrt und nur noch über eine Drosselstrecke (Drosselung einstellbar) freigegeben. Dadurch baut sich kurzfristig ein wesentlich höherer Gegendruck auf, der der Bewegung entgegenwirkt. Die Geschwindigkeit des Zylinders wird innerhalb eines kurzen Zeitraumes stark reduziert und bei richtiger Einstellung der Endlagendämpfung bleibt die kinetische Restenergie unter dem maximal zulässigen Höchstwert. Zylinder mit pneumatischer Endlagendämpfung sind in der Typenbezeichnung an der Buchstabenfolge PPV erkennbar.
- Wo finde ich den Sensorhalter für die Mini-Führungseinheit DFC-6/10?
-
Zwei Sensorhalter für SME/SMT-10-Sensoren sind komplett mit Befestigungsmaterial im Lieferumfang der Führungseinheit enthalten. Als Ersatzteil kann ein Sensorhalter unter der Teile-Nr. 391321 bestellt werden.