Antriebe mit Linearführung

Minischlitten und Führungseinheiten in verschiedenen Baugrößen für Präzision und Führungsqualität

P: Elastische Dämpfung, nicht einstellbar

PPV: Pneumatische Dämpfung, beidseitig einstellbar, ohne Endlagen-Justierung

Y...: Hydraulischer Stoßdämpfer

 

Antriebe mit Schlitten

 

Typ Durchmesser [mm] Hub Dämpfung Abfrage Beschreibung
  Kraft [N] [mm] P PPV Y...

A

 
Minischlitten DGSL
Minischlitten DGSL
 
4 … 25
17 … 483

10 … 200

+ - + +
  • Hohe Belastbarkeit und Positioniergenauigkeit
  • Maximale Flexibilität durch 8 Baugrößen
  • Kleinbauend

Minischlitten DGSL im Katalog

Produktanimation DGSL

Minischlitten SLT
Minischlitten SLT
6 … 25
34 … 590
10...200 + - + +
  • Kraftvoller Doppelkolbenantrieb
  • Flexible Adaptionsmöglichkeiten
  • Einfache Einstellung der Endlagen

Minischlitten SLT im Katalog

Minischlitten SLS
Minischlitten SLS
6 … 16
17 … 121
5 … 30 + - - +
  • Schmal gebaut
  • Flexible Adaptionsmöglichkeiten
  • Einfache Einstellung der Endlagen

Minischlitten SLS im Katalog

Minischlitten SLF
Minischlitten SLF
6 … 16
17 … 121
10 … 80 + - - +
  • Flach gebaut
  • Flexible Adaptionsmöglichkeiten
  • Einfache Einstellung der Endlagen

Minischlitten SLF im Katalog

Schlitteneinheit SPZ
Schlitteneinheit SPZ
10 … 32
60 … 724

10 … 100

+ - - +
  • Große Kraft bei hoher Verdrehsicherheit
  • Hohe Belastbarkeit durch große Kolbenstangenabstände
  • Gleitlager- oder Kugelumlaufführung

Schlitteneinheit SPZ im Katalog

  

 

Antriebe mit Führungsstangen

 

Typ Durchmesser[mm] Hub Dämpfung Abfrage Beschreibung
  Kraft [N] [mm] P PPV Y... A  

Führungszylinder DGRF

DGRF

 20 ... 63

189 ... 1.178

 10 ... 400

 +

 +

 -

 +

  • Clean Design
  • Korrosionsbeständig
  • FDA-konform
  • Optional: Trockenlaufdichtung

DGRF im Katalog

Führungszylinder DFP
Führungseinheit DFP
10 … 80
47 … 3.016
25 … 5.00 + + - +
  • Präzise Führungsgenauigkeit
  • Aufnahme von hohen Drehmomenten
  • Platzersparnis gegenüber Standardzylindern
  • Für berührungslose Positionserkennung

Führungszylinder DFP im Katalog

Kompaktzylinder ADNGF
Kompaktzylinder ADNGF
12 … 100
68 … 4.712
1 … 400 + - - +
  • Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte
  • Vielfältiges Zubehörprogramm
  • Ersatzteilservice

Kompaktzylinder ADNGF im Katalog

Kompaktzylinder ADVUL
Kompaktzylinder ADVUL
12 … 100
68 … 4.712
1 … 400 + - - +
  • Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte
  • Profilnut für Näherungsschalter
  • Breites Zubehörprogramm

Kompaktzylinder ADVUL im Katalog

Mini-Führungszylinder DFC
Mini-Führungseinheit DFC
4 … 10
7,5 … 47
5 … 30 + - - +
  • Kleinster Führungszylinder
  • Minimierter Platzbedarf
  • Antrieb und Führung in einem Gehäuse – wahlweise mit Gleit- oder Kugelumlaufführung
  • Für berührungslose Endlagenabfrage
  • Präzise und belastbar

Mini-Führungseinheit DFC im Katalog

Führungszylinder
DFM, DFM-B
Führungszylinder DFM
10 … 100
48 … 4.712
10 … 400 + - + +
  • Antrieb und Führung ineinem Gehäuse
  • Robust und präzise
  • Hohe Moment- und Querkraftaufnahme
  • Variantenvielfalt

Führungszylinder DFM im Katalog

Doppelkolbenzylinder DPZ
Doppelkolbenzylinder DPZ
10 … 32
94 … 966
10 100 + - - +
  • Doppelte Kraft auf halbem Raum durch zwei angetriebene Kolben
  • Gleitführung - oder Kugelumlaufführung
  • Hohe Belastbarkeit durch große Kolbenstangenabstände
  • Hub-Feineinstellung in der Endlage

Doppelkolbenzylinder DPZ im Katalog

Lineareinheit SLE
Lineareinheit SLF
10 … 50
47 … 1.178
10 … 500 - - + +
  • Mehrachs- und Antriebskombinationen
  • Kugelumlaufführung
  • Individuelle Positionserkennung und Endlagendämpfung

Lineareinheit SLE im Katalog

 

 

Linearmodule

 

Typ Durchmesser [mm] Hub Dämpfung Abfrage Beschreibung
  Kraft [N] [mm] P PPV Y... A  
Linearmodul HMP
Linearmodul HMP
16 … 32
121 … 483
16 … 400 - - + +
  • Präzise und spielfreie Führung
  • Stufenlos verstellbare Endanschläge
  • Justierbare Endlagendämpfung

Linearmodul HMP im Katalog

 

+ Standard, d.h. immer vorhanden

- Nicht möglich