Minischlitten und Führungseinheiten in verschiedenen Baugrößen für Präzision und Führungsqualität
719.htm
www.festo.de
Antriebe mit Linearführung
KP: integrierte Klemmeinheit an der Kolbenstange
EL: End-Lock
R3: Korrosionsbeständigkeit nach KBK3
R8: Staubschutz
S1: verlängertes Kolbenstangenlager bzw. verstärkte Kolbenstange
S3: korrosions- und säurebeständige Kolbenstange
S6: warmfeste Dichtungen bis max. 160°C
S10: Slow Speed (Konstantlauf bei niedrigen Kolbengeschwindigkeiten)
S11: Low Friction (Leichtlauf)
TT: Tieftemperatur
CT: frei von Kupfer und PTFE
TL: gelasertes Typenschild
Antriebe mit Führungsstangen
| Typ | KP | EL | R3 | R8 | S1 | S3 | S6 | S10 | S11 | TT | CT | TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Führungseinheit DFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Kompaktzylinder ADNGF |
- |
- | - | - | - | - |
|
- | - | - |
|
|
| Kompaktzylinder ADVUL | - | - |
|
- |
|
- |
|
- | - | - |
|
- |
| Mini-Führungszylinder DFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Führungszylinder DFM | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- |
| Doppelkolbenzylinder DPZ | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- |
| Lineareinheit SLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |