Proportional-Druckregelventil VPPM

VPPM Proportional-Druckregelventil

Für jede Anwendung die passenden Parameter
- einfach per Knopfdruck aus 3 Presets wählen

Ihre Vorteile:

  • Inline- oder Flanschversion, strom-, spannungsgesteuert, Feldbus/Ethernet-Kommunikation via CPX-Terminal
  • Bedienerkomfort: 3 Presets für eine optimale Anpassung an verschiedene Volumen - ganz ohne Programmieraufwand
  • Kaskadenregelung: verbesserte Dynamik, höchste Genauigkeit und optimales Kleinsignalverhalten
  • Zweistufiger Regelkreis mit Multi-Sensor-Control: integrierte Sensoren für beste Regelergebnisse und robustes Regelverhalten
  • Prozesssicherheit: Druckkonstanz bei Temperaturwechsel dank Temperaturkompensation
  • Baukastenprinzip: für jede Anwendung das passende Ventil

Automobilindustrie: Nackenstütze denkt mit

Sicherheitstest von aktiven Nackenstützen im Auto

Einsatzbereich
Montage- und Handhabungstechnik mit individuellen Antriebs-Beschleunigungen, z. B. in der Möbelindustrie oder dort, wo Güter sanft angefahren werden müssen


Kompletten Artikel lesen

Einsatzmöglichkeiten für das Proportional-Druckregelventil VPPM

VPPM: Einsatz in der Automobilindustrie

Automobilindustrie

Proportionalventile VPPM zur Axialkraftregelung in Schraubautomaten

Durch den Einsatz spezieller Schrauben für den Schraubvorgang im Bohrprozess entfallen Bauteilvorbereitungen – wie Vorbohren oder Stanzen.

Zudem entfallen die üblichen Toleranzprobleme. Die Axialkraft beim Flieslochen wird über einen Tandemzylinder ADVU aufgebracht und über ein Proportionalventil VPPM im Flieslochprozess geregelt.

Je nach Prozessstatus und Material passt die Steuerung die über den Zylinder wirkende Kraft individuell an.

 

VPPM: Einsatz in Abfüll- und Verpackungstechnik

Abfüll- und Verpackungstechnik

Proportionalventile VPPM regeln Vakuum, Druck und Zylinderkraft

In der Deckel-Auflegestation befördern Sauger die Deckel. Je nach Größe und Material muss der Vakuumdruck proportional zur Versorgung des Ejektors angeglichen werden. Proportionalventile VPPM regeln den Druck für  die Venturidüse.

 

Dort werden die Deckel auf die Behälter aufgepresst. Proportionalventile VPPM regeln die Zylinderkraft, um den Pressdruck individuell dem jeweiligen Produkt anzupassen.

VPPM: Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau

Maschinen- und Anlagenbau

Proportionalventile VPPM zur Bahnzugregelung

In Wickelmaschinen ist eine gleichbleibende Bahnspannung maßgebend für gute Wickelergebnisse. Dazu muss die Friktionswalze in Abhängigkeit zum Rollendurchmesser immer optimal abgebremst werden. Das VPPM regelt die Bremskraft entsprechend dem Sollwert der Maschinensteuerung.

VPPM: Einsatz in Prüfmaschinen

Prüfmaschinen

Proportionalventile VPPM zur Pressdruckregelung

Laborpressen testen Klebstoffe auf ihre Adhäsionskräfte. Dazu werden die Prüflinge mit definierter Kraft von beheizten Pressplatten zusammengepresst und nach einer Abkühlphase untersucht. Mit VPPM ist der Pressdruck individuell veränderbar.

VPPM: Einsatz in Gummi- und Kunststoffmaschinen

Gummi- und Kunststoffmaschinen

Proportionalventile VPPM zur Gegendruckregelung

In Extrusionsmaschinen sorgen Proportionalventile VPPM für einen exakt gesteuerten Profilabzug. Sie sichern eine kontinuierliche und gleichbleibende Fertigungsgeschwindigkeit bei der Verarbeitung von Thermoplasten.

VPPM: Einsatz in der Druck- und Papierindustrie

Druck- und Papierindustrie

Proportionalventile VPPM zur Sollwertregelung

Eine Kontaktwickelwalze mit dehnbarem Profil verhindert, dass die Papprollen in Rollenschneidern beim Wickelvorgang durchrutschen. Proportionalventile VPPM regeln den Spanndruck je nach Wickelmaterial, Bahnspannung oder Beschaffenheit der Papprollen.

VPPM: Einsatz in Laminiermaschinen

Laminier- und Beschichtungsmaschinen

Proportionalventile VPPM zum Vorspannen der Materialbahnen

Beim Beschichten oder Laminieren werden je nach Material verschiedene Bahnspannungen benötigt, die man mit Hilfe der Proportionalventile VPPM einstellt.

VPPM: Einsatz in der Verfahrenstechnik

Verfahrenstechnik

Proportionalventile VPPM zur Membranventilsteuerung

Für die Simulation verschiedenster Fahrbahnzustände auf einer Automobil-Teststrecke werden die benötigten Wassermengen vom Potentiometer an Proportionalventile VPPM signalisiert. Diese bauen einen pneumatischen Druck auf, der dann die Membranventile aktiviert.