7914.htm

VPPM-MPA: Proportionaltechnik am Feldbus

VPPM-MPA: Proportionaltechnik am Feldbus

VPPM-MPA erweitert die CPX/MPA um pneumatische und elektrische Funktionen

Ihre Vorteile:

  • 3 Presets über CPX wählbar: schnell, universell, präzise
  • Diagnose am Feldbus: alle Werte sowie obere und untere Grenzwerte lassen sich über VPPM-MPA fernsteuern und überwachen.
  • Individuelle Druck- und Kraftregelung an mehreren Aktoren und Prozessen durch digitalisierte Analogwerte - kommuniziert über Feldbus/Ethernet
  • Variable MPA-Druckzonen: ein VPPM – unterschiedliche Drücke, sequentiell schaltbar auch für mehrere MPA-Anschlussblöcke
  • Inbetriebnahme ohne Feldbus – durch das Handbediengerät CPX-MMI

 

Technische Daten
Ventilfunktionen 3/2-Wege Proportional-Druckregelventil
Durchfluss pro Ventil [l/min] mind. 1.400, 10 bar
mind. 900, 6 bar
mind. 380, 2 bar
Druckbereich [bar] 0 ... 2, 0 ... 6, 0 ... 10
Aufbau Flansch (NW6)
Elektrische Schnittstelle serielle CPX/MPA-Schnittstelle für Schaltausgänge, Diagnose, Parameter, Soll-Ist-Werte
3 Presets schnell, universell, präzise
Anzeigen/Bedienen VPPM-MPA:
LED-Statusanzeige
3 Parametersätze (Presets) wählbar
über Feldbus/Ethernet individuell parametrierbar
umfassende Diagnosefunktionen integriert
Vor-Ort-Bedienung und Parametrierung über Handheld CPX-MMI
Fernwartung, -diagnose, optional Web-Monitor, E-Mail-/SMS-Alarm