Proportionalventil für einfache Regelaufgaben
Ihre Vorteile:
- Ersatz für manuell betätigte Druckregler
- Fernbedienbar
- Preisbewusste Lösung für einfache Automatisierungsaufgaben
| Technische Daten | |
|---|---|
| Ventilfunktionen | 3-Wege Proportional-Druckregelventil |
| Druckbereich [bar] | 0,15 ... 6 |
| Durchfluss pro Ventil [l/min] | 600 bei p2=6 bar |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
| Regelgenauigkeit | 2,5% full scale |
| Reaktionszeit (W 10 ... 90%) | < 2 s |
| Abmessungen [mm] | 50x50x110 |
| Betriebsspannung [V DC] | 24 ±10% |
| Sollwert | analog 0 ... 10 V, mit Differenzeingang |
| Leistungsaufnahme | 2 W (24 V DC) |
| Elektrischer Anschluss | M12-Stecker, 4-polig |
| Schutzart | IP65 |
| LED "Power on" | integriert |
| Fail-Safe-Funktion | hält Ausgangsdruck |