8628.htm

DSL-B Schwenk-Lineareinheit

DSL-B Schwenk-Lineareinheit

Neu: mit Schwenkantrieb DSM-B

Kombinierter Antrieb für Linear- und Schwenkbewegungen spart Platz

Ihre Vorteile:

  • Wirtschaftlich und sicher: Standard-Normzylinder mit platzsparender Sensorik und abdeckbarer Profilnut
  • Servicefreundlich: Schwenkmodul mit feinjustierbarem Schwenkwinkel
  • Schwenkmodul mit neuem Dämpfer: präziser Festanschlag, hohe Wiederholgenauigkeit, hohes Massenträgheitsmoment
  • Sicher und zuverlässig: formschlüssige Verbindung von Dämpferhalter mit Gehäuse
  • Optional: Abdeckkappe

 

Technische Daten
Baugrößen 16, 20, 25, 32, 40
Schwenkwinkel [°] 270 (P)
246 (CC)
Drehmoment bei 6 bar [Nm] 1,25 ... 20
Hübe [mm] 25, 40, 50, 80, 100
125, 160 (nur Baugröße 40)
Dämpfung elastische Dämpung P
hydraulische Dämpfung CC
Abfrage Näherungsschalter SMx-10F
Varianten Linearteil mit Gleitführung oder Kugelführung
massive oder hohle Kolbenstange zur Mediendurchführung
Schwenkteil mit Dämpfungsoption