8650.htm

DSM-B Schwenkmodul

DSM-B Schwenkmodul

Neu: Größe 63

Kompaktes und robustes Schwenkmodul für frei einstellbare Winkel bis 270°

Ihre Vorteile:

  • Leistungsfähig: neue Kammerdichtung und neuer Schwenkflügel für hervorragendes Gleichlaufverhalten von 1,5 bis 10 bar
  • Dämpfung mit Festanschlag für höhere Wiederholgenauigkeit und hohes Massenträgheitsmoment
  • Dämpfungsoption: elastische oder hydraulische Dämpfung
  • Servicefreundlich: fein justierbare Schwenkwinkel, kompatibel zur DSM-A Serie
  • Zuverlässig: sichere Befestigung durch Dämpferhalter mit Verzahnung
  • Wirtschaftlich: kleinbauende und preiswerte Abfrage

 

Technische Daten DSM-12...63-B
Schwenkwinkel [°] 246 (CC)
270 (P)
Drehmoment [Nm] bei 6 bar 1,25 ... 40
Max. Schwenkzeit 270° [s] bis 3
Dämpfung elastische Dämpfung P
hydraulischer Stoßdämpfer CC
Betriebsdruck [bar] 1,5 ... 10
Wiederholgenauigkeit 1° (P)
0,1° (CC)
Abfrage Näherungsschalter SMx