8739.htm

DSNU Rundzylinder mit Dämpfung PPS

DSNU Rundzylinder mit Dämpfung PPS

Neu: Selbsteinstellende Dämpfung PPS

Schnelle Anpassung an optimalen Dämpfungsverlauf - ohne Einstellschraube

Ihre Vorteile:

  • PPS für dynamisches und sanftes Eintauchen in die Endlage
  • Wirtschaftlich durch reduzierte Inbetriebnahmezeiten
  • Sicher durch Selbsteinstellung
  • Zuverlässig durch Anpassung an Veränderungen und längere Lebensdauer als Stoßdämpfer
Technische Daten DSNU-PPS
Kolbendurchmesser [mm] 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
(für doppeltwirkende Zylinder)
X-Hübe [mm] 1 ... 500

 

Selbstjustierung:

  • Kein Einstellen der Dämpfung - kürzere Einbauzeit und leichtere Montage
  • Optimaler Dämpfungsverlauf garantiert - keine Bedienfehler, Anpassung an Last- und/oder Geschwindigkeitswechsel

 

 

 

 

Innovative Dämpfung PPS für DSNU

Innovative Dämpfung PPS

Längsnuten führen die Luft ab und erlauben ein dynamisches und sanftes Eintauchen in die Endlage

Einsparpotenzial mit PPS

Einsparpotenzial mit PPS

Einsparpotenzial dank PPS-Dämpfung - Beispiel Paketsortieranlage: Sortieranlage besteht aus 60 Stationen mit je einem Zylinder. Pro Zylinder verkürzt sich die Zeit für Montage und Einstellung um 5 Minuten - das spart insgesamt 5 Arbeitsstunden.