8743.htm

ELGL-LAS Luftgelagerte Linearmotorachse

ELGL-LAS Luftgelagerte Linearmotorachse

Linearmotorachse mit integriertem Messsystem und magnetisch vorgespanntem Luftlager

Ideal bei hohen Anforderungen an Genauigkeit und Linearität

Ihre Vorteile:

  • Sehr genaue Positionierung und sehr gute Lineariät durch das Luftlager
  • Funktion einer Feststellbremse integriert durch magnetische Vorspannung des Luftlagers
  • Vertikale Anwendungen ohne Zubehör möglich
  • Mehrere Wagen auf einer Achse möglich
  • Keine Reibung in den Führungsteilen - Schmierung nicht notwendig: wartungsfrei und verschleißfrei
  • Schmutzunempfindlich durch Luftlager

 

Größe ELGL-LM- 30-S 64-S 64-M 120-S 120-M 120-L
Hub [mm] 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Beschleunigung [m/s² ] 24 46 46 58 58 46
Geschwindigkeit [m/s] 1,5 3 4 3 4 4
Schubkraft
Dauerkraft [N]
Spitzenkraft [N]

44
50

112
121

164
189

220
254

 

280
357


349
463
Wiederholgenauigkeit [mm] ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01

 

Einsatz:

  • Elektronik, Halbleiter- und Photovoltaik-Industrie, Messtechnik
  • Scanner-Anwendungen, Medizintechnik, Glasfaserherstellung
  • Handling von Klein- und Kleinstteilen, z.B. Uhrenherstellung
  • Holzindustrie: als Transportachse in staubiger Umgebung