| Technische Daten |
| Baugröße [mm] | 12, 16, 20 |
| Öffnungswinkel pro Greifbacken [°] | 15, 40, 90 in jeder Baugröße |
| Theoretisches Moment pro Finger (6 bar) [Nm] | Baugröße 12: 36 Baugröße 16: 86 Baugröße 20: 170 |
| Führung | spielarme Wellenführung |
| Positionserkennung in den Endlagen | SME-10/SMT-10 |
| Geschwindigkeitsregulierung | interne Fixdrosselung |
| Greifkraftsicherung | öffnend, schließend |
| Betriebsdruckbereich [bar] | 3 ... 8 (4 ... 8 mit Feder) |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ±0,05 |
| Max. Arbeitsfrequenz [Hz] | 3 |
| Öffnungs-/Schließzeiten bei 6 bar [ms] | < 100 |
| Umgebungstemperatur [°C] | +5 ... +60 |
Integration in den Handhabungsbaukasten von Festo: passende Adapterbausätze zu fast allen Achsen, Schlitten und Schwenkantrieben
Einsatz:
- Serienmaschinenbau mit hoher Wirtschaftlichkeit
- Palettieren und Umsetzen einfacher Werkstücke mit mittlerer Baugröße und mittlerem Gewicht