8755.htm

HGRC Radialgreifer

HGRC Radialgreifer

Radialgreifer mit 3 Öffnungswinkeln und in 3 Baugrößen

Kompakt bauend, kraftvoll und sicher

Ihre Vorteile:

  • 3 Baugrößen passend für Standardanwendungen = 80% der Anwendungen
  • Abfrage der Greiferposition per Sensor
  • Flexibel: variable Greifrichtung für Außengreifen und Innengreifen

 

Technische Daten
Baugröße [mm] 12, 16, 20
Öffnungswinkel pro Greifbacken [°] 15, 40, 90 in jeder Baugröße
Theoretisches Moment pro Finger (6 bar) [Nm] Baugröße 12: 36
Baugröße 16: 86
Baugröße 20: 170
Führung spielarme Wellenführung
Positionserkennung in den Endlagen SME-10/SMT-10
Geschwindigkeitsregulierung interne Fixdrosselung
Greifkraftsicherung öffnend, schließend
Betriebsdruckbereich [bar] 3 ... 8 (4 ... 8 mit Feder)
Wiederholgenauigkeit [mm] ±0,05
Max. Arbeitsfrequenz [Hz] 3
Öffnungs-/Schließzeiten bei 6 bar [ms] < 100
Umgebungstemperatur [°C] +5 ... +60

 

Integration in den Handhabungsbaukasten von Festo: passende Adapterbausätze zu fast allen Achsen, Schlitten und Schwenkantrieben

 

Einsatz:

  • Serienmaschinenbau mit hoher Wirtschaftlichkeit
  • Palettieren und Umsetzen einfacher Werkstücke mit mittlerer Baugröße und mittlerem Gewicht